モータ位置センシング・ソリューション
世界規模での環境に対する要求と地域レベルでの法規制により、自動車産業は有害な排気物質を大幅に低減するように求められていますが、その結果として、従来の燃焼式エンジン車からハイブリッド車やフル電動の電気自動車への移行を迫られています。このような電気モーターの効率的かつスムーズな制御が、一充電走行距離を最大限まで伸ばすために必要不可欠です。アナログ・デバイセズのAMR磁気シャフト位置センサーは、こうした目標を達成するために必要な、高精度で高速な応答と堅牢性を提供します。路面で実証済みのアナログ・デバイセズのレゾルバ/デジタル・コンバータ(RDC)ソリューションを使用することで、システム設計によっては最高レベルの安全性と性能を達成することもできます。