オンボード充電
オンボード・チャージャ(OBC)は、電気自動車(EV)またはハイブリッド電気自動車(HEV)のトラクション・バッテリの充電に使用します。以下の資料で説明されているオンボード・チャージャ・システムは、グリッドからの AC 入力をバッテリ充電に使用する DC 入力に変換します。アナログ・デバイセズの様々なシグナル・コンディショニング・ソリューションおよび絶縁型ゲート・ドライバを含む統合化された高電圧絶縁製品により、システム設計を簡素化できます。
おすすめ製品
ADuM4138

ADuM4138は、絶縁型ゲート・バイポーラ・トランジスタ(IGBT)の駆動用に最適化された 1 チャンネル・ゲート・ドライバです。入力信号と出力ゲート・ドライバ間の絶縁には、アナログ・デバイセズのiCoupler技術が使用されています。
アナログ・デバイセズのチップ・スケール・トランスを搭載しているので、チップの高電圧領域と低電圧領域間で制御情報の絶縁型通信も可能です。チップの状態に関する情報は、専用の出力から読み出すことができます。
ADuM4138 は絶縁型フライバック・コントローラが含まれており、単一二次側電圧が生成可能です。
過電流保護は非飽和および/または過電流が生じたときに IGBTを保護するために、 ADuM4138 には過電流検出が内蔵されています。過電流検出は、故障の場合、2つのレベルの高速ターンオフ機能と結合されています。
ADuM4138 は、ミラー・クランプ電圧の閾値が GND2 を超えて 2V(代表値)を下回ったときに、金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ (MOSFET) 用ミラー・クランプ制御信号を供給し、単一電源で IGBT をオフにします。ミラー・クランプ動作あり/なしでも、ユニポーラの 2 次電源による動作が可能です。
低ゲート電圧検出回路は、ゲート電圧がスイッチを入れた後、許容時間(代表値は12.8 s)内に内部閾値以上に立上がらないとき、 故障をトリガできます。低ゲート電圧検出回路は、ゲートの短絡や他の低駆動の原因を示す IGBT のデバイス故障を検出します。
2 本の温度センサー・ピン、TS1 と TS2 により IGBT でシステム温度の絶縁型モニタリングを実行できます。一般的な IGBT 閾値レベルに従って、2次側の低電圧ロックアウト (UVLO) は 11.2 V(代表値)に設定されています。
デバイスの 1 次側のシリアル・ペリフェラル・インターフェース (SPI) バスは、温度検知ダイオードのフィールドでのプログラミングで、ゲインとオフセットを ADuM4138 に供給します。値はデバイスの 2 次側にある EEPROM(Electronically Erasable Programmable Read Only Memory)に保存されます。さらに、固有 VDD2 電圧、温度検出報告頻度、過電流ブランキング時間がプログラミング可能です。
ADuM4138 は過電流イベント、リモート温度過熱イベント、UVLO、サーマル・シャットダウン (TSD)、非飽和検出の絶縁型故障報告を提供します。
アプリケーション
- MOSFET および IGBT ゲート・ドライバ
- 太陽光発電(PV)インバータ
- モータ駆動
- 電源
Applications
ビルディング・テクノロジー
- ビル制御&オートメーション
- 暖房、空調&エアコン
ADuM4120

ADuM4120/ADuM4120-1 は、アナログ・デバイセズの iCoupler® 技術を利用して高精度の絶縁を実現する、2 A の絶縁型 1 チャンネル・ドライバです。沿面距離を増やした 6 ピンのワイドボディ SOIC パッケージで 5 kV rms の絶縁を実現します。高速 CMOS 技術とモノリシック・トランス技術を組み合わせたこれらの絶縁部品は、パルス・トランスとゲート・ドライバの組み合わせなどに比べて優れた性能特性を示します。
ADuM4120/ADuM4120-1 は 2.5 V ~ 6.5 V の入力電源で動作し、低電圧のシステムとの互換性も備えています。高電圧レベル変換方式を採用するゲート・ドライバと比較して、ADuM4120/ADuM4120-1 には、入力と出力が真に電気的に絶縁されているという利点があります。
オプションで、入力グリッチ・フィルタを内蔵したモデルと、内蔵していないモデルがあります。グリッチ・フィルタは、入力ピンのノイズによって出力が引き起こされる可能性を低減します。
これにより、絶縁型ゲート・バイポーラ・トランジスタ(IGBT)/金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)構成のスイッチング特性を、幅広いスイッチング電圧範囲にわたり、高い信頼性で制御することができます。
アプリケーション
- スイッチング電源
- IGBT/MOSFET ゲート・ドライバ
- 産業用インバータ
- 窒化ガリウム(GaN)/炭化ケイ素(SiC)パワー・デバイス
Applications
ビルディング・テクノロジー
- 暖房、空調&エアコン
- ビル制御&オートメーション
AD8418

AD8418は、-40~+125℃の温度範囲にわたって、ブレークスルされた性能を提供します。特長としてゼロドリフト・コアを内蔵しており、動作温度範囲及びコモンモード電圧範囲にわたって、オフセット・ドリフトはわずか0.1μV/℃(typ)しかドリフトしません。A8418は、車載アプリケーションに関して完全に評価されており、EMIフィルタと、パルス幅変調(PWM)タイプの入力コモンモード電圧で出力精度を可能にする特許収得済みの回路を含んでいます。入力オフセット電圧は±200μV(typ)です。AD8418は、8ピンのMSOPパッケージとSOICパッケージを採用しています。
アプリケーション
- • 以下のハイサイド電流検出:
モータ制御
ソレノイド制御
パワー・マネージメント - ロー・サイド電流の検出
- 短絡保護
Applications
ADUM140D

ADuM140D1は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用した4チャンネルのデジタル・アイソレータです。これらのアイソレーション・デバイスは、高速CMOS技術と空心コアを使ったモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラ・デバイスや他の集積されたカプラのような相当品より優れており、並外れた性能特性を提供します。最大伝搬遅延時間は5 V動作の3 ns以下のパルス幅歪みで13 nsです。チャンネル間マッチングは3 ns maxと優れております。
ADuM140Dのデータ・チャンネルは独立しており、3.0 kV rms耐圧又は3.75 kV rms耐圧のさまざまな構成が用意されています(オーダーガイドを参照してください)。これらの製品は、両側とも1.8 V~5 Vの範囲の電源電圧で動作するため、絶縁障壁に跨がり低い電圧のシステムと互換性を持ちます。
他のフォトカプラ相当品とは異なり、入力ロジックに遷移がない場合にDCを正確に維持します。2つの異なるフェイルセーフ・オプションが用意されており、入力電源電圧が供給されていないか、入力がディスエーブルの時、出力は既定の状態に遷移します。ADuM140E1/ADuM141E1/ADuM142E1はADuM1400/ADuM1401/ADuM1402とピン・コンパチブルです。
アプリケーション
- 汎用のマルチチャンネル・アイソレーション
- SPIインターフェース/データ・コンバータのアイソレーション
- 工業用フィールドバスのアイソレーション
1 米国特許5,952,849; 6,873,065; 6,903,578; 7,075,329により保護されています。その他の特許は申請中です。
Applications
AD8628

AD8628 / AD8629 / AD8630は、これまで高価なオートゼロ・アンプまたはチョッパー安定化アンプでなければ提供できなかった利点を提供します。アナログ・デバイセズの回路トポロジを使って、これらのゼロ・ドリフト・アンプは高精度とローノイズに低価格を組み合わせました。外付けコンデンサは一切不要です。さらに、AD8628 / AD8629 / AD8630では、多くのチョッパー安定化アンプで発生するデジタル・スイッチング・ノイズを大幅に削減しています。
わずか1µVのオフセット電圧、0.005μV/℃以下のドリフト、0.5μV p-pのノイズ(0Hz~10Hz)を備えているため、AD8628 / AD8629 / AD8630は誤差源を許容できないようなアプリケーションに最適なアンプです。位置センサー、圧力センサー、医用機器、ストレーン・ゲージ・アンプでは、これらの動作温度範囲にわたってドリフトがほぼゼロである利点を活用できます。多くのシステムで、AD8628 / AD8629 / AD8630が提供するレールtoレールの入力および出力振幅を利用して、入力バイアスを簡素化し、SNRを大きくすることができます。
AD8628 / AD8629 / AD8630は拡張工業温度範囲(-40~+125℃)にわたって仕様規定されています。AD8628は、5ピンのTSOT、5ピンのSOT-23及び8ピン狭体プラスティック・パッケージを採用しています。AD8629は標準の8ピンの狭型SOIC及びMSOPプラスティック・パッケージを採用しています。AD8630はクワッド・アンプで、14ピンの狭幅SOICパッケージと14ピンのTSSOPパッケージを採用しています。車載グレードに関してはオーダー・ガイドを参照してください。
アプリケーション
- 車載センサー用アンプ
- 圧力センサーと位置センサー
- ストレーン・ゲージ・アンプ
- 医療機器
- 熱電対アンプ
- 高精度電流検出
- フォトダイオード・アンプ
Applications
LT3757
LT3757A

LT3757/LT3757Aは、正または負の出力電圧を生成できる広い入力範囲の電流モードDC/DCコントローラで、昇圧、フライバック、SEPICまたは反転コンバータのいずれにも構成できます。LT3757/LT3757Aは内部の7.2V安定化電源から低電位側の外付けNチャネル・パワーMOSFETを駆動します。固定周波数の電流モード・アーキテクチャにより、広範囲の電源電圧や出力電圧にわたり安定動作が得られます。
LT3757/LT3757Aの動作周波数は、外付け抵抗を使用して100kHz~1MHz の範囲で設定可能で、SYNCピンを使用して外部クロックに同期することも可能です。動作電源電圧が最小2.9Vと低く、シャットダウン時の静止電流も少なく1μA未満なので、LT3757/LT3757Aはバッテリ駆動システムに最適です。
LT3757/LT3757Aはソフトスタート機能と周波数フォールドバック機能を備え、起動時や出力短絡時にインダクタ電流を制限します。LT3757Aは、LT3757と比較して負荷トランジェント性能が改善されています。
アプリケーション
- 自動車用および産業用の昇圧、フライバック、SEPICおよび反転コンバータ
- 通信機器の電源
- 携帯電子機器
Applications
LT8301

LT8301は、マイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータです。絶縁出力電圧を1次側のフライバック波形から直接サンプリングすることにより、デバイスは3次巻線および光アイソレータ不要でレギュレーションが可能です。出力電圧は1本の外付け抵抗により設定されます。補償回路とソフトスタート回路を内蔵しているので、外付け部品点数がさらに減少します。境界モード動作により、負荷レギュレーションの優れた小型磁気ソリューションを実現します。低リップルのBurst Mode動作により、軽負荷時の効率を高く維持する一方で、出力電圧リップルを最小限に抑えます。1.2A、65V DMOSパワー・スイッチのほかに、すべての高電圧回路および制御ロジックを5ピンThinSOT™パッケージに集積しています。
LT8301は2.7V~42Vの入力電圧範囲で動作し、最大6Wの絶縁出力電力を供給できます。高い集積レベルと境界モードおよび低リップルBurst Modeの採用により、絶縁型の電力を供給するための使いやすく部品点数の少ない高効率アプリケーション・ソリューションが得られます。
アプリケーション
- 通信機器、自動車、産業機器、医療機器の絶縁型電源
- 絶縁型補助電源/ハウスキーピング電源
Applications
LTC4380

LTC4380低静止電流サージ・ストッパーは、高電圧トランジェントから負荷を保護します。外付けのNチャネルMOSFETのゲート電圧をクランプして、自動車での負荷遮断などの過電圧状態時に出力電圧を安全な値に制限することにより、過電圧保護を実現します。12Vと24V/28Vのシステムに合わせて固定のゲート・クランプ電圧を選択できます。電圧が72Vまでのシステムでは、可変ゲート・クランプ・バージョンを使用してください。また、過電流保護回路も内蔵しています。
内蔵の乗算器によってVDSとIDに比例するTMRピン電流が発生するので、過電流状態と過電圧状態での動作時間は、どちらもMOSFETに加わるストレスに応じて制限されます。
GATEピンは逆入力保護のためバック・トゥ・バックMOSFETを駆動できるので、ショットキ・ダイオード・ソリューションの電圧降下および電力損失をなくすことができます。動作電流が8μAと少ないので、常時オン・アプリケーションやバッテリ駆動アプリケーションで使用することができます。高精度のONピン・コンパレータは、低電圧(UV)状態になっていないか入力電源をモニタし、またシャットダウン入力としても機能するので、静止電流を6μAに減らすことができます。
アプリケーション
- 自動車/ 航空電子機器/ 産業用機器のサージ保護
- 活線挿抜/ 活線挿入
- バッテリ駆動システム用のハイサイド・スイッチ
- 車載のロードダンプ保護
Applications
ADUM140E

ADuM140E1は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用した4チャンネルのデジタル・アイソレータです。これらのアイソレーション・デバイスは、高速CMOS技術と空心コアを使ったモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラ・デバイスや他の集積されたカプラのような相当品より優れており、並外れた性能特性を提供します。最大伝搬遅延時間は5 V動作の3 ns以下のパルス幅歪みで13 nsです。チャンネル間マッチングは3 ns maxと優れております。
ADuM140Eのデータ・チャンネルは独立しており、3.0 kV rms耐圧又は3.75 kV rms耐圧のさまざまな構成が用意されています(オーダーガイドを参照してください)。これらの製品は、両側とも1.8 V~5 Vの範囲の電源電圧で動作するため、絶縁障壁に跨がり低い電圧のシステムと互換性を持ちます。
他のフォトカプラ相当品とは異なり、入力ロジックに遷移がない場合にDCを正確に維持します。2つの異なるフェイルセーフ・オプションが用意されており、入力電源電圧が供給されていないか、入力がディスエーブルの時、出力は既定の状態に遷移します。ADuM140E1/ADuM141E1/ADuM142E1はADuM1400/ADuM1401/ADuM1402とピン・コンパチブルです。
アプリケーション
- 汎用のマルチチャンネル・アイソレーション
- SPIインターフェース/データ・コンバータのアイソレーション
- 工業用フィールドバスのアイソレーション
1 米国特許5,952,849; 6,873,065; 6,903,578; 7,075,329により保護されています。その他の特許は申請中です。
Applications
ADUM141E

ADuM141Eは、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用した4チャンネルのデジタル・アイソレータです。これらのアイソレーション・デバイスは、高速CMOS技術と空心コアを使ったモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラ・デバイスや他の集積されたカプラのような相当品より優れており、並外れた性能特性を提供します。最大伝搬遅延時間は5 V動作の3 ns以下のパルス幅歪みで13 nsです。チャンネル間マッチングは3 ns maxと優れております。
ADuM141Eのデータ・チャンネルは独立しており、3.0 kV rms耐圧又は3.75 kV rms耐圧のさまざまな構成が用意されています。これらの製品は、両側とも1.8 V~5 Vの範囲の電源電圧で動作するため、絶縁障壁に跨がり低い電圧のシステムと互換性を持ちます。
他のフォトカプラ相当品とは異なり、入力ロジックに遷移がない場合にDCを正確に維持します。2つの異なるフェイルセーフ・オプションが用意されており、入力電源電圧が供給されていないか、入力がディスエーブルの時、出力は既定の状態に遷移します。ADuM140E1/ADuM141E1/ADuM142E1はADuM1400/ADuM1401/ADuM1402とピン・コンパチブルです。
アプリケーション
- 汎用のマルチチャンネル・アイソレーション
- SPIインターフェース/データ・コンバータのアイソレーション
- 工業用フィールドバスのアイソレーション
Applications
ADuM121N

ADUM120N/ADuM121Nは、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用した2チャンネルのデジタル・アイソレータです。これらのアイソレーション・デバイスは、高速CMOS技術と空心コアを使ったモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラ・デバイスや他の集積化されたカプラのような相当品より優れており、並外れた性能特性を提供します。最大伝搬遅延時間はパルス幅歪みが3 ns以下(5 V動作時)の場合で13 nsです。チャンネル間マッチングは優れており3.0 ns(max)です。
ADuM120N/ADuM121Nのデータ・チャンネルは独立しており、3 kV rms耐圧でさまざまな回路構成が用意されています(オーダー・ガイドを参照)。これらの製品は、両側とも1.8 V ~ 5 Vの範囲の電源電圧で動作するため、低電圧システムと互換性を持つだけでなく絶縁障壁に跨がる電圧変換機能も可能にします。
他のフォトカプラ相当品とは異なり、入力ロジックが変化しない限り、DCを正確に維持します。2つの異なるフェイルセーフ・オプションが用意されており、入力電源電圧が供給されていないか、入力がディスエーブルの時、出力は既定の状態に移行します。
ADuM120N0はADuM1285とピン互換で、ADuM120N1はADuM1280およびADuM1200とピン互換です。ADuM121N0はADuM1286とピン互換で、ADuM121N0はADuM1281およびADuM1201とピン互換です。
アプリケーション
- 汎用のマルチチャンネル・アイソレーション
- 工業用フィールドバスのアイソレーション
1 米国特許5,952,849; 6,873,065; 6,903,578; 7,075,329により保護されています。その他の特許は申請中です。
Applications
リファレンス設計
CN0338

The circuit shown in Figure 1 is a complete thermopile-based gas sensor using the nondispersive infrared (NDIR) principle. This circuit is optimized for CO2 sensing, but can also accurately measure the concentration of a large number of gases by using thermopiles with different optical filters.

The printed circuit board (PCB) is designed in an Arduino shield form factor and interfaces to the EVAL-ADICUP360 Arduino-compatible platform board. The signal conditioning is implemented with the AD8629 and the ADA4528-1 low noise amplifiers and the ADuCM360 precision analog microcontroller, which contains programmable gain amplifiers, dual 24-bit Σ-Δ analog-to-digital converters (ADCs), and an ARM Cortex-M3 processor.
対象となる製品
AD8629
オペアンプ、ゼロ・ドリフト、単電源動作、レールtoレール入力 / 出力
ADA4528-1
オペアンプ、シングル、超低ノイズ、ゼロ・ドリフト、レールtoレール入 / 出力
ADP7105
20V、500mA、低ノイズのソフト・スタート機能付きLDOレギュレータ
ADUCM360
高精度アナログ・マイクロコントローラ、低消費電力、デュアルΣΔ ADC、ARM Cortex M3
ADuCM362
高精度アナログ・マイクロコントローラ、低消費電力、デュアルΣ-Δ ADC、ARM Cortex-M3
ADuCM363
シングル・シグマ・デルタ ADC、ARM Cortex-M3 付き、低消費電力、高精度アナログ・マイクロコントローラ
Applications
ビルディング・テクノロジー
- 暖房、空調&エアコン
CN0276

図1に示す回路は、全機能内蔵型の高性能レゾルバ/デジタル変換(RDC)回路であり、広い温度範囲において高い信頼性が要求される車載機器、航空電子機器、要求の厳しい工業用アプリケーションなどで角度の位置と速度を高精度に測定します。

この回路は、高性能と低消費電力の2つの動作モードを備えた先進のレゾルバ・ローター・ドライバ回路を搭載しています。高性能モードでは、システムは12V単電源で動作し、レゾルバに6.4Vrms(18Vp-p)を供給することができます。低消費電力モードでは、システムは6V単電源で動作し、レゾルバに100mA未満の消費電流で3.2Vrms(9.2Vp-p)を供給することができます。ドライバとレシーバの両方にアクティブ・フィルタを備えており、量子化ノイズの影響を最小限に抑えます。
RDCの最大トラッキング・レートは、10ビット・モード(分解能 = 21分角)で3125rps、16ビット・モード(分解能 = 19.8秒角)で156.25rpsです。
対象となる製品
AD8692
オペアンプ、低価格、高性能、単電源、CMOS
AD2S1210
10~16ビットR/Dコンバータ、分解能可変、リファレンス発振器内蔵
ADG1611
アナログ・スイッチ、クワッドSPST、オン抵抗1Ω、±5V/+12V/+5V/+3.3V
ADG1612
アナログ・スイッチ、クワッドSPST、オン抵抗1Ω、±5V/+12V/+5V/+3.3V
ADM6328
マイクロプロセッサ・リセット回路、アクティブ・ロー/オープン・ドレイン出力、超低消費、0.5 µA 供給電流、3 ピン SOT-23
ADP7104
リニア・レギュレータ(LDO)、20 V、500 mA、CMOS、低ノイズ
AD8397
オペアンプ、高出力電流、レールtoレール出力
AD8694
オペアンプ、クワッド、低ノイズ、低価格、CMOS、レールtoレール出力
Applications
ビルディング・テクノロジー
- ビル制御&オートメーション
CN0079

この回路は、電圧出力DAC AD5542 を、電圧リファレンス ADR421BRZ 、リファレンス・バッファとしてオートゼロ・オペアンプ AD8628 と組み合わせ、高精度のデータ変換を行います。リファレンス・バッファAD8628は、これまで高価なオートゼロ・アンプまたはチョッパ安定化アンプでなければ実現できなかった利点を提供します。このゼロ・ドリフト・アンプは、アナログ・デバイセズの回路トポロジーを使って高精度と低ノイズに加え、低価格も実現します。外付けコンデンサが不要であり、大部分のチョッパ安定化アンプに伴うデジタル・スイッチング・ノイズが大幅に低減されるので、リファレンス・バッファに最適なデバイスです。
この回路は、高精度で低消費電力の電圧出力D/A変換を行います。AD5542はバッファ・モードと非バッファ・モードのどちらでも動作することができます。アプリケーションの種類や、セトリング・タイムや入力インピーダンス、ノイズ等といった要求される仕様により、最適な動作モードが決まります。出力バッファ・アンプは、DC精度を高くするかまたはセトリング・タイムを短くするように選択することができます。DACが60kΩ未満の負荷を駆動する必要がある場合、出力バッファが必要になります。DACの出力インピーダンスは一定でコードに依存しませんが、ゲイン誤差を最小限に抑えるために、出力アンプの入力インピーダンスをできるだけ大きくする必要があります。また、出力アンプには1MHz以上の3dB帯域幅が必要です。出力アンプによりシステムに新たな時定数が加わるため、最終的な出力のセトリング・タイムが増加します。
アンプの3dB帯域幅が大きいと、DACとアンプを組み合わせた実効セトリング・タイムが短くなります。回路内の全てのデバイスは+5V単電源で動作することができます。リファレンスADR421の入力電圧範囲は4.5V~18Vです。

対象となる製品
Applications
CN0102

This circuit is a weigh scale system, which uses the AD7190, an ultralow noise, low drift, 24-bit Σ-Δ ADC with internal PGA. The AD7190 simplifies the weigh scale design because most of the system building blocks are included on the chip.
The AD7190 maintains good performance over the complete output data rate range, from 4.7 Hz to 4.8 kHz, which allows it to be used in weigh scale systems that operate at low speeds along with higher speed weigh scale systems, such as hopper scales.

Applications
CN0179

図1.の回路はプロセスコントロール・システムとそのアクチュ エータ間の通信を行う4 mA-20 mA 電流ループ・トランスミッ タです。この回路はコスト・パーフォーマンスが優れていると ともに、産業界で最も低電力のソリューションです。4 mA-20 mA 電流ループはデジタル又はアナログ入力、出力のプログラマブ ル・ロジック・コントローラー(PLCs)や分散制御システム (DCS’s)に広範囲に使用されてきました。電流ループ・イン ターフェースが一般的に利用される理由は長距離強ノイズ耐性 データ伝送としてもっともコスト・パーフォーマンスの良い方 法だからです。低電力デュアル・オペアンプAD8657、DACのAD5621とリファレンスADR125と、リファレンス の組み合わせを使用する事に よりマイクロコントローラやデジタル・アイソレータのような より高電力のデバイスにより多くの電力を振り分ける事ができ ます。 回路の出力電流は0 mA - 20 mA です。 一般的に出力電 流4 mA -20 mA の範囲はDAC 又はマイクロコントローラの入 力コントロールの入力範囲に対応しており、0 mA -4 mA の出力 電流範囲は時折故障状態を診断するために使用されます。
12 ビット、5V 駆動のAD5621 の標準的な電源電流は75 μA です。 AD8657 は入力/出力がレールto レールのデュアル・オペアンプ で、18 V までの高電圧動作が可能なオペアンプとしては現在産 業界で供給可能な最も低電力のオペアンプの1つです(フルの 電源電圧と入力同相範囲に渡り22 μA)。高精度、マイクロパ ワー、5 V バンドギャップ・リファレンスのADR125 は消費電 流が95 μA のみです。これら3 つのデバイスの消費電流の合計 は192 μAtype です。

対象となる製品
Applications
CN0181

Looking for true 16-bit level set performance in a small package and ultralow power? This circuit provides a low power, small footprint solution for precision 16-bit digital-to-analog conversion using the AD5542A/ AD5541A voltage output DAC with the ADR421BRZ voltage reference and the 20 μA AD8657 as the voltage reference buffer.
The reference buffer is critical to the design because the input impedance at the DAC reference input is heavily code- dependent and will lead to linearity errors if the DAC reference is not adequately buffered. With a high open-loop gain of 120 dB, the AD8657 has been proven and tested to meet the settling time, offset voltage, and low impedance drive capability required by this circuit application.
The combination of parts shown in Figure 1 minimizes PC board area, as well as power dissipation. The AD5542A is available in a 3 mm × 3 mm, 16-lead LFCSP or 16-lead TSSOP package. The AD5541A is available in 3 mm × 3 mm, 10-lead LFCSP or 10-lead MSOP.
This combination of parts provides industry-leading 16-bit integral nonlinearity (INL) of ±1 LSB and differential nonlinearity (DNL) of ±1 LSB with guaranteed monotonicity, as well as low power, small PCB area, and cost effectiveness.

対象となる製品
Applications
CN0218

図1に示す回路は、+500Vまでの高い正の同相DC電圧が存在するシステムで、電流を誤差0.2%以下でモニタします。負荷電流は(回路に外付けの)シャント抵抗を通って流れます。シャント抵抗の値は、シャント電圧が最大負荷電流時に約500 mVになるように選びます。

AD8212は外付けPNPトランジスタと共に使用すると、500 V以上の高い正同相電圧が上に乗った小さい差動入力電圧を高精度に増幅します。
回路は4チャンネル・アイソレータADuM5402 によって直流絶縁されます。この絶縁は回路を保護するだけでなく後段の回路を高同相電圧から絶縁します。デジタル・アイソレータADuM5402は出力データを絶縁するだけでなく、絶縁された+3.3 V電源を回路に供給します。
AD7171からの測定結果はデジタル・コードとして単純な2線、SPI互換のシリアル・インターフェースを通して提供されます。
この部品の組み合わせにより少数の部品数、低価格、低消費電力で高精度、高電圧、正レールの電流検出回路が得られます。
対象となる製品
Applications
CN0241

この回路はADP3336可変低ドロップアウト500mAリニア電圧レギュレータから給電されます。また、このレギュレータは必要に応じてシステムの他のデバイスへの電力供給に使用することもできます。5V出力に設定されている場合、5.2V~12Vの入力電圧範囲が可能です。節電するため、ADP3336への電源を切り離すことによって電流検出回路をパワーダウンすることができますが、太陽電池パネルなどの電力源は引き続き動作する可能性があります。

これにより、電力が供給されないADA4096-2の入力に電圧が印加されますが、32Vまでの入力電圧でラッチアップや損傷が生じることはありません。遅いスループット・レートが必要な場合、サンプリングとサンプリングの間にAD7920をパワーダウンさせることもできます。AD7920の最大消費電力はパワーダウン時に5μW、パワーアップ時には15mWになります。ADA4096-2は動作状態で120μAしか必要としません。5Vで動作する場合、これはわずか0.6mWの消費電力です。シャットダウン・モード時、ADP3336に流れる電流はわずか1μAです。

図2. ADA4096-2の等価回路
対象となる製品
Applications
CN0281

これは、高精度の熱電対温度モニタリング・アプリケーションにおいて高精度アナログ・マイクロコントローラADuC7060/ADuC7061を使用した回路です。
ADuC7060/ADuC7061は、ARM7コア、32kBフラッシュ、4kB SRAM、さまざまなデジタル・ペリフェラル(UART、タイマー、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)、I2Cインターフェースなど)に加えて、デュアル24ビット・シグマ・デルタ(Σ-Δ)A/Dコンバータ(ADC)、デュアル・プログラマブル電流源、14ビットD/Aコンバータ(DAC)、1.2V内部リファレンスを内蔵しています。
この回路では、熱電対と100Ωの白金測温抵抗体(RTD)をADuC7060/ADuC7061に接続します。このRTDは冷接点補償に使用します。予備のオプションとして、デジタル温度センサーADT7311を使ってRTDの代わりに冷接点温度を測定することもできます。
ソース・コードでは、4HzのADCサンプリング・レートを選択しました。ADCの入力プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)のゲインを32に設定すると、ADuC7060/ADuC7061のノイズ・フリー・コード分解能は18ビットを上回ります。

(簡略回路図:全接続の一部は省略されています。)
対象となる製品
Applications
CN0292

図1の回路は、16ビットのノイズフリー・コード分解能と最大42kSPSの自動チャンネル・スイッチング・レートを実現する、工業用の堅牢な完全絶縁型4チャンネル・データ・アクイジション・システムです。多重化シグナル・チェーンに独自の高速セトリング・デバイスを選択しているため、42kSPSのスイッチングでのチャンネル間クロストークは15ppm FS未満(−90dB未満)です。
この回路は±5V、±10V、0V~10V、0mA~20mAの標準的な工業用信号レベルを収集してデジタル化します。入力バッファは過電圧保護も行うので、従来型のショットキー・ダイオード保護回路に伴う漏れ誤差が除去されます。
この回路のアプリケーションとしては、プロセス制御(PLC/DCSモジュール)、バッテリ・テスト、マルチチャンネル科学計測、色層分析などがあります。

(簡略回路図:全接続の一部およびデカップリングは省略されています)
対象となる製品
AD7176-2
A/Dコンバータ、24ビット、250kSPS、セトリング時間20µs、シグマ・デルタ型
ADR4550
5.0Vリファレンス電圧、超低ノイズ、高精度
ADA4096-4
オペアンプ、クワッド、マイクロパワー、30V電源、過電圧入力保護、入 / 出力レールtoレール
ADG1204
マルチプレクサ(4:1)、低容量、低電荷注入、±15V/+12V、iCMOS
ADP1720
リニア・レギュレータ、50mA、高電圧、マイクロパワー
AD8475
完全差動減衰アンプ、高精度、ゲイン選択可能
ADUM3471
4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3 / 1のチャンネル方向)、絶縁スイッチング・レギュレータ内蔵
ADP7102
リニア・レギュレータ(LDO)、20V、300mA、CMOS、低ノイズ
ADA4898-1
オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、高電圧、低ノイズ、低歪み
ADP7182
リニア・レギュレータ、-28 V / − 200 mA、低ノイズ
AD7173-8
A/Dコンバータ、24ビット、8/16チャンネル、ΣΔ型、31.25 kSPS、高集積IC、低消費電力
AD7172-2
A/Dコンバータ、24ビット、31.25kSPS、Σ-Δ型、真のレールtoレール・バッファ付き
AD7172-4
A/Dコンバータ、24ビット、31.25 kSPS、Σ-Δ型、低消費電力、4/8チャンネル、真のレールtoレール・バッファ付き
AD7177-2
A/Dコンバータ、32ビット、10kSPS、セトリング時間100μs、Σ-Δ型、真のレールtoレール バッファ
AD7175-2
A/Dコンバータ、24ビット、250kSPS、20µsセトリング、Σ-Δ型、真のレールtoレール・バッファ付き
AD7175-8
真のレールtoレール・バッファ付き、24ビット、8/16チャンネル、250 kSPS、Σ-Δ型A/Dコンバータ
Applications
CN0317

図1に示す回路は、高性能レゾルバ/デジタル・コンバータ(RDC)回路で、広い温度範囲において高い信頼性が要求される自動車、航空電子機器、要求の厳しい工業用アプリケーションなどで角度の位置と速度を高精度に測定します。大電流ドライバAD8397は32Ω負荷へ310mAを供給可能で、ディスクリートのプッシュプル・バッファ回路を必要としません。
RDCの一般的なアプリケーションは自動車や工業用の市場で、モーター・シャフトの位置や速度の帰還を行います。

(簡略回路図:デカップリングおよび全接続の一部は省略されています)
Applications
CN0342

図1に示す回路は、2次側から1次側へ帰還信号を供給するための絶縁型リニア・エラー・アンプを用いた絶縁型フライバック電源です。伝達関数が時間と温度に対して変化する非線形なフォトカプラ・ベースのソリューションとは異なり、伝達関数が線形の絶縁型アンプは安定しており、絶縁バリアをまたいで帰還信号を転送する際のオフセットとゲイン誤差を最小限に抑えます。
全ての回路が5V~24Vで動作するので、標準的な産業用電源や自動車用電源で使用することができます。回路の電流出力能力は、5V入力と5V出力の構成で最大1Aです。
このソリューションは、高いDC入力電圧を使って最適な効率と小さなフォーム・ファクタの低電圧絶縁型電源を実現するアプリケーションに使用することができます。これらの例には、電力効率とプリント回路ボード(PCB)の密度が重要で−48V電源が一般的な、10W~20Wの通信用電源やサーバー用電源などがあります。

対象となる製品
Applications
CN0355

図1の回路はブリッジ・タイプ・センサー用のフル機能低消費電力シグナル・コンディショナで、温度補償チャンネルが組み込まれています。この回路は、5V~15Vの電圧で動作するさまざまな工業用圧力センサーやロードセルに最適です。
24ビット・シグマ・デルタ(Σ-Δ)ADCの内部プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)を使って、約10mV~1Vのフルスケール信号を処理可能なので、さまざまな圧力センサーに対応します。
回路全体で使用するICは3つだけで、1mAの電流しか必要としません(ブリッジ電流を除く)。レシオメトリック手法により、システムの精度と安定性は電圧リファレンスに依存しません。

対象となる製品
Applications
CN0359

The circuit shown in Figure 1 is a completely self-contained, microprocessor controlled, highly accurate conductivity measurement system ideal for measuring the ionic content of liquids, water quality analysis, industrial quality control, and chemical analysis.
A carefully selected combination of precision signal conditioning components yields an accuracy of better than 0.3% over a conductivity range of 0.1 μS to 10 S (10 MΩ to 0.1 Ω) with no calibration requirements.
Automatic detection is provided for either 100 Ω or 1000 Ω platinum (Pt) resistance temperature devices (RTDs), allowing the conductivity measurement to be referenced to room temperature.
The system accommodates 2- or 4-wire conductivity cells, and 2-, 3-, or 4-wire RTDs for added accuracy and flexibility.
The circuit generates a precise ac excitation voltage with minimum dc offset to avoid a damaging polarization voltage on the conductivity electrodes. The amplitude and frequency of the ac excitation is user-programmable.
An innovative synchronous sampling technique converts the peak-to-peak amplitude of the excitation voltage and current to a dc value for accuracy and ease in processing using the dual, 24-bit Σ-Δ ADC contained within the precision analog microcontroller.
The intuitive user interface is an LCD display and an encoder push button. The circuit can communicate with a PC using an RS-485 interface if desired, and operates on a single 4 V to 7 V supply.
対象となる製品
AD8253
iCMOS®計装アンプ、10MHz、ゲイン= 1、10、100、1000
ADA4627-1
オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流
ADA4000-1
オペアンプ、シングル、低価格、高精度のJFET入力
ADA4638-1
オペアンプ、30V、高精度、オートゼロ、レールtoレール出力
ADA4528-2
オペアンプ、デュアル、ゼロ・ドリフト、超低ノイズ、レールtoレールの入力 / 出力
ADA4077-2
オペアンプ、高精度、4 MHz、7 nV/√Hz、デュアル、低オフセット/ドリフト
ADUCM360
高精度アナログ・マイクロコントローラ、低消費電力、デュアルΣΔ ADC、ARM Cortex M3
AD8542
オペアンプ、汎用、CMOS、デュアル、入出力レール to レール
ADP2300
ステップダウン・スイッチング・レギュレータ、1.2 A、20 V
ADP1613
DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz
ADG1211
低容量、低電荷注入、±15V/+12VのiCMOSクワッドSPSTスイッチ
ADG1419
アナログ・スイッチ、SPDT、オン抵抗 2.1 Ω Max、±15 V/12 V/±5 V、iCMOS
ADM3483
RS-485/RS-422トランシーバ、3.3V、低消費電力(半二重、250kbps、スルーレート制限、ドライバ/レシーバ・イネーブル機能付き)
ADuCM362
高精度アナログ・マイクロコントローラ、低消費電力、デュアルΣ-Δ ADC、ARM Cortex-M3
ADuCM363
シングル・シグマ・デルタ ADC、ARM Cortex-M3 付き、低消費電力、高精度アナログ・マイクロコントローラ
Applications
CN0385

図 1 に示す回路は、費用効率の高い、絶縁されたマルチチャンネルのデータ・アクイジション・システムで、標準的な工業用信号レベルに適合しています。サンプル間のセトリング時間を最適化するように部品を厳選し、最高約 750 kHz のチャンネル・スイッチング・レートで、18 ビット動作が可能です。
この回路は利得が独立した 8 個のチャンネルを処理することができ、シングル・エンドと差動のどちらの入力信号にも互換性があります。
アナログ・フロント・エンドには、マルチプレクサ、可変ゲイン計装アンプ(PGIA)、シングル・エンドから差動へ変換するための高精度A/D コンバータ(ADC)ドライバ、アクティブ・チャンネルで信号をサンプリングするための 18 ビット、2.0 MSPS 高精度PulSAR® ADC が実装されています。利得設定は、0.4、0.8、1.6、および 3.2 が可能です。
システムの最大サンプリング・レートは、ターボ・モードで 2 MSPS、通常モードで 1.5 MSPSです。チャンネル・スイッチングのロジックは ADC の変換に同期しており、最大のチャンネル・スイッチング・レートは1.5 MHz です。ターボ・モードでは、1 個のチャンネルが、18 ビットの分解能で最大 2 MSPS のサンプリングが可能です。最高 750 kHz のチャンネル・スイッチング・レートでも 18 ビットの分解能を実現します。

対象となる製品
AD4003
18ビット、2MSPS、Easy Drive採用の差動SAR ADC
AD8251
iCMOS®計装アンプ、10MHz、20V/µs、ゲイン設定可能(G=1、2、4、8)
AD8475
完全差動減衰アンプ、高精度、ゲイン選択可能
ADG5207
アナログ・マルチプレクサ、8 チャンネル差動、高電圧、耐ラッチアップ機能付き
ADR4540
4.096Vリファレンス電圧、超低ノイズ、高精度
ADUM141E
強固なデジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、入力ディスエーブル付き、逆方向チャンネル1
ADUM3470
絶縁スイッチング・レギュレータ(4 / 0のチャンネル方向)
ADP5070
DC/DCスイッチング・レギュレータ、1 A/0.6 A、独立した正と負の出力
ADP2441
ステップダウンDC-DCレギュレータ、36V、1A、同期型
ADP7118
20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ
ADP7182
リニア・レギュレータ、-28 V / − 200 mA、低ノイズ
Applications
CN0395

図1に示す回路は、金属酸化物センサーを使用して揮発性有機化合物のガス成分を検出することで、室内空気質を計測するものです。センサーは加熱抵抗器と検出抵抗器から成ります。検出抵抗器が加熱されると、その値は様々なガスの濃度の関数として変化します。
回路には、ヒータ電流を高い精度で制御するために12ビットの電流出力D/Aコンバータ(DAC)が用いられており、ヒータは、柔軟なソフトウェアによって、定電流、定電圧、定抵抗、定温度の4通りのモードのいずれかで動作可能です。
回路は、5つの範囲をソフトウェアで選択可能な抵抗分圧器によって、広い範囲の検出抵抗値を測定できます。ボードには、ガス濃度値の補償に使用される温湿度センサーも備わっています。

対象となる製品
AD7988-1
MSOP/LFCSPパッケージ採用の16ビット低消費電力PulSAR ADC
ADN8810
高出力電流源、12 ビット
AD8628
オペアンプ、ゼロ・ドリフト、単電源動作、レールtoレール入力 / 出力
ADG884
2:1 MUX/SPDTスイッチ、デュアル、0.5Ω、オーディオ向け、CMOS
ADG758
マルチプレクサ、CMOS、低電圧、3Ω、8チャンネル
ADP196
ハイサイド・パワー・スイッチ、5V、3A、ロジック制御
ADP124
リニア・レギュレータ、500mA、5.5V入力、低静止電流、CMOS、31種の固定出力電圧
ADR4540
4.096Vリファレンス電圧、超低ノイズ、高精度
Applications
ビルディング・テクノロジー
- 暖房、空調&エアコン