電流検出
アナログ・デバイセズの電流検出アンプは、オートモーティブ・パワー・マネージメントの幅広い用途に対して優れた性能を発揮します。大きいコモンモード電圧がある場合、こうしたデバイスは小さい電圧を正確に増幅し、広い帯域幅を提供するだけでなく、レベル・シフトと双方向機能の使用も可能にします。-40℃~+125℃の幅広い温度範囲にわたって優れた DC および AC 精度を誇るため、測定ループでの誤差が最小限に抑えられます。また、コストとパッケージ・サイズが犠牲になることもありません。
アナログ・デバイセズの電流検出アンプは、オートモーティブ・パワー・マネージメントの幅広い用途に対して優れた性能を発揮します。大きいコモンモード電圧がある場合、こうしたデバイスは小さい電圧を正確に増幅し、広い帯域幅を提供するだけでなく、レベル・シフトと双方向機能の使用も可能にします。-40℃~+125℃の幅広い温度範囲にわたって優れた DC および AC 精度を誇るため、測定ループでの誤差が最小限に抑えられます。また、コストとパッケージ・サイズが犠牲になることもありません。