バッテリ管理ソリューション(BMS)

アナログ・デバイセズのリチウムイオン・バッテリ・モニタを使用すると、どのような時間、温度、動作条件でも、信頼性が高く、再現性に優れた測定精度を得ることができます。

アナログ・デバイセズは、フル機能の BMS システム(デュアル高精度 ADC と高精度リファレンス、ARM プロセッサ、フラッシュ・メモリ、およびトランシーバー)を市場支配力のある 1 個のシステム・イン・パッケージ(SiP)に集積することによって、12V Stop-Start BMS の業界標準を確立しました。

当社のバッテリ・ソリューションの用途としては、電気自動車およびハイブリッド電気自動車、48V/12V リチウムイオン・バッテリ、高出力ポータブル機器、バックアップ・バッテリ装置、高電圧データ・アクイジション装置などがあります。

 

バッテリ管理製品の一覧はこちら

おすすめ製品

シグナル・チェーン

(1)

下ブロック図中の各パーツをクリックしてください。