IMU

慣性計測ユニット(IMU)センサーは、高精度ジャイロ・センサー、加速度センサー、磁力計、および圧力センサーを多軸で組み合わせて一体化したものです。安定化とナビゲーション用途向けに、位置と動きを高い信頼性で認識できるインテリジェントな融合が実現しています。高精度 MEM IMU は、複雑な動作環境や激しい動きの中でも、必要とされる精度レベルを達成することができます。アナログ・デバイセズの iSensor® IMU 技術は、さまざまな市場の自律動作マシンおよび機器の分野で生まれてくる新しい用途向けに特に開発したもので、そのような用途に必要とされる高い性能を備えています。当社のポートフォリオは、タクティカル・グレードの安定性と超低ノイズにも対応し、最高で 10 自由度の製品も提供しています。いずれの製品も、工場出荷時にフル・キャリブレーションを実施済みで、組み込みセンサーの使用条件に最適化してあります。

iIMU センサーは、早期に市場に投入された製品であり、さまざまな分野で自律動作マシンの急速な発展を後押ししてきました。今日では、このようなタクティカル・グレードの IMU によって、ドライバーのいない自動車やパイロットのいない飛行機の自動運転が高い信頼性で実現しています。アナログ・デバイセズは、オートモーティブおよびアビオニクス・セーフティ分野で幅広い知識を持っているため、フル機能の Drive360 システムを通じて、自動運転システムの設計者に幅広いツールキットを提供できます。