車載LEDドライバ技術

アナログ・デバイセズの車載LEDドライバ技術グループは、スイッチング技術、LED調光、安全性、その他コストを削減し、設計上の制約を緩和する様々な機能へ、最新の技術を取り込むことに焦点を合わせています。アナログ・デバイセズは、EMIの懸念がなく、最高の変換効率を備え、最新のPWMおよびアナログ調光技術を組み込んだLEDドライバ製品を生み出しています。また、以上のことを成し遂げながらも、世界で最も高い集積回路信頼性基準で設計の簡素さを維持しています。アナログ・デバイセズの製品および設計サービスによって、お客様の開発の労力と市場投入までの時間を減らすことができるため、照明設計者は性能、美観、車載照明の技巧に専念することができます。
アナログ・デバイセズの特長
EMI
ほぼ20年にわたり低EMI製品を供給し続けてきたアナログ・デバイセズは、低EMI電源ソリューションのリーダーです。アナログ・デバイセズは、市場に初めて投入されたSilent Switcher®(サイレント・スイッチャ)技術(2013年に開発)、アプリケーション固有のチューニングが施されたSSFM、および革新的なスイッチング技術を用いて、クラス最高のEMIを提供しています。
効率
アナログ・デバイセズのLEDドライバは、市場で最高の電力変換効率を備えています。LEDドライバがヘッドライト、テールライト、方向指示器でのLEDアセンブリに非常に近接して配置されるようなスペースの制約がある設計では、このことが非常に重要となります。高い変換効率によって、システムの被る合計熱量が低減されるため、ソリューションの合計サイズを縮小しながらも、ヒートシンクの設計において、より多くの自由度が得られます。
調光性能
アナログ・デバイセズのLEDドライバは、競合製品を凌駕する調光性能を実現します。他製品では高い調光比が仕様規定されていますが、これらは理想的な条件または特定の動作条件におけるものです。アナログ・デバイセズのLEDドライバは、あらゆる条件において仕様規定された調光性能を発揮します。アナログ・デバイセズでは、内部および外部PWM調光や優れたアナログ調光を提供しています。最新世代の製品では、アナログ調光に代わりデジタル信号を用いることもできます。
信頼性
アナログ・デバイセズのドライバ製品は、世界中の無数の外装および内装オートモーティブ・ソケットに組み込まれており、2010年~2020年に出荷されたLEDドライバは5億個以上に上ります。これらの製品の半数以上がオートモーティブ・アプリケーションで用いられており、そこでは、アナログ・デバイセズ独自の半導体プロセス、ウェーハレベルの光学的検査、パッケージングのX線検査、あらゆる機能や仕様に対する徹底的な試験によって、業界標準よりも優れた1ppm未満という故障率が実現されています。
最新情報
技術記事
-
Buck-Boost LED Driver Reaches 98% Efficiency, Features Internal PWM Dimming and Spread Spectrum without Flicker
LT Journal
- 外部の信号発生器、クロック、またはマイクロコントローラを使用しない高精度PWM LED調光
-
Don’t Want to Hear It? Avoid the Audio Band with PWM LED Dimming at Frequencies Above 20kHz
LT Journal
-
100V Controller in 3mm × 3mm QFN or MSE Drives High Power LED Strings from Just About Any Input
LT Journal