banner background image

先進運転支援システム(ADAS)センサー・フュージョンECUソリューション

電子制御モジュール(ECM)とも呼ばれるECUは、自動車内の組込みシステムで、1つまたは複数の電気システムを制御し、自動車用センサー・フュージョン・ドメイン・コントローラの頭脳として機能します。このモジュールは、実際のセンサー入力を動作に変換し、ドライバーに警告を発したり、潜在的に危険な状況を緩和するのを支援したりします。アナログ・デバイセズは、車載ECMに必要なASIL-Dまでの自動車の安全水準を可能にする信頼性の高いアナログICを提供しています。

ADAS ECUは、交通安全のさらなる向上を目指す数多くの先進運転支援システムをサポートしています。

価値と利点

  • 高電力密度:小型ソリューションがセンサー・フュージョンECU向けに安定化36V+を供給します。
  • コールドクランク耐性:超低ドロップアウトが電圧低下時も安定化を維持します。
  • バッテリ保護:低自己消費電流と高効率が自動車のスタンバイ要件を満たします。
  • 簡素化された安全性:ASIL対応のポートフォリオにより、最小限の複雑さでコンプライアンスを確保します。

シグナル・チェーン

(1)

以下の図の各ブロックをクリックして利用可能な部品をご覧ください。
トレーニングおよびサポート

トレーニングおよびチュートリアル

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

ナレッジ・ベースからお探しください

専門家、コミュニティ、ブログ、フォーラム、FAQ(よく聞かれる質問)へのアクセスを一か所で提供しており回答が早く得られます。

button icon

ヘルプ