Analog Devices’ battery management systems are helping bring renewable energy to areas without electricity.
困難な課題をシンプルなソリューションで解決
A2B® 技術によって、「コストの削減」、「設計、実装、メンテナンスの簡素化」、さらに軽量化によって最終的には「燃費の向上」という効果も得ることができます。


最新情報
技術記事
- TNJ-091:いい加減な設計だと性能を出し切れない逐次比較 ADCのAINとREF入力(後編)
-
非給電状態からのTPO機能を実現可能なマルチターン・ポジション・センサー
アナログ・ダイアログ
- TNJ-090 : いい加減な設計だと性能を出し切れない逐次比較 ADC の AIN と REF 入力(中編)
- TNJ-089: いい加減な設計だと性能を出し切れない逐次比較 ADC の AIN と REF 入力(前編)
- TNJ-088: ADI の RF IC でトラッキング・ジェネレータを作りたい(後編)
アプリケーション・ノート
- EE-402: Synchronous System Halt and Run on the ADSP-CM41x Processor (Rev. 1) PDF
- EE-392: Estimating Power for ADSP-SC58x/2158x SHARC+ Processors (Rev. 1) PDF
- EE-386: Using the Security Packet Engine to Protect Data (Rev. 1) PDF
- AN-1419: ADUX1020 によるジェスチャ認識 (Rev. 0) PDF
- EE-366: Secure Booting Guide for Blackfin+® and SHARC+® Processors (Rev. 2) PDF
ビデオ
-
Financial Times: The Human-Centric Future Of Automotive
Signals+
-
FINANCIAL TIMES:運輸部門の脱炭素化
Signals+
-
カーボン・ニュートラルの未来:電動化のエコシステムがビジネスと技術に及ぼす影響
Signals+
-
Financial Times: The Future of the Car 2021
Signals+
-
持続可能性の鍵を握るのはパワー・マネージメント
Signals+
記事
-
サステナビリティへの道を切り拓くのは、半導体とソフトウェア
Signals+
デザイン・ノート
- 多用途フェーズ・エクスパンダによる昇圧コンバータの電力増幅
- オートモーティブ機器用および工業機器用の高効率同期整流式SEPIC
- 柔軟なデュアル出力の6フェーズ降圧コントローラが90.0%の効率で12V~1.0V/200Aコア電源を駆動
- パススルー機能付き4スイッチ昇降圧コントローラによるスイッチング・ノイズ除去
- 高効率、高速過渡応答のオートモーティブ用および工業用電源向けパススルー昇圧コントローラ
データシート
セレクション・ガイド
評価用設計サポートファイル
ウェブキャスト
- Multi-Channel System Improvements Using Hardened DSP in Digitizer ICs
- Advanced Audio and Acoustic Processing for Automotive Applications - "My car is making a funny noise…."
- What Really Drives Your Electric Vehicle (EV)?
- A2B: A Better Audio Design Experience
- Silent Switcher Regulators: High Efficiency with Ultralow EMI