高信頼性プログラム

高信頼性プログラムアナログ・デバイセズは’データ・コンバータ、アンプ、RF/マイクロ波、MEMS 製品を含む高信頼性半導体の世界有数のサプライヤです。堅固で信頼のおける製品の非常に幅広いポートフォリオをもち、アナログ・デバイセズは、お客様が、サイズや重量、電力、開発時間を削減しながら、最高レベルの性能を達成する進歩した宇宙航空と防衛システムを開発するお手伝いをしています。

私たちの強化製品 (EP) プログラムは、コストの増加やカスタム設計部品の問題なしに、高信頼性アプリケーションのための市販の (COTS) ソリューションを提供しています。アナログ・デバイセズの EP デバイスを使えば、カスタム・スクリーニングの必要がありません。アナログ・デバイセズ ’の EP デバイスにはすべて、DLA とともに登録され、AQEC に従ったベンダ・アイテム図面である、関連した V62 があります。

Power By Linear Military Plastics 等級の部品がアナログ・デバイセズの EP(強化製品)プログラムの中に組み入れられ、設計者に最も要求の高い高信頼性アプリケーションに適した幅広い範囲の COTS 製品を提供しています。
温度

温度

EP 製品も MP 製品も共に、通常、55 ºC ~ +125 ºC の拡張した動作温度範囲にわたって、あるいは 150ºC のジャンクション温度で保証されたパラメトリックな性能を提供しており、その際、個々の製品に応じて、適用可能な詳細仕様が専用の V62 ベンダ・アイテム図面 (VID) または アナログ・デバイセズ / LTC データシートで提供されます。

パッケージング

パッケージング

EP 製品が NiPdAu 仕上げを採用したのに対し、MP グレード製品は歴史的に、SnPb またはマット・スズ端子フィニッシュかどちらかを選択できるものとして提供されてきました。SnPb 部品の仕上げに対する需要と製造オプションは急速に減少したので、アナログ・デバイセズのプログラムは新しい製品に対して NiPdAu を望まれる端子仕上げとして維持する予定です。


強化製品の推奨部品の一覧

アナログ・デバイセズは、それによって COTS 部品が AQEC (GEIA-STD-0002-1) によって指定されることが許される、製造者が提供しなければならない条件の最小限の一式 を定義する航空宇宙資格のある電子部品 (AQEC) 標準に対して証明された部品で、防衛、アビオニクス、宇宙航空に向かって集中して努力しています。

これらの部品には、DLA(国防補給庁)における関連したV62 VID(ベンダ・アイテム図面)があり、Mil Specs 検索エンジンで位置を突き止めることができます。

現在使用可能な EP 提供の完全なリスト


強化製品プログラム・カタログ

アナログ・デバイセズの強化製品 (EP) プログラムは、コストの増加やカスタム設計部品の問題、またカスタム・スクリーニングの必要なしに、高信頼性アプリケーションのための市販の (COTS) ソリューションを提供しています。私たちの全体的な品質の考え方は、お客様に常に進化しているニーズに対する技術とサービス・ソリューションを提供しながら、検知よりも予防を重視することすることです。

カタログ(PDF)をダウンロード


無人遠隔操縦システムのパンフレット

50年以上、アナログ・デバイセズは、お客様が、サイズや重量、電力、システムコストや開発時間を削減しながら、最高レベルの性能を達成する進歩したシステムを開発するお手伝いをしてきました。アナログ・デバイセズは、無人システム市場のための広範囲のリューションを提供しています。

カタログ(PDF)をダウンロード


高信頼性部品およびソリューション・カタログ

アナログ・デバイセズは、高性能航空機から遠距離宇宙探測機、精密軍用品にいたるまで、またそれ以上のアプリケーションで、今日の最も難しい設計仕様を満たす、あるいはそれを超える広範な市販の部品とカスタマイズされた部品を供給しています。

カタログ(PDF)をダウンロード

追加 高信頼性ソリューション

アナログ・デバイセズは、拡張された温度と耐放射線動作範囲を有する広い範囲のスペース・グレード・クラス S の製品や、またMIL-STD-883 とKnow Good Die (KGD) 製品を提供しています。

輸出等級

アナログ・デバイセズの製品は、1.) 輸出規制に照らしてみた時の性能、または 2.) 動作温度範囲に対して、輸出のためにコントロールされます。お客様の製品がコントロールされない場合ですら、技術データが輸出のために管理されることがあります。お客様の製品が輸出のためにコントロールされるかどうかについての情報は、技術パラメータの輸出等級チェックリストか、毎月更新される輸出等級リストをチェックしてください。また何かお困りの際には、ExportComplianceDepartment@analog.comにメールを送ってださい。

アナログ・デバイセズの輸出等級情報

最終市場

航空電子機器

航空電子機器

  • 固定翼
  • 回転翼
  • 無人航空機

航空電子機器の詳細

ミサイルおよび武器弾薬

ミサイルおよび武器弾薬

  • 地対空
  • 小径爆弾
  • IMU ソリューション

ミサイルおよび武器弾薬の詳細

ミルコム

ミルコム

  • ハンドヘルド型および人員携行ラジオ
  • 救難ラジオ
  • UAV データ・リンク

ミルコムの詳細

レーダー

レーダー

  • 射撃統制
  • 航空交通管制
  • 捜索追尾

レーダーの詳細

主な強化製品