フェーズド・アレイ

フェーズド・アレイ・バナー

シグナル・チェーン全体に及ぶ
フェーズド・アレイの性能、専門知識、およびソリューション

フェーズド・アレイ・フラットパネル・アンテナ・デザイン


フェーズド・アレイ・フラットパネル・アンテナ・デザイン

フェーズド・アレイ・テクノロジーは、各エレメントの相対的位相が放射パターンまたはビームを誘導するために変化するようにアンテナ・エレメントの配置を使います。ビームは電子的に様々な方向に向けることが可能で、機械式誘導アンテナの限定された速度と信頼性の問題を解消します。その結果、大幅にサイズ、重量と電力消費(SWaP)が削減でき、レーダー、通信、宇宙や電子戦などの防衛アプリケーション向けの魅力的なテクノロジーとなっています。

デジタル・ビームフォーミングは、多数のビームを同時にサポートし、極めて柔軟性の高いシステムを実現できることから、最近人気を博しています。高度プロセス・ノードを持つデータ・コンバータ・テクノロジーの進歩が、RF周波数の直接サンプリングを可能にしました。この変化形が、サブアレイが作成され、それぞれが固有のシグナル・プロセシングとデータ・コンバータを持つハイブリッド・ビームフォーミングです。


必要とする箇所のソリューション

アナログ・デバイセズはフェーズド・アレイ設計の障壁を壊し、貴社のお客さまの問題を解決します。そして、当社はフェーズド・アレイを防衛アプリケーション以外にも使えるようにしています。ですから、正しいソリューションを開発でき、市場に迅速に送り出すことができます。フェーズド・アレイの豊かな経験やコンポーネントとテクノロジーの 業界の幅広いポートフォリオ を持ち、対応の速いパートナーを持つことの重要性を、当社は認識しています。未加工のダイスから集積化ソリューションまで貴社の求めることをお届けする包括的な集積とパッケージングの能力を持つパートナー。そして、50年以上に及ぶ洞察、経験と証明済みの成果を持つパートナー。

レーダー用フェーズド・アレイ

  • レーダーの性能と自由度が大幅に改善
  • 低い外形、高速の再ポジション、および複数の標的を一層容易に追跡する能力

レーダーの詳細

宇宙用フェーズド・アレイ

  • SATCOMアプリケーションへの適応を高める帯域幅への需要が増大
  • 次世代テクノロジーが同時アクセスとスループットを高める

宇宙の詳細

ミルコム用フェーズド・アレイ

  • 複数の無人機(UAV)への同時アクセスまたは低周回軌道(LED)衛星のシグナル移管
  • より高速で、低コスト、柔軟性が高く高性能のシステムを求める需要の充足に貢献

ミルコムの詳細

電子戦向けフェーズド・アレイ

  • 電子攻撃(EA)と電子防御(EP)の新たなソリューションのプラットフォームを実現する。EAの妨害信号のタイトな指向性制御を提供
  • 電磁的にノイズの多い環境で敵信号の位置把握の精度を高める

電子戦を探求


フェーズド・アレイ・カタログ

市場に出すまでの速度、サイズ、集積の容易さが、これまで以上に決定的になります。アナログ・デバイセズはアーキテクチャの簡素化と設計の高速化に必要なすべてをご提供します。業界最大のポートフォリオにアクセスすることで、半導体レベルと集積化されたサブシステムのレベルの両方で最適化でき、フェーズド・アレイのイノベーションを効果的に推進できます。

フェーズド・アレイのカタログ(PDF)をダウンロード

Phased Array Brochuer

フェーズド・アレイはより小さく、軽く、高速でアクセス可能に

IC設計と加工の技術革新により、フェーズド・アレイ・テクノロジーの利点が、自動運転、天候追跡、航空管制その他などの非防衛アプリケーションに利用されるようになっています。

フェーズド・アレイ・テクノロジーは、フラットパネル・アンテナ・デザインも可能にしています。これらがサイズ、重量とコストを大幅に削減し、フェーズド・アレイ・アプリケーションを宇宙航空・防衛市場以外に拡大する先端的技術革新になっています。

製品、テクノロジーおよびノウハウを持つパートナー

優れたサプライヤは広範な部品在庫と広いレンジのテクノロジーをもたらすことができます。優れたパートナーはそれらをまとめて貴社が必要とするフェーズド・アレイのソリューションを提供し、貴社のソリューションを市場に迅速に送り出せるようにします。

アナログ・デバイセズは、データ・コンバータやトランシーバーのICからRDフロント・エンドまでフェーズド・アレイ・アンテナの完全なシグナル・チェーンを提供する、市場で独特の位置づけにあります。これが、次の広いレンジのテクノロジーに専門知識を有することで達成されます:28nm CMOS、GaAs、SiGe BiCMOS、SOIおよびGaN。当社はこのレンジのテクノロジーにアクセスできることで、貴社がより小さいコンポーネントが共に最適に機能して、SWaPを減らし性能を向上させるフェーズド・アレイ・アンテナ・ソリューションの設計をするお手伝いをいたします。


フェーズド・アレイ関連製品

AD9375

ADAR1000:
あなたの指先に載るフェーズド・アレイ

  • 完全な機能を持つプラグ・アンド・プレイのフェーズド・アレイ・ソリューション
  • 高度集積ビームフォーミングICがサイズ、重量、消費電力とコストを削減
  • 送受信の利得と位相調整を持つ4つのチャンネル
  • 7 mm x 7 mm パッケージ
  • SiGe BiCMOS プロセスが、デジタルのRF回路集積をIC上に実現
  • アンテナ外形を縮小するフラットパネル・アレイへの容易な組み込みが可能に

ADAR1000の詳細

AD9375

AD9375:貴社のフェーズド・アレイ・ソリューション向けトランシーバー


  • 初めてデジタル・プリディストーション・アルゴリズムをオンチップで組み込んだ RF トランシーバー
  • 競合ソリューションに対してDPD消費電力を90%削減

ADAR9375の詳細


Webcast:  Advances in Phased Array Analog Beamforming Solutions

ウェブキャスト:
フェーズド・アレイの進歩
アナログ・ビームフォーミング・ソリューション

フェーズド・アレイ・アンテナが有用な理由、アナログとデジタルのビームフォーミングの違いについて学んでください。

ビームフォーミング・ソリューション・ウェブキャストを視聴

AD9375

RF製品セレクション・ガイド

ミキサー、制御製品、低ノイズ・アンプや電力アンプなど1000を越える部品の完全なポートフォリオで、貴社のフェーズド・アレイ・ソリューションのために最良の部品をお探しください。

RF製品セレクション・ガイド(PDF)のダウンロード