Modern industrial building and communications network
Modern industrial building and communications network
産業用コネクティビティ技術 産業用コネクティビティ技術
アナログ・デバイセズの信頼できるソリューションで、シームレスに接続された自動化機器や産業用センサーの開発を加速してください。アナログ・デバイセズは、長年にわたってつちかった産業分野の専門知識を活用し、今日および明日の産業用コネクティビティの諸課題に最適なソリューションおよび技術を提供します。

Explore Intelligent Edge Application Use Cases from ADI

Empower the Intelligent Edge with Next-Generation Field Instruments

Engineer in hardhat monitoring flow meters at a plant.

Advances in measurement, processing, security, connectivity, and power management technologies are enabling the development of more intelligent field instruments, enabling data-driven insights and the digital transformation of the process industry. As a cocreation partner of choice, Analog Devices creates key enabling technologies to access new data, unlocking insights to improve product quality, increase productivity, lower maintenance costs, reduce energy consumption, and avoid unplanned downtime.

Discover new efficiencies at the intelligent edge

Embrace the Digital Enterprise with Smart Factory Sensors

Embrace the Digital Enterprise with Smart Factory Sensors

Smart factories require intelligent sensors and actuators that facilitate better decision making, enabling more flexible and readily optimized manufacturing processes. Analog Devices IO-Link® technology enables traditional sensors to become intelligent sensors, removing the need to retrofit new sensor technology to achieve a real-time configurable factory floor. ADI’s portfolio of high precision analog converter, linear, and signal conditioning products offers solutions to match the performance, power, cost, and size requirements for smart sensor analog front ends.

Transform your factory floor

Elevate Surveillance with Cameras That See, Sense, and Think

Elevate Surveillance with Cameras that See, Sense and Think

In industrial and commercial environments, heightened surveillance can enhance worker safety, add quality control, and control access to critical assets—but new, integrated technologies are needed to make these capabilities a reality. Analog Devices offers the core technology and execution expertise to enable cameras to see, sense, and think at the intelligent edge.

See what smart cameras add to the edge

プラント全体に広がるコネクティビティを活用してデータにアクセスし新たなインサイトを引き出してください

産業用コネクティビティ技術により、インテリジェント・ビルディングや製造現場全体で生じるおびただしい量のデータに中央制御室からアクセスでき、リモート・アセット管理、集中管理された計画、リアルタイム診断などが可能になります。デジタル・エンタープライズへの第一歩は、これまで接続されていなかったフィールドのデバイスやアセットを接続することです。

すべての機器がシームレスに情報を収集し共有する、インテリジェントな接続型自動化環境のエンジニアリングは、IIoTという考え方の中核をなすものです。課題は、すべてのデバイスをエンタープライズ全体で相互接続し、かつ、リアルタイムと非リアルタイムのトラフィックの両方が共存できるようにすることです。これには、インテリジェント・エッジを実現する、低遅延で確定論的かつ低消費電力の堅牢な産業用コネクティビティ技術が必要です。利用できる選択肢を理解し、最良の技術を特定することが、将来にも通用するネットワーク・アーキテクチャにとっては必須です。

アナログ・デバイセズは、未来の工場の原動力となる産業用コネクティビティ技術に関し信頼のおけるパートナーです

Icon of ethernet connector interface

産業用イーサネット

  • 最低遅延、最低消費電力のイーサネット
  • フル機能通信プラットフォーム
  • スケーラブルなソリューション

 

Icon of IO-Link logo

IOリンク

  • 取付けが容易
  • 自動化されたパラメータ設定
  • 強化された診断機能

 

Icon of RS-485 connector interface

シリアル・コネクティビティ

  • 絶縁型および非絶縁型のRS-232、RS-485、CANトランシーバー
  • 小型で使いやすいUSBポート・アイソレータ
  • 強化された堅牢性

 

Icon of connected mesh network nodes

ワイヤレスSmartMesh®

  • 高い堅牢性と信頼性
  • 超低消費電力
  • スケーラブルなソリューション

 

Icon of 60 GHz waves emitting from an antenna

60GHz

  • 遅延フリーのワイヤレス・データ・リンク
  • 真の有線のような性能を実現
  • プロトコル不問

 

Icon of 5G millimeter waves

5G

  • クラス最高の5G無線技術
  • 完備されたシグナル・チェーン機能
  • 信頼性が高く、低遅延かつ低消費電力

 

長期信頼性を実現する堅牢でセキュアなコネクティビティ

コネクテッド・ファクトリには、接続するノードが極めて多く、しかも各ノードが重要な制御トラフィック・コマンドを送信する役目を負っています。そのため、信頼できるネットワークを構築するには、堅牢性の高い産業用コネクティビティ・ソリューションが必要となります。アナログ・デバイセズは、エッジ・デバイス・セキュリティの先駆者として、セキュリティの高い起動、更新、デバイス認証を確実に行うための、信頼のおけるパートナーです。

アナログ・デバイセズのサイバー・セキュリティ技術が、データの生まれるエッジをどのようにセキュアなものにするかを紹介します。

ソリューションを見る

Power station protected by cybersecurity from edge node to cloud