概要
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 熱電対アンプは、熱電対温度測定のシンプルな低価格ソリューションを提供します。これらのアンプを使うと、熱電対測定の多くの困難を克服することができます。固定ゲインの計装アンプが小さい熱電対電圧を増幅し、内蔵の温度センサーが冷接点補償を行います。
AD849x は、次式により 5 mV/°C のリニア応答を持つように J タイプおよび K タイプの熱電対信号を測定/増幅するように最適化されています。

ここで、TMJは熱電対の測定接点温度。
AD849x 出力は、表 1 に記載する全測定範囲と全周囲温度で 2°C以内を維持し正確です。このアプリケーション・ノートでは、AD849xを使って、規定範囲外の温度で動作または温度測定する際に精度を向上させる方法について説明します。
熱電対の非直線性
熱電対により発生される電圧は、本来非直線性を持っています。例えば、J タイプ熱電対は 25°Cでは 52 µV/°Cで変化し、150°Cでは 55 µV/°Cで変化します。 K タイプ熱電対の直線性はこれより優れており、温度が 0°Cより上ではほぼ 41 µV/°Cを維持しています。温度勾配に対する熱電対の電圧応答は、6 次以上の多項式で記述することができます (図 1)。

図 1.熱電対ゼーベック係数の温度特性
AD849x は、熱電対信号(冷接点補償済み)を直線的に増幅します。これは、出力信号が熱電対からの入力信号と同様に非直線性を持っていることを意味します。
アプリケーションによっては、その温度範囲で熱電対から直接出力される場合より、優れた非直線性 (より高精度)が必要になることがあります。このような場合、熱電対測定の直線化すなわち補正が必要になります。
熱電対測定で直線化が必要か否かは、選択する熱電対タイプ、所要システム精度、測定温度範囲に依存します。熱電対信号の非直線性は、良く理解されており、特定の熱電対タイプに対して一定です。このため、測定システムでそれを補償することができます。
AD849X 熱電対の非直線性補償
AD849x では熱電対非直線性をアクティブに補正していませんが、アンプは J タイプと K タイプの熱電対伝達特性に一致するように高精度な調整が行われています。これは、AD849x では熱電対カーブの特定部分を選択することにより非直線性を補償し、この部分に直線近似を適用して 5 mV°/C 出力を発生していることを意味します。
表 1 に選択した温度範囲を示します。これにより、熱電対非直線性誤差が±2°C以下になっています。 図 2 に、非直線性誤差のグラフを示します。
Part | Thermocouple Type | Max Error | Ambient Temperature Range | Measurement Temperature Range |
AD8494 | J | ±2°C | 0°C to 50°C | −35°C to +95°C |
AD8495 | K | ±2°C | 0°C to 50°C | −25°C to +400°C |
AD8496 | J | ±2°C | 25°C to 100°C | +55°C to +565°C |
AD8497 | K | ±2°C | 25°C to 100°C | −25°C to +295°C |

図 2. 熱電対非直線性から生ずる AD849x 出力誤差
AD849x ファミリーの各デバイスは、特定の測定温度範囲および周囲温度範囲に対して特定熱電対タイプの直線動作範囲を最適化するために高精度な調整が行われています。最小誤差で5 mV/°C 出力を実現するために、次の 3 つのパラメータが調整されています。
- アンプのゲイン
- アンプのオフセット (25°C で 125 mV を実現する 0°C での誤差電圧)
- 温度センサー/冷接点補償のスケール・ファクタ
熱電対電圧 VTCは、熱電対タイプ、測定接点温度 (TMJ)、リファレンス接点温度 (TRJ)の関数です。

AD849xを使って測定する実際の熱電対電圧を求めるときは、次の伝達関数を使う必要があります (各デバイスの特定の値については 表 2 を参照)。

ここで、
CJC は冷接点補償スケール・ファクタ。
VOFFSETは、25°C で 125 mV を実現するための 0°C での誤差電圧。
VREFはユーザ入力電圧。
Gain は、アンプのゲイン。
Part | Gain | CJC Factor (mV/°C) | Offset (mV) |
AD8494 | 96.7 | 5 | 0 |
AD8495 | 122.4 | 4.95 | 1.25 |
AD8496 | 90.35 | 4.8 | 20.2 |
AD8497 | 122.4 | 5.0392 | −0.98 |
直線性補正アルゴリズム
熱電対非直線性は、一般にマイクロコントローラを使いデジタル領域で補正されます。2 種類の補正アルゴリズムを使うことができます。
AD849x出力のルックアップ・テーブル
最初の方法は 表 3 を使う方法であり、この表にはAD849xの理論出力電圧を規定接点温度を持つJ タイプおよびK タイプの熱電対温度の関数として記載してあります。
例えば、AD8495 を室温 (25°C) で、リファレンス・ピンをグラウンドに接続し、 K タイプ熱電対に接続すると、1 Vを出力します。 5 mV/°Cの伝達関数を使うと、1 Vは 200°Cを表わします。これより高い精度の場合は、1 V 出力に対応する温度を次のように計算する必要があります。
- 表 3 から、測定接点温度 200°Cで実際の AD8495 出力は0.999 Vになり、測定接点温度 220°Cでは、1.097 Vになることが分かります。
- これら 2 ポイント間を直線外挿すると、1 V で 200.2°C となることが分かります。
NIST 熱電対電圧のルックアップ・テーブル
2 つ目の方法では次に示す式を使います。ここで、TMJは熱電対測定接点の温度、fNISTは標準ルックアップ・テーブルまたはNational Institute of Standards and Technologyから公表された式に基づく mv 対温度関数 ( 熱電対データベースはhttp://srdata.nist.gov/its90/mainに記載されています)。
VTC ∝ TMJ − TRJ の関係があることに注意してください。すなわち、

中間温度に対する出力値は、AD849x の出力式と 0°C 基準のNIST 熱電対電圧表を使って内挿または計算することができます。
AD8494 の場合、式は次のようになります。

AD8495 の場合、式は次のようになります。

AD8496 の場合、式は次のようになります。

AD8497 の場合、式は次のようになります。

最初の方法と同じ例を使うと (室温の AD8495 を、リファレンス・ピンをグラウンドに接続し、K タイプ熱電対に接続すると、1 Vを出力)、補正手順は次のようになります。

- 標準 K タイプ熱電対表から、測定接点温度 200°C で、熱電対の熱電対電圧が 8.138 mV であること、測定接点温度201°C で、熱電対電圧が 8.178 mV であることがそれぞれ分かります。
- 直線外挿を行うと、最終結果として 200.5°C が得られます。
Measurement Junction Temperature (°C) | AD8494/AD8495 Output, TA = TRJ = 25°C | AD8496/AD8497 Output, TA = TRJ = 60° | ||||
Ideal Output (V) | Actual Output (V) | Ideal Output (V) | Actual Output (V) | |||
AD8494/AD8495 | AD8494 Output with J Type | AD8495 Output with K Type | AD8496/AD8497 | AD8496 Output with J Type | AD8497 Output with K Type | |
−260 | −1.3 | −0.786 | −1.3 | −0.785 | ||
−240 | −1.2 | −0.774 | −1.2 | −0.773 | ||
−220 | −1.1 | −0.751 | −1.1 | −0.751 | ||
−200 | −1 | −0.719 | −1 | −0.718 | ||
−180 | −0.9 | −0.714 | −0.677 | −0.9 | −0.642 | −0.676 |
−160 | −0.8 | −0.658 | −0.627 | −0.8 | −0.590 | −0.626 |
−140 | −0.7 | −0.594 | −0.569 | −0.7 | −0.530 | −0.568 |
−120 | −0.6 | −0.523 | −0.504 | −0.6 | −0.464 | −0.503 |
−100 | −0.5 | −0.446 | −0.432 | −0.5 | −0.392 | −0.432 |
−80 | −0.4 | −0.365 | −0.355 | −0.4 | −0.315 | −0.354 |
−60 | −0.3 | −0.278 | −0.272 | −0.3 | −0.235 | −0.271 |
−40 | −0.2 | −0.188 | −0.184 | −0.2 | −0.150 | −0.184 |
−20 | −0.1 | −0.095 | −0.093 | −0.1 | −0.063 | −0.092 |
0 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.027 | 0.003 |
20 | 0.1 | 0.100 | 0.100 | 0.1 | 0.119 | 0.101 |
25 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.142 | 0.126 |
40 | 0.2 | 0.201 | 0.200 | 0.2 | 0.213 | 0.200 |
60 | 0.3 | 0.303 | 0.301 | 0.3 | 0.308 | 0.301 |
80 | 0.4 | 0.406 | 0.402 | 0.4 | 0.405 | 0.403 |
100 | 0.5 | 0.511 | 0.504 | 0.5 | 0.503 | 0.505 |
120 | 0.6 | 0.617 | 0.605 | 0.6 | 0.601 | 0.605 |
140 | 0.7 | 0.723 | 0.705 | 0.7 | 0.701 | 0.705 |
160 | 0.8 | 0.829 | 0.803 | 0.8 | 0.800 | 0.804 |
180 | 0.9 | 0.937 | 0.901 | 0.9 | 0.900 | 0.902 |
200 | 1 | 1.044 | 0.999 | 1 | 1.001 | 0.999 |
220 | 1.1 | 1.151 | 1.097 | 1.1 | 1.101 | 1.097 |
240 | 1.2 | 1.259 | 1.196 | 1.2 | 1.201 | 1.196 |
260 | 1.3 | 1.366 | 1.295 | 1.3 | 1.302 | 1.296 |
280 | 1.4 | 1.473 | 1.396 | 1.4 | 1.402 | 1.396 |
300 | 1.5 | 1.580 | 1.497 | 1.5 | 1.502 | 1.498 |
320 | 1.6 | 1.687 | 1.599 | 1.6 | 1.602 | 1.599 |
340 | 1.7 | 1.794 | 1.701 | 1.7 | 1.702 | 1.701 |
360 | 1.8 | 1.901 | 1.803 | 1.8 | 1.801 | 1.804 |
380 | 1.9 | 2.008 | 1.906 | 1.9 | 1.901 | 1.907 |
400 | 2 | 2.114 | 2.010 | 2 | 2.001 | 2.010 |
420 | 2.1 | 2.221 | 2.113 | 2.1 | 2.100 | 2.114 |
440 | 2.2 | 2.328 | 2.217 | 2.2 | 2.200 | 2.218 |
460 | 2.3 | 2.435 | 2.321 | 2.3 | 2.300 | 2.322 |
480 | 2.4 | 2.542 | 2.425 | 2.4 | 2.401 | 2.426 |
500 | 2.5 | 2.650 | 2.529 | 2.5 | 2.502 | 2.530 |
520 | 2.6 | 2.759 | 2.634 | 2.6 | 2.603 | 2.634 |
540 | 2.7 | 2.868 | 2.738 | 2.7 | 2.705 | 2.739 |
560 | 2.8 | 2.979 | 2.843 | 2.8 | 2.808 | 2.843 |
580 | 2.9 | 3.090 | 2.947 | 2.9 | 2.912 | 2.948 |
600 | 3 | 3.203 | 3.051 | 3 | 3.017 | 3.052 |
620 | 3.1 | 3.316 | 3.155 | 3.1 | 3.124 | 3.156 |
640 | 3.2 | 3.431 | 3.259 | 3.2 | 3.231 | 3.259 |
660 | 3.3 | 3.548 | 3.362 | 3.3 | 3.340 | 3.363 |
680 | 3.4 | 3.666 | 3.465 | 3.4 | 3.451 | 3.466 |
700 | 3.5 | 3.786 | 3.568 | 3.5 | 3.562 | 3.569 |
720 | 3.6 | 3.906 | 3.670 | 3.6 | 3.675 | 3.671 |
740 | 3.7 | 4.029 | 3.772 | 3.7 | 3.789 | 3.773 |
760 | 3.8 | 4.152 | 3.874 | 3.8 | 3.904 | 3.874 |
780 | 3.9 | 4.276 | 3.975 | 3.9 | 4.020 | 3.976 |
800 | 4 | 4.401 | 4.076 | 4 | 4.137 | 4.076 |
820 | 4.1 | 4.526 | 4.176 | 4.1 | 4.254 | 4.176 |
840 | 4.2 | 4.650 | 4.275 | 4.2 | 4.370 | 4.276 |
860 | 4.3 | 4.774 | 4.374 | 4.3 | 4.486 | 4.375 |
880 | 4.4 | 4.897 | 4.473 | 4.4 | 4.600 | 4.474 |
900 | 4.5 | 5.018 | 4.571 | 4.5 | 4.714 | 4.572 |
920 | 4.6 | 5.138 | 4.669 | 4.6 | 4.826 | 4.670 |
940 | 4.7 | 5.257 | 4.766 | 4.7 | 4.937 | 4.767 |
960 | 4.8 | 5.374 | 4.863 | 4.8 | 5.047 | 4.863 |
980 | 4.9 | 5.490 | 4.959 | 4.9 | 5.155 | 4.960 |
1000 | 5 | 5.606 | 5.055 | 5 | 5.263 | 5.055 |
1020 | 5.1 | 5.720 | 5.150 | 5.1 | 5.369 | 5.151 |
1040 | 5.2 | 5.833 | 5.245 | 5.2 | 5.475 | 5.245s |
1060 | 5.3 | 5.946 | 5.339 | 5.3 | 5.581 | 5.339 |
1080 | 5.4 | 6.058 | 5.432 | 5.4 | 5.686 | 5.433 |
1100 | 5.5 | 6.170 | 5.525 | 5.5 | 5.790 | 5.526 |
1120 | 5.6 | 6.282 | 5.617 | 5.6 | 5.895 | 5.618 |
1140 | 5.7 | 6.394 | 5.709 | 5.7 | 5.999 | 5.710 |
1160 | 5.8 | 6.505 | 5.800 | 5.8 | 6.103 | 5.801 |
1180 | 5.9 | 6.616 | 5.891 | 5.9 | 6.207 | 5.891 |
1200 | 6 | 6.727 | 5.980 | 6 | 6.311 | 5.981 |
1220 | 6.1 | 6.069 | 6.1 | 6.070 | ||
1240 | 6.2 | 6.158 | 6.2 | 6.158 | ||
1260 | 6.3 | 6.245 | 6.3 | 6.246 | ||
1280 | 6.4 | 6.332 | 6.4 | 6.332 | ||
1300 | 6.5 | 6.418 | 6.5 | 6.418 | ||
1320 | 6.6 | 6.503 | 6.6 | 6.503 | ||
1340 | 6.7 | 6.587 | 6.7 | 6.588 | ||
1360 | 6.8 | 6.671 | 6.8 | 6.671 | ||
1380 | 6.9 | 6.754 | 6.9 | 6.754 |