品質システム

アナログ・デバイセズは、ゼロ・ディフェクトの方針によりお客様に最高品質のソリューションを提供します。開発の初期段階からプロセス全体を通じてお客様と力を合わせ、統制のとれた方法に基づき製品コンセプトの段階から市場投入に至るまで、品質と信頼性の確立に努めます。世界規模の管理のもと、各地で展開している品質管理システム、関連部門、および先進的な分析ラボのネットワークにより、世界の標準あるいはそれ以上のお客様の品質ニーズに最高水準で対応いたします。

製品製造


product-manufactruring-banner1

製造戦略
アナログ・デバイセズの製造工程は、業界最高の品質と信頼性の基準を落とすことなく、急に変化するお客様の需要に対応するよう最適化されています。当社の柔軟性に富んだサプライチェーンを利用することによって、迅速な対応が可能です。当社では自社工場と外部下請け工場をあわせて活用しています。その結果リードタイムが短縮し、お客様の製品のタイム・トゥ・マーケットが向上します。


自社製造
アナログ・デバイセズの自社製造工場では、独自のICテクノロジーを使用します。こうした独自プロセスはイノベーションの基準となります。当社のICテクノロジーにはセカンド・ソースがほとんど存在しないため、最初のユニットから最後のユニットまで時間や温度に関わらず高い品質と信頼性を維持することができます。

外部製造
当社の外部サプライヤーは、慎重に選び抜かれたパートナーとして数十年の実績があります。これらのパートナーは当社の製造戦略にとって欠かすことができない存在であり、そのおかげでアナログ・デバイセズは「新製品・パッケージの開発」ロードマップに従って主要プロセス・テクノロジーを利用することができます。当社のサプライヤーは、各地に展開する「ロジスティックス」と「エンジニアリング」のチームによって管理されており、厳格な品質基準を満たすとともに、急速に変化し、コストに敏感な垂直的市場での競争を勝ち抜く力があります。当社では厳格なサプライヤー評価、モニタリング、改善プログラムを実施して、シームレスな統合と一貫した生産を実現するとともに、お客様のゼロ・ディフェクト期待に対応するために継続的に能力の向上に努めています。

品質と信頼性
アナログ・デバイセズの製品は技術的性能だけでなく、品質と信頼性についても業界をリードしています。多面的アプローチを利用することにより、厳格な品質および信頼性の目標を達成し、さらにはそれを上回る実績をあげています。第一に、製品の信頼性は全社的品質パフォーマンスの土台です。新しい製品やプロセスやパッケージについては開発段階で広範な信頼性テストを実施し、その信頼性を絶えず継続的に監視します。その結果は、業界をリードするFIT数(Failure in Time)に表れています。第二に、当社では最新技術を利用して、異常値または不適合の可能性がある材料を製造プロセスのあらゆる段階で検出し、部門横断的なチームによって迅速に問題に対応します。最後に、アナログ・デバイセズではゼロ・ディフェクトを全社の基本方針として展開しています。その結果は、自動車、防衛/航空、自動試験装置など、品質が最も重視される市場での高い評価に表れています。当社ではプロセス監視、故障分析、顧客フィードバックなどの継続的な「改善環境」を維持しています。こうした取り組みに基づいて、ゼロ・ディフェクト達成へ向けて不良品防止に注力する「トータル品質管理」体制が作られています。