品質認定証

品質認証

アナログ・デバイセズは、業界標準の向上と世界クラスの品質マネジメント・システムの維持に努めています。当社の業界認証には、一般的な品質マネジメントに関するISO 9001、自動車産業に特化したIATF 16949、環境マネジメントに関するISO 14001、労働安全衛生システムに関するISO 45001などがあります。その他の市場固有の認証には、航空宇宙産業向けのAS9100や軍事用途向けの認定製造者リスト(QML)などがあります。これらの認証は、アナログ・デバイセズがさまざまな業界の関連標準に準拠していることを証明しています。


  • ISO:International Organization for Standardization(国際標準化機構)
  • IATF:International Automotive Task Force(国際自動車産業特別委員会)
  • SAE International:Society of Automotive Engineers
  • IEC:International Electrotechnical Commission(国際電気標準会議)

IATF 16949は、自動車生産および関連サービス部品組織向けの品質マネジメント・システムの要件を規定する国際規格です。IATF 16949は、自動車産業のサプライチェーンにおけるさまざまな評価および認証システムを調和させるために、ISO/TS 16949に代わる産業固有の規格です。

 

 
 
 
 
 
  

Automotive SPICE® (Software Process Improvement and Capability Determination) V4.0 is a globally recognized process assessment model for the automotive industry. It provides best practices for evaluating and improving the capability of system and software development processes for vehicles, in conformance with ISO/IEC 33020:2019.

 

ISO AS9100は、航空、宇宙、防衛産業を含む航空宇宙産業向けの追加の要件を盛り込んだISO 9001を基盤とする産業固有の規格です。航空宇宙産業に重点を置いた品質マネジメント・システムの要件を拡張する枠組みを提供します。

 

  

ISO 13485 は、医療機器および関連サービスに関する品質マネジメント・システムの要件を規定する国際規格です。この規格は、顧客および規制要件への一貫した準拠を保証し、医療関連サービスを提供するサプライヤや外部関係者が使用することができます。

 

 
  

ISO 14001は、環境マネジメント・システム(EMS)に関する国際的に認められた規格です。EMSの設計と実施、環境パフォーマンスの継続的な改善のための枠組みを提供します。この枠組みには、資源の利用や廃棄物管理から、環境パフォーマンスのモニタリング、環境コミットメントへの利害関係者の関与まで、さまざまな側面があります。

 

  

ISO 45001は、労働安全衛生(OH&S)マネジメント・システムに関する要件を規定する国際規格です。リスク管理、職場における危険性の低減、OH&Sパフォーマンスの改善のための枠組みを提供します。特にリスクの高い産業にとっては、労働者の保護を強化する上で有益です。

 

  

ISO/SAE 21434は、路上走行車の電気・電子(E/E)システムのサイバーセキュリティ・リスク管理の要件を規定する国際規格です。自動車環境におけるサイバーセキュリティ・プロセスの要件と、サイバーセキュリティ・リスクを伝達、管理するための共通言語を含む枠組みを提供します。

 

  

ISO 26262 is an international standard for functional safety in the automotive industry. The standard applies to electrical and electronic systems consisting of hardware and software components in vehicles.

Analog Devices is ISO 26262 certified by SGS TÜV Saar, confirming our automotive safety development processes meet global safety standards. This certification covers system, hardware, and software lifecycles, ensuring robust fault management and design integrity.

  

IEC 62443規格群は、電子的に安全な産業用オートメーションおよび制御システム(IACS)を実装し維持するための要件とプロセスを定義します。これらの規格は、セキュリティに関するベスト・プラクティスを定め、IACSの運用技術におけるセキュリティ性能のレベルを評価する方法を提供します。

 

  

MIL-PRF-38535は、集積回路またはマイクロ回路の一般的な性能要件とその取得のために満たすべき品質および信頼性保証要件を定めた米国軍仕様書です。

 

 
  

MIL-STD-883は、軍事および航空宇宙の電子システム内での使用に適したマイクロエレクトロニクス・デバイスをテストするための統一された方法、制御、および手順を定めた米国国防総省の規格です。

 

  

CTPAT is a voluntary supply chain security program administered by U.S. Customs and Border Protection (CBP). The program establishes security criteria and best practices designed to strengthen international supply chains, mitigate security risks, and facilitate secure global trade. Analog Devices participates in CTPAT and maintains its status as a certified partner, demonstrating its commitment to supply chain security and trade compliance. Analog Devices' CTPAT partner status can be verified through the CBP CTPAT Portal by authorized CTPAT partners.

 

TISAXは、自動車業界における情報セキュリティの審査基準として広く採用されています。認定審査機関がTISAX審査を実施します。

 

アナログ・デバイセズにとって、情報の機密性、可用性、完全性は非常に重要です。当社は、機密情報を保護するために広範な対策を講じています。そのため、ADIはドイツ自動車工業会(VDA ISA)の情報セキュリティ・ガイドラインに従っています。TISAXは、VDA ISAに代わってENX協会が管理しています。アナログ・デバイセズのTISAX審査結果はENXポータルから閲覧できます。


  

ISO 46001 is an internationally recognized standard for water efficiency management systems (WEMS). It provides a structured framework for organizations to establish, implement, and maintain practices that improve water use efficiency and reduce water-related risks.

 

ISO 50001 is an internationally recognized standard for energy management systems (EnMS). It provides a structured framework to establish, implement, and improve energy management practices, supporting continual improvement in energy performance.