パートナー
アライアンス
アライアンス・プログラムは、幅広い分野の技術や業界の専門知識を有する企業から支援を得るための機会を設計者の皆さんに提供します。当社のパートナーは、このプログラムによって当社の技術とロードマップをさらに詳しく学び、補完的な機能を積極的に提供することができます。
PartnerZone
EngineerZoneにあるアナログ・デバイセズの設計パートナーで構成されたネットワーク・コミュニティ、PartnerZoneをご利用ください。電子設計サービスを提供する企業と連携し、幅広い市場や業界にわたる当社の技術を利用した製品や情報を知ることができます。
コンパニオン半導体リファレンス設計
アナログ・デバイセズは、業界最先端のサプライヤと協力し、総合的なリファレンス設計ソリューションやツールを継続的に開発することで、FPGAやマイクロプロセッサ・システムの設計の簡素化を目指しています。HDLコード、デバイス・ドライバ、リファレンス・プロジェクトなどのサンプルによって当社のコンポーネントを容易に利用できるため、迅速なプロトタイピングや開発期間短縮が可能になります。
RadioVerse パートナー
RadioVerseは、先進的なSDRプラットフォーム、ツール、リファレンス設計、評価システム、ソフトウェア、その他の要素で構成される設計および技術エコシステムです。パートナーの提供するリファレンス設計、サービス、製品により、お客様の設計ニーズを満たす最良のソリューションを実現できます。
SmartMesh パートナー
SmartMesh® 組込みワイヤレス・メッシュ・ネットワークは、99.999%を超えるデータ信頼性と10年以上のバッテリ寿命により、最も過酷な環境下でもワイヤレス・センサー・ネットワーク(WSN)の展開を実現可能なものとします。すぐに使用できるSmartMeshセンサーとゲートウェイ、エンジニアリング設計サービス、そしてクラウド/ゲートウェイ・ソフトウェア・プラットフォームを通じて、当社のSmartMeshパートナーがお客様を支援します。