10GbpsのiCouplerデジタル・アイソレータの新製品「ADN4624」を発表

2021年07月03日 - 東京
  • 想像を超える可能性を実現するアナログ・デバイセズ社(NASDAQ:ADI)は、iCoupler®デジタル・アイソレータの新シリーズ第一弾となる「ADN4624」を発表しました。新製品は、2.5Gbps/chのクワッド・チャンネル構成で合計10Gbpsの帯域幅を提供し、電気的領域内でのシームレスなデータ転送を可能にし、デジタル・ヘルス、計測機器、スマート・インダストリーなどの新しいシステムアーキテクチャを実現することができます。新デジタル・アイソレータの採用によって設計を効率化し、安全性やデータ信頼性向上のためのアイソレーションを簡単に統合することができます。ADN4624は、医療規格を満たすコンパクトなソリューションで、煩雑で特殊な光ファイバー・ソリューションの代わりに、Hi-Fiビデオおよびイメージングリンク、高精度のアナログ・フロント・エンド、シリアルインターコネクトに使用できます。

     

    ADN4624は過酷な環境においてシンプルな接続性、堅牢なアイソレーション、データの完全性を提供します。iCouplerデジタル・アイソレータの新製品は、フットプリントを抑えたシングルデバイスで最大合計10Gbpsの帯域幅を提供し、高速のシリアルLVDSやCMLを最高速度で直接アイソレーションすることができ、デシリアライゼーションの煩わしさを解消します。ADN4624は超低ジッタで高精度タイミングを実現し、精密なADCサンプリングクロックを含むADCの性能と解像度をフルに提供します。


    ADN4624 デジタル・アイソレータの主な特長:

    • クワッド・チャンネルLVDS 2.5Gbps/ch デジタル・アイソレータ
    • 高タイミング精度: ランダム・ジッタ 1ps(rms値)未満、16ps(skew値)未満
    • 5.7kV(rms値)アイソレーションと100kV/μsの高いコモンモード過渡耐圧(CMTI)

     

    価格と提供時期
    下記表中の価格は米国での価格です。

    製品

    サンプル
    出荷

    量産
    出荷

    1,000
    受注時の単価

    パッケージ

    ADN4624

    出荷中

    出荷中

    16.50ドル

    28ピンSOIC_W_FPパッケージ

     

  • アナログ・デバイセズについて
  • アナログ・デバイセズは1965年の創業以来、高性能アナログで世界をリードし、さまざまな技術的課題を解決してきました。
    世界にインパクトを与えるイノベーションを実現するために、私たちは最先端のセンシング、計測、パワーマネジメント、通信、信号処理技術でアナログとデジタルとの懸け橋となり、世界の動きをありのままに描き出します。
    想像を超える可能性を―アナログ・デバイセズ analog.com/jp

  • iCouplerはアナログ・デバイセズ社の登録商標です。
  • Editor's Contact Information
Stay Informed