インピーダンス測定機能とポテンショスタット機能を備えた、バイオ/ケミカル・センサー用アナログ・フロント・エンドの新製品「AD5940」を発表

2019年05月28日 - 東京
  • アナログ・デバイセズ社(NASDAQ:ADI)は、次世代のバイタルサイン監視機器とインテリジェント電気化学センサーを実現する、電気化学およびインピーダンス測定フロント・エンドの新製品「AD5940」を発表しました。AD5940は、ポテンショスタット機能と電気化学的インピーダンス分光(EIS)機能の両方を1チップに統合し、時間領域と周波数領域の両方でセンサー測定を可能にします。AD5940は、先進のセンサー診断機能用の内蔵ハードウェア・アクセラレータと、高精度なセンサー測定に最適なクラス最高の低ノイズを実現し、「常時オン」のウェアラブル・アプリケーション向けに設計されています。

    従来のディスクリート・ソリューションにはさまざまな制約が課される上に、AD5940と同等の性能を得るには複数個のICが必要でした。それに比べて、アナログ・デバイセズのシングルチップ・ソリューションには、システム・レベルでの高精度化、2ピン、3ピンおよび4ピン式の電気化学センサー測定法式に対応する柔軟性という利点があります。AD5940は、工業用ガス検知、液体分析、材料検出、バイタルサイン監視、インピーダンス分光、およびそれらを応用した疾病管理などの高精度バイオ/ケミカル・センサーが必要とされるアプリケーションに、最適なソリューションです。

    価格と提供時期
    下記表中の価格は米国での価格です。

    製品 サンプル
    出荷
    量産出荷 1,000個受注時
    の単価
    パッケージ
    AD5940 出荷中 リリース済 4.17ドル

    3.6 mm × 4.2 mm、
    56ボールWLCSP


    AD5940の主な特長

    AD5940は、インテリジェントな自律制御機能を備えた、低消費電力、高性能のインピーダンス測定および電気化学測定用フロント・エンドです。AD5940は、ポテンショスタット・ベースおよびインピーダンス・ベースの電気化学センサー管理機能を業界最先端の技術で統合した、高性能な製品です。内蔵のポテンショスタットは、アンペロメトリ、ボルタンメトリ、インピーダンス測定など、さまざまな電気化学ベースの標準測定手法に対応します。

    AD5940は、皮膚インピーダンスと人体インピーダンスを測定する、医療関連の生体インピーダンス・システム用に設計されています。また、AFEのAD8233と連携することでECGが測定でき、完全な生体電気/生体電位測定システムとして動作します。

    このアナログ・フロント・エンド・チップは、電圧、電流およびインピーダンスを測定できます。最大200HzのAC信号を発生する低周波数帯域ループと、最大200kHzのAC信号を発生する高周波数帯域ループの2つのポテンショスタット・ループを構成することができます。超低消費電力のポテンショスタットの消費電流は、バイアス・モードではわずか6.5µAです。

    AD5940の測定チャンネルには、入力バッファ、内蔵アンチエイリアス・フィルタ(AAF)、およびプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)を備えた、16ビット、800kSPS、マルチチャンネル逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)を使用しています。ADCの入力電圧範囲は±1.35Vです。ADCの前に置かれた入力マルチプレクサにより、測定する入力チャンネルを選択できます。入力チャンネルには、複数の外部電流入力、外部電圧入力、および内部チャンネルがあります。内部チャンネルでは、内部の電源電圧、ダイ温度、およびリファレンス電圧を測定して自己診断ができます。

    AD5940の測定ブロックは、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を介して直接レジスタに書き込むか、またはAFEチップの自律制御機能を提供するプリプログラマブル・シーケンサを使用することによって制御できます。6kBのSRAMは、ディープ・データFIFO用とコマンド・メモリ用に分割されています。測定コマンドはコマンド・メモリに保存され、測定結果はデータFIFOに保存されます。FIFOの状態を示すために、FIFOに関連する多数の割り込みが用意されています。

    関連資料



  • アナログ・デバイセズについて
  • アナログ・デバイセズは1965年の創業以来、高性能アナログで世界をリードし、さまざまな技術的課題を解決してきました。
    世界にインパクトを与えるイノベーションを実現するために、私たちは最先端のセンシング、計測、パワーマネジメント、通信、信号処理技術でアナログとデジタルとの懸け橋となり、世界の動きをありのままに描き出します。
    想像を超える可能性を―アナログ・デバイセズ analog.com/jp

  • Editor's Contact Information
Stay Informed