効率98%の双方向昇降圧コントローラ「LT8708/LT8708-1」を発表
~自動運転車の12V-12V冗長バッテリ・システムに対応~
2018年09月17日 - 東京アナログ・デバイセズ社は本日、同じ電圧の2つのバッテリ間で動作し、98%の効率を確保できる双方向昇降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラLT8708/LT8708-1を発表しました。このデバイスは自動運転車の冗長電源に最適です。出力電圧より高い、低い、または等しい入力電圧で動作するので、電気自動車やハイブリッド車で各12V、24V、または48Vのバッテリを2つ使った冗長構成に問題なく対応します。このデバイスは2つのバッテリ間で動作し、一方のバッテリが故障しても、システムがシャットダウンするのを防ぎます。LT8708/LT8708-1は48V/12Vおよび48V/24Vのデュアル・バッテリ・システムにも使用できます。
LT8708/LT8708-1の特長
- 同じ電圧または異なる電圧の2つのバッテリと組み合わせて動作
- 同期整流方式:最大98%の効率
- マルチフェーズ動作により、最大数kWの電力を供給
- 単一インダクタにより、出力電圧よりも高い、低い、または等しい入力電圧で動作
- 6つの独立したレギュレーション形式
- VIN電流(順方向と逆方向)
- VOUT電流(順方向と逆方向)
- VINとVOUTの電圧
- 順方向と逆方向の不連続導通モードをサポート
- スイッチング中のMODEとDIRのピン変更をサポート
- 入力電圧範囲:2.8V(EXTVCC > 6.4Vが必要)~80V
- 出力電圧範囲:1.3V~80V
- 高電圧ピン周囲のスペースを確保した40ピン5mm×8mm QFNパッケージ
LT8708/LT8708-1は単一インダクタにより2.8V~80Vの入力電圧範囲で動作し、1.3V~80Vの出力電圧を得ることができます。また、外付け部品の選択と位相の数に応じて最大で数kWの電力を供給します。このデバイスは、VOUT、VIN、IOUT、IINの順方向および逆方向のレギュレーションを必要とするバッテリ/コンデンサ・バックアップ・システムにおいて、双方向の電力変換を簡素化できます。このデバイスには独立した6つのレギュレーション形式があり、多様なアプリケーションで利用可能です。
LT8708とLT8708-1を並列で使用すれば、電力と位相を追加供給できます。 LT8708-1は常にマスターであるLT8708のスレーブとして動作し、位相をずらして駆動でき、マスターと同じ大きさの電力を供給することができます。1つのマスターに1つまたは複数のスレーブを接続できます。スレーブの数に比例して、システムの電力および電流供給能力が拡張されます。
LT8708/LT8708-1のもう1つのアプリケーションは、負荷に電力を供給する入力電圧のバックアップです。この場合、同じ入力電圧でLT8708/LT8708-1の回路に電力を供給し、バッテリまたはスーパーキャパシタ・バンクを充電します。入力電圧が失われても、LT8708の双方向機能により、バッテリまたはスーパーキャパシタから負荷への電力供給は中断なく維持されます。
コンバータの入力側と出力側で順方向と逆方向の電流を監視および制限できます。4つの電流制限(順方向の入力、逆方向の入力、順方向の出力、逆方向の出力)はすべて、4個の抵抗を使って個別に設定できます。DIR(方向)ピンとの組み合わせにより、VINからVOUTへ、またはVOUTからVINへの電力を処理するようにチップを設定でき、オートモーティブ、太陽光発電、通信、バッテリ駆動のシステムに最適です。
LT8708/T8708-1は5mm×8mm 40ピンQFNパッケージで供給されます。3つの温度グレードがあり、拡張グレードと工業用グレードの動作温度範囲は–40~+125°C、高温オートモーティブ・グレードは–40°C~+150°Cです。
価格と提供時期
下記表中の価格は米国での価格です。
製品 量産出荷 1,000個
受注時の単価パッケージ LT8708/-1 出荷中
6.60ドル 5mm × 8mm
40ピンQFN
- アナログ・デバイセズについて
アナログ・デバイセズは1965年の創業以来、高性能アナログで世界をリードし、さまざまな技術的課題を解決してきました。
世界にインパクトを与えるイノベーションを実現するために、私たちは最先端のセンシング、計測、パワーマネジメント、通信、信号処理技術でアナログとデジタルとの懸け橋となり、世界の動きをありのままに描き出します。
想像を超える可能性を―アナログ・デバイセズ analog.com/jp-
本リリース中に記載されている全ての登録商標や商標は、それぞれの所有者に属します。
-
Editor's Contact Information
-
John Hamburger
john.hamburger@analog.com
-
Doug Dickinson
douglas.dickinson@analog.com
-
John Hamburger