絶縁型4ポートPoE PSEコントローラ「LTC4291/92」がIEEE 802.3bt規格適合性試験に合格
アナログ・デバイセズ社(NASDAQ:ADI)は本日、絶縁型4ポート給電装置向け(PSE)コントローラ・チップセット「LTC4291/92」が、Sifos Technologiesが管理・実施している一連のIEEE 802.3bt(PoE++)Power over Ethernet(PoE)適合性試験に、このタイプのデバイスで初めて合格したことを発表しました。システム技術者やネットワーク技術者がPoEを利用する場合、必ずと言ってよいほどPSEの評価という課題に直面することになります。PSEは、イーサネット規格による従来のデータ伝送を中断することなく、標準化されたプロセスによって動作および停止するインテリジェントなマルチチャンネルDC電源です。同時に、PSEはさまざまな給電と極性の構成で動作する必要があるため、適合性試験は複雑なものになります。
2ポートPSA-3202テスト・ブレード(試験用のプラグイン)を複数搭載したSifosの24ポートPSA-3000 PowerSyncアナライザは、LTC4291/92ベースのPSEシステムの自動化された試験および分析に必要な全機能を提供します。専用の分析機能で強化された厳格な適合性試験のセットをLTC4291/92に適用した結果、IEEE 802.3at(PoE+)規格、まもなく承認されるIEEE 802.3bt(PoE++)規格、およびその他の独自仕様に適合していることが検証されました。拡張性の高いこれらの設計および試験ソリューションには、PoEに関する広範な専門知識と長年の経験によるノウハウが組み込まれており、2018年内に承認されるIEEE 802.3bt規格も既に考慮に入れていることから、同規格に準拠したPoEネットワークの迅速な市場投入と展開が可能となります。
アナログ・デバイセズでは、IEEE 802.3bt準拠の PD(受電装置)をエミュレートしたPSA-3000/3202ソリューションを使用して、LTC4291/92 PSEチップセットについてさまざまな試験を実施し、IEEE 802.3bt規格に適合していることを検証しました。4ペアのPSEが連続90Wの負荷まで対応できるので、PDの構成がシングル・シグネチャとデュアル・シグネチャのいずれでも、このPSEが802.3btの最大PD電力レベル71.3Wを実現できることを確認しています。また、LTC4291/92はすべての物理層クラス(最大5イベントまで)を正確に認識しましたが、これは新しいタイプ3およびタイプ4 PDと下位互換性を持つタイプ1およびタイプ2 PDが要求する条件です。更に、PSEがリンク層検出プロトコル(LLDP)を使用する場合、PSA-3000/3202によりLLDP型の電力ネゴシエーションのエミュレーションと分析が可能です。
LTC4291/92は、付属のGUIとスクリプト環境を使って設定および操作できます。LTC4291/92には、ラボでテスト済みの回路図、全機能完備のリファレンス・デザイン、QuikEval™ GUIおよびサンプル・コードが提供されます。PSA-3000/3202を使用すると、PSA Interactive GUIとPowerShell PSAスクリプト環境によって設定操作機能が拡張されます。
LTC4291/92チップセットには、商用温度範囲および工業用温度範囲バージョンがあります。LTC4291デジタル・コントローラはRoHS準拠の24ピン 4mm × 4mm QFN パッケージに収容され、LTC4292アナログ・コントローラは40ピン6mm × 6mm QFNパッケージに収められています。LTC4291/92はアナログ・デバイセズ初の802.3bt PSEコントローラであり、広く使用されている4ポート802.3at PSEコントローラLTC4266からのアップグレードに最適です。
価格と提供時期
下記表中の価格は米国での価格です。製品 量産出荷 1,000個
受注時の単価パッケージ LTC4291 出荷中 2.00ドル~ 24ピン
4mm x 4mm QFNLTC4292 出荷中 6.00ドル~ 40ピン
6mm x 6mm QFN
【関連ページ】
アナログ・デバイセズの PoE製品詳細:http://www.analog.com/jp/products/monitor-control-protection/power-over-ethernet-poe-interface-controllers.html
- アナログ・デバイセズについて
アナログ・デバイセズは1965年の創業以来、高性能アナログで世界をリードし、さまざまな技術的課題を解決してきました。
世界にインパクトを与えるイノベーションを実現するために、私たちは最先端のセンシング、計測、パワーマネジメント、通信、信号処理技術でアナログとデジタルとの懸け橋となり、世界の動きをありのままに描き出します。
想像を超える可能性を―アナログ・デバイセズ analog.com/jp-
本リリース中に記載されている全ての登録商標や商標は、それぞれの所有者に属します。
-
Editor's Contact Information
-
John Hamburger
john.hamburger@analog.com
-
Doug Dickinson
douglas.dickinson@analog.com
-
John Hamburger