絶縁型4ポート給電デバイスコントローラ・チップセット「LTC4291/LTC4292」を発表
~最大71.3Wを供給する絶縁型4ポート802.3bt PoE++ PSEコントローラ~
2018年06月19日 -東京アナログ・デバイセズ社(NASDAQ:ADI)は本日、Power over Ethernet(PoE)のIEEE 802.3bt(PoE++)システム用に設計された絶縁型4ポート給電デバイス(PSE)コントローラ・チップセット「LTC4291/LTC4292」を発表しました。LTC4291/LTC4292は、各ポートが2チャンネルで構成される独立した4つのPSEポートを搭載し、次世代のIEEE 802.3btに対応した受電デバイス(PD)を完全にサポートします。LTC4291はPSEホストへのデジタル・インターフェースを内蔵し、LTC4292は高電圧イーサネット電力インターフェースを実装しています。LTC4291とLTC4292は、低価格のイーサネット・トランスを使用して相互通信を行います。このトランス絶縁された通信プロトコルにより、従来の設計で必要としていた最大6個のフォトカプラと複雑な絶縁型3.3V電源を置き換えることができ、部品コストの大幅な削減と、より堅牢かつ製造が容易な設計を可能にします。
LTC4291/LTC4292の特長
- 4つの PSEポート
- 1ポートあたり2チャンネル
- IEEE 802.3btタイプ3および4 PSE規格に完全に準拠
- タイプ1、2、3、および4 PDをサポート
- チップセットにより電気的絶縁を実現
- フォトカプラおよび絶縁型3.3V電源は不要
- 低消費電力
- 1電力チャンネルあたり0.15Ωの検出抵抗
- 超低RDS(ON)の外部MOSFETを使用
- 非常に信頼性の高いマルチポイントPD検出
- 接続チェックによりシングル・シグネチャPDとデュアル・シグネチャPDを自動識別
- 専用機能により継続的にポートごとの電力と電流をモニタリング
- 1MHz I2C互換シリアル制御インターフェース
- ピンまたはI2Cでプログラム可能な最大PD電力:71.3W
- 40ピン6mm × 6mm QFNパッケージ(LTC4292)、24ピン4mm × 4mm QFNパッケージ(LTC4291)
LTC4291/LTC4292チップセットは、802.3bt準拠のPDコントローラLT4294またはLT4295とシームレスに連携して動作し、エンドtoエンドの完全なPoE++、PoE+、およびPoEソリューションを構成します。両チップは、最大71.3Wの電力をシングル・シグネチャPDまたはデュアル・シグネチャPDに供給できます。絶対最大定格80Vのゲート制御ピンは、高い堅牢性を誇ります。省電力技術で業界をリードするアナログ・デバイセズは、消費電力の大きいRDS(ON) MOSFETを内蔵したPSEよりもはるかに高性能な製品を実現しました。PDの検出はマルチポイント電圧/電流検出メカニズムを使って実行され、 誤ったPD検出を最小限に抑えます。先進のパワー・マネージメント機能として、Autoclassのサポート、優先順位付き高速シャットダウン、14ビットのポートごとの電力/電流読み取り、8ビットのプログラム可能な電力制限と7ビットのプログラム可能な過負荷電流制限を搭載しています。この機能は、現場でアップグレード可能なファームウェアによるシステム更新が可能です。1MHz I2Cインターフェースにより、ホスト・コントローラからチップセットやクエリー・ポートのステータスをデジタルで設定できます。パワー・マネージメント用「C」デモ・ライブラリも提供され、NRE(初期開発費)の削減と市場投入までの期間の短縮が可能です。
LTC4291/LTC4292チップセットは、工業用温度範囲で動作する製品を提供します。LTC4291デジタル・コントローラはRoHS準拠の24ピン4mm × 4mm QFNパッケージに収容され、LTC4292アナログ・コントローラ は40ピン6mm × 6mm QFN パッケージに収容されます。LTC4291/LTC4292はアナログ・デバイセズで初めての802.3bt PSEコントローラであり、広く使用されている4ポート 802.3at PSEコントローラLTC4266からのアップグレードに最適です。
価格と提供時期
下記表中の価格は米国での価格です。
製品 量産出荷 1,000個
受注時の単価パッケージ LTC4291 出荷中 $2.00~
24ピン
4mm x 4mm QFNLTC4292 出荷中 $6.00~
40ピン
6mm x 6mm QFN
- 4つの PSEポート
- アナログ・デバイセズについて
アナログ・デバイセズは1965年の創業以来、高性能アナログで世界をリードし、さまざまな技術的課題を解決してきました。
世界にインパクトを与えるイノベーションを実現するために、私たちは最先端のセンシング、計測、パワーマネジメント、通信、信号処理技術でアナログとデジタルとの懸け橋となり、世界の動きをありのままに描き出します。
想像を超える可能性を―アナログ・デバイセズ analog.com/jp- Read and subscribe to Analog Dialogue, ADI's monthly technical journal, at: http://www.analog.com/analog-dialogue
-
Editor's Contact Information
-
John Hamburger
john.hamburger@analog.com
-
Doug Dickinson
douglas.dickinson@analog.com
-
John Hamburger