新しい中間周波数レシーバ / トランスミッタ HMC8100/8200を発表

~モバイル通信インフラストラクチャの信頼性を高め、高品質な通話サービスを実現~

2016年09月26日 -東京
  • HMC8100/HMC8200

    アナログ・デバイセズ社(NASDAQ:ADI)は本日、マイクロ波とミリ波を利用する無線通信事業者および通信機器メーカー向けに、信頼性、コスト、製品開発時間を大きく改善する高集積中間周波数(IF)レシーバ / トランスミッタHMC8100並びにHMC8200を発表しました。多彩な機能が集積された両製品は、従来複数のディスクリート製品を配置していたところを単一製品に置き換え、マイクロ波バックホール機器向けの高性能ソリューションを開発できるようにしたものです。必要部品点数が減少することで設計が簡素化され、より短期間で製品化できるようになります。また、基板の小型化と消費電力の低減により、製品の信頼性が一層高まるとともに、製造コストと運用コストの双方を削減できます。さらに、通信機器の運用上の信頼性が向上する結果、無線通信事業者は自社の加入者に、高品質で利便性の高い携帯電話サービスを提供できるようになります。


    最適なアプリケーション (HMC8100/8200共通)

    • ポイント to ポイント通信
    • 衛星通信
    • ワイヤレス・マイクロ波バックホール・システム

    主な機能と特長

    • 最大 1024 QAM の変調に対応する高いリニアリティ
    • 対応帯域幅
      HMC8100 : IF 80MHz ~ 200MHz、RF 800MHz ~ 4,000MHz
      HMC8200 : IF 200MHz ~ 700MHz、RF 800 MHz ~ 4,000MHz
    • 小型LFCSPパッケージ HMC8100 :6mm x 6mm、HMC8200 :5mm x 5mm

     

    HMC8100は中間周波数レシーバで、800~4,000 MHzのRF入力信号を、140 MHzのシングル・エンドIF信号に変換して出力します。2個の可変ゲイン・アンプ(VGA)、3個のパワー・ディテクタ、プログラマブル自動ゲイン制御(AGC)ブロック、および帯域幅14 MHz、28 MHz、56 MHz、112 MHzを選択できるバンドパス・フィルタが集積されています。HMC8100は、6~42 GHzの標準マイクロ波周波数帯域全てに対応しています。

     

    HMC8200 は中間周波数トランスミッタで、業界標準の300~400 MHzのIF入力信号を、800~4,000 MHzのシングル・エンドRF信号に変換して出力します。−31~+4 dBmの IF入力範囲で、35 dBのデジタル・ゲインを1 dBステップで制御でき、その間アナログ電圧ゲイン・アンプが、トランスミッタの出力パワーを−20~ +5 dBmの間で連続的に制御します。本デバイスにも、3個のパワー・ディテクタが集積されています。

     

    価格と提供時期
    下記表中の価格は米国での価格です。

    製品
    サンプル
    出荷
    量産
    出荷
    1,000個受注時
    の単価
    パッケージ
    HMC8100LP6JE 出荷中
    出荷中
    19.98ドル 6 mm × 6 mm
    40ピン LFCSP
    HMC8200LP5ME 出荷中
    出荷中
    17.06ドル 5 mm × 5mm
    32ピン KFCSP

     

  • アナログ・デバイセズについて
  • アナログ・デバイセズは、半導体製品とソリューションを提供しています。
    1965年に設立され、世界をリードする信号処理技術で「アナログとデジタル」「夢と現実」との懸け橋を担ってきました。
    想像を超える可能性を」というスローガンを掲げ、イノベーションを加速し、ブレークスルーを生むソリューションをお客様と共に切り拓いていきます。http://www.analog.com/jp
  • Editor's Contact Information
Stay Informed