過酷な環境下でのアナログ入出力モジュール向けに業界初のアナログ故障検出・保護スイッチ・ファミリーを発表 「ADG5412F」「ADG5413F」「ADG5412BF」「ADG5413BF」
システムのアップタイム(動作可能時間)強化と、クラス最高性能の組み合わせにより、プロセス制御やデータ・アクイジション・アプリケーションにおける故障をリアルタイムに検出、保護
2014年11月13日 - 東京アナログ・デバイセズ社(NASDAQ:ADI)は、本日、故障検出・保護機能付き、低絶対値/超フラットRon(オン抵抗)スイッチ・ファミリー「ADG5412F」、「ADG5413F」、「ADG5412BF」、および「ADG5413BF」を発表しました。チャンネルの故障状態を識別できる革新的なスイッチ技術により、設計者は追加ハードウェアやソフトウェア・エラー検出スキームを省くことができ、システムのアップタイム(動作可能時間)を改善できます。
この新スイッチ・ファミリーは、クラス最高の堅牢性と高精度という性能の組み合わせを小型パッケージで提供できるため、高精度の計測器やプロセス制御、航空用途シグナル・チェーン向けに適しています。これらのスイッチは、5.5kVのHBM ESDレベルでかつ、最高±55Vの過電圧保護を実現し、パワーオン・オフ状態に関係なく、その後段側のシステム部品を保護するとともに、ホット・スワッピングやオペレータの誤使用によるダメージを防ぎます。低Ron抵抗値、低Ron値の平坦性、および低リーク電流などの先進的な性能の組合せは、個別の保護部品を不要にするだけでなく、信号歪みとシステム・エラー・バジェットを低減できます。これらの新ファミリーが提供する非常に低くて良好なRon平坦性のレベルは、システムの全高調波歪やノイズも最小化します。
スイッチ・ファミリーの特長:
- ソース・ピンでの過電圧検出
・ −55Vおよび+55 Vまでの過電圧保護
・ 双方向過電圧保護(ADG5412BF / ADG5413BF)
- 10Ωの低オン抵抗と0.5Ωのオン抵抗平坦性
- VSSからVDDまでのアナログ信号範囲
・ ±5Vから±22Vの両電源動作
・ 8Vから44Vの単電源動作
・ ±15V、 ±20V、+12V、および+36Vの仕様を完全規定
価格と供給について
下記表中の価格は、米国での販売価格です。
製品 サンプル
および
量産出荷
内部スイッチ
の構成
動作温度
範囲
パッケージ
1,000個
受注時の単価
ADG5412F 出荷中 クワッドSPST
ロジック1オン-40°C
~+125°C16ピン
TSSOP3.96ドル ADG5413F 出荷中 クワッドSPST
2×ロジック1オン
2×ロジック0オン-40°C
~+125°C16ピン
TSSOP3.96ドル ADG5412BF 出荷中 双方向OVP
クワッドSPST
ロジック1オン-40°C
~+125°C16ピン
TSSOP3.96ドル ADG5413BF 出荷中 双方向OVP
クワッドSPST
2×ロジック1オン
2×ロジック0オン-40°C
~+125°C16ピン
TSSOP3.96ドル ADG5412F,
ADG5413F,
ADG5412BF,
ADG5413BFサンプル
出荷中
上記それぞれ
に同じ-40°C
~+125°C16ピン
4x4mm
LFCSP3.96ドル ADG5404F サンプル
出荷中
4:1 Mux -40°C
~+125°C16ピン
TSSOP3.86ドル これらのスイッチ製品は、4:1マルチプレクサ「ADG5404F」のサンプル出荷とあわせ、過酷な環境下でもシステム動作を最大化できるように設計されています。
- ソース・ピンでの過電圧検出
- アナログ・デバイセズについて
アナログ・デバイセズ社は、技術革新、業績、そして卓越した技術を企業文化の柱に、技術セクターにおいて長きにわたり、最高の成長を誇る企業のひとつとしての地位を確実にしてきました。データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術で高い評価を得ており、6 万社を超える顧客に製品を提供しています。アナログ・デバイセズ社は、米国マサチューセッツ州ノーウッドに本社を構え、設計/製造拠点を世界各国に展開しています。S&P 500インデックスの一社に挙げられています。http://www.analog.com/jp
-
Editor's Contact Information
-
Grainne Murphy
Market Manager
grainne.murphy@analog.com
-
Grainne Murphy