クラス最高のノイズおよびダイナミック・レンジが特長の14ビットGSPSデータ・コンバータ「AD9680」を発表

画期的な性能、帯域幅、集積機能により、アプリケーションのダイレクトRFサンプリングへの移行をリード

2014年05月16日 - 東京
  • AD9680アナログ・デバイセズ(NASDAQ:ADI)は、クラス最高のノイズおよびダイナミック・レンジ性能を特長とした、デュアルチャンネル、1.25V、14ビット、1GSPSのA/Dコンバータ「AD9680」を発表しました。AD9680は、通信や計測機器、および軍用/宇宙航空アプリケーションにおけるダイレクトRFサンプリングを可能にします。ノイズ密度は、業界で最も低ノイズの-154 dBFs/Hzを実現しています。ADIのワイドバンドRFデータ・アクイジション技術の画期的な性能と帯域幅、集積機能により、過密状態のRF環境においても、これまでにない広い帯域幅にわたり、より良好な信号抽出ができるようになります。このAD9680は、大手FPGAメーカーとJESD204に準拠した接続ができます。AD9680は、本日発表した12ビット2GSPSのA/Dコンバータ「AD9625」とともに、アプリケーションのダイレクトRFサンプリングへの移行をより加速するという、アナログ・デバイセズのイノベーションを実証するものです。

     

    AD9680は、これまでにないレベルでのダイナミック・レンジ性能により、DCから2GHzまでの入力信号をデジタル化することができます。これによりシステム設計者は、信号帯域幅、ノイズ、リニアリティ性能を犠牲にすることなく、より自由な設計を実現できます。ダイレクトRFサンプリング・アーキテクチャの構築は、アナログ・ダウンコンバージョン・ステージと、それに伴うノイズおよびコストを低減し、よりフロントエンドの設定とチューニングを完全にデジタル・ドメインで実現することができます。さらに、AD9680は信号感度と帯域幅データレートを改善しており、先進的かつ再構成可能なデータ・アクイジションや無線プラットフォームを利用できます。このA/Dコンバータは、迅速なシステム・プロトタイピングとボードレベル設計、レイアウトのための評価ボード設計環境とリファレンス設計も提供します。

    AD9680 GSPS A/Dコンバータの詳細:最高のダイナミック・レンジと最良のノイズ性能

    AD9680は最高2GHzまでの高帯域アナログ信号のサンプリング向けに設計されており、この帯域幅全体にわたり、業界最良のダイナミック・レンジとノイズ性能を実現しています。1GHzの入力を変換する場合、80dBcのスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ(SFDR)性能と61.4dBFSのS/N比を提供し、かつチャンネルあたりの消費電力は1.65Wになっています。デジタル信号処理ブロックと構成可能なJESD204Bインターフェースを集積機能として内蔵しているため、設計者は多くのシステムにおいて、帯域幅とコストの要件に適合した先進の再構成可能な無線プラットフォーム(SDR)を開発できます。なお、アナログ・デバイセズでは、高速度バージョンも計画中です。

    AD9680の特長:

    • フルパワー帯域幅が最高2GHzまでの信号のRFサンプリングをサポート
    • フィルタの設計と構築を容易にする、プログラマブル入力端子付きバッファ入力
    • 4個の集積ワイドバンド・デシメーション・フィルタと数値制御発振器(NCO)ブロックがマルチバンド・マルチ標準レシーバをサポート
    • リファレンス設計プラットフォームがプロトタイピングを簡素化
     

    プロトタイピングと設計を迅速化する評価ボード環境について

    各GSPS A/Dコンバータは、FPGA Mezzanine Card(FMC)コネクタ、ソフトウェア、ツール、SPIコントローラ、およびリファレンス設計を備えた評価ボードによってサポートされています。ADIのVisualAnalog™ソフトウェア・パッケージは、シミュレーションやデータ解析ツールとのセットやユーザーフレンドリーなグラフィカル・インターフェースとの組み合わせになっています。これにより、設計者は入力信号とデータ解析をカスタム化できます。高速A/DコンバータSPIコントローラ・ツールを用いて、ユーザーはSPIより先進的な特性を制御できるようになります。さらにAD9680における12.5GbpsのJESD204Bレーン・レートをサポートする業界初のデータ・キャプチャ・ボードも提供しています。

    価格と供給について

    下記表中の価格は、米国での販売価格です。

     

    製品 供給

    スピード・グレード

    1,000個受注時

    の単価

    パッケージ
    AD9680BCPZ-1000 出荷中
    1 GSPS
    584.38ドル
    64リードLFCSPv9mm x 9mm

    AD9680EBZ

    Evaluation Boards

    出荷中
    1000
    750ドル
    NA

    ADS7-V1EBZ

    Data Capture Board

    出荷中
    NA
    2700ドル
    NA

     


  • アナログ・デバイセズについて
  • アナログ・デバイセズ社は、技術革新、業績、そして卓越した技術を企業文化の柱に、技術セクターにおいて長きにわたり、最高の成長を誇る企業のひとつとしての地位を確実にしてきました。データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術で高い評価を得ており、6 万社を超える顧客に製品を提供しています。アナログ・デバイセズ社は、米国マサチューセッツ州ノーウッドに本社を構え、設計/製造拠点を世界各国に展開しています。S&P 500インデックスの一社に挙げられています。http://www.analog.com/jp

  • Editor's Contact Information
Stay Informed