PMBus搭載の次世代デジタル電源コントローラ「ADP1051」を発表
・超小型で高電力密度の絶縁型DC-DC電源用アプリケーション向け
・拡張PMBus命令セットを実装
2013年03月19日 -東京
アナログ・デバイセズ社は、本日、PMBusTMインターフェースを搭載したデジタル電源コントローラ「ADP1051」を発表しました。並列運転や冗長運転に対応した、超小型で高電力密度の絶縁型DC-DC電源用アプリケーション向けに設計されています。
ADP1051は、プログラミングが可能な6本のPWM(パルス幅変調)論理出力を備えており、汎用性が極めて高いデジタル電源コントローラです。PWM論理出力のプログラミングには、使いやすいグラフィック・ユーザー・インターフェース(GUI)が利用でき、その結果をPMBusインターフェースを介して書き込む事ができます。2次側の同期整流器を高い精度で駆動/制御したフルブリッジ型やアクティブ・クランプ・フォワード型など、エネルギー効率が高い電源回路を実現できます。このほか、エネルギー効率については、全負荷範囲にわたって効率を改善する適応型デッドタイム補償機能と、軽負荷時の効率を改善するプログラマブルな軽負荷モードを用意しました。これらを使うことで、エネルギー効率をさらに高められます。また、デバイス自体の消費電力は100mW以下と低いため、システムのスタンバイ時における電力損失を低減することが可能です。ADP1051には、拡張PMBus命令セットを実装しました。これには、入力電力と出力電力を正確に測定する機能や、エネルギー効率の最適化に向けてエンドユーザーがインテリジェントなシステム管理の決定を下すことを可能にする機能が含まれています。パッケージは、実装面積がわずか4mm×4mmのLFCSPで、電力密度が高く超小型の絶縁型DC-DC電源・モジュールのほか、100Wを超えるネットワーキングや通信、産業用アプリケーション向けの組込みデザインにも最適です。
ADP1051は、直感的なグラフィカル・ユーザー・インターフェースを用いて、さまざまなパラメータを設定し、信頼性が高い内蔵のEEPROMに格納することが容易に行えます。さらに、より出力電流が大きく、高可用性が求められる用途に対して、並列運転/冗長運転が可能な堅牢性の高い電源システムを実現する複数の機能を提供します。このほかに、複数の電源間での、マスター/スレーブ同期機能、逆電流保護機能、プリバイアス状態からのスタートアップ機能、パッシブ方式、もしくはドループ方式の高精度な電流シェアリング機能に対応し、さらに、並列運転モードで故障した電源を特定して安全にシャットダウンする機能(特許取得済み)を搭載しました。
ADP1051の主な特長:
- 4mm×4mmの小型パッケージの採用で、超小型な絶縁型DC-DC電源の設計が可能
- インテリジェントなパワー・マネジメントとエネルギー効率の最適化に欠かせないプログラミングと遠隔測定(テレメトリ)に向け拡張PMBus命令セットを用意
- 6本のPWM論理信号を備えるデジタル制御ループを使用することで、同期整流方式を採用した複数の高効率電源トポロジーが実現可能
- 適応型デッドタイム補償機能と、軽負荷時に向けた動作モードを用意
- 冗長性が不可欠な高可用性アプリケーションに向けて、高精度なドループ方式の電流シェアリング機能を含む高堅牢性の並列運転スキームを搭載したほか、プリバイアス状態からのスタートアップ機能、逆電流保護機能、条件付き過電圧保護機能を用意
- GUIを使ったプログラミング手法の採用により市場投入までの時間を短縮
価格、供給、および関連製品について
下記の価格は、米国での販売価格です。
製品
供給
動作温度範囲 1000個受注時の単価
パッケージ
ADP1051 出荷中 -40°C~+125°C
$3.90
24ピンLFCSP ADP1051-240-EVALZ
出荷中 - $600.00 - ADP1051DC1-EVALZ
出荷中 - $200.00
-
デジタル電源コントローラ「ADP1051」の関連製品として、絶縁型電源を構成する場合はADIのMOSFETドライバとADIのデジタル・アイソレータ(iCoupler®)、AC-DC電源を構成する場合は力率補正(PFC)用デジタル・コントローラ「ADP1047/ADP1048」があります。これらのデバイスを使えば、インテリジェントなパワー・マネジメント機能を容易に実装できるようになり、エネルギー効率の向上を実現できます。
- アナログ・デバイセズについて
アナログ・デバイセズ社は、技術革新、業績、そして卓越した技術を企業文化の柱に、技術セクターにおいて長きにわたり、最高の成長を誇る企業のひとつとしての地位を確実にしてきました。データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術で高い評価を得ており、6 万社を超える顧客に製品を提供しています。アナログ・デバイセズ社は、米国マサチューセッツ州ノーウッドに本社を構え、設計/製造拠点を世界各国に展開しています。S&P 500インデックスの一社に挙げられています。http://www.analog.com/jp
-
Editor's Contact Information
-
Joe Dussi
joe.dussi@analog.com
-
Joe Dussi