業界をリードするnanoDAC®D/Aコンバータ・ファミリー「AD5686」など6製品を発表

・業界最小パッケージのクワッド16ビットnanoDAC+™「AD5686/96」
・クワッド12ビット nanoDAC+™ D/Aコンバータ「AD5684/94」
・クワッド10ビットnanoDAC® D/Aコンバータ「AD5316R/17R」
・計測機器および通信など広範囲なアプリケーション向け

2012年08月02日 -東京
  • アナログ・デバイセズ社は、本日、業界最小パッケージとなる16ピンのLFCSPまたはTSSOPパッケージのnanoDAC+™クワッドD/AコンバータAD5686」と「AD5696」を発表しました。これらの新しいD/Aコンバータは、クワッド16ビットと12ビット、および3V/5VのD/Aコンバータ・シリーズを拡張した最新製品です。AD5686/96は業界最小パッケージ(3mm×3mm LFCSP)でかつ、業界最高のDC性能(INL=±2LSB max、オフセット誤差=±1.5mV max、ゲイン誤差=±0.1% max)を提供しSPIまたはI²Cのインターフェースを選択できます。 業界をリードするAD568x/9xシリーズの優れた性能は、低消費電力のレールtoレール単一電源D/Aコンバータを必要とするPLC(プログラマブル・ロジック・コントローラ)I/Oカードやデジタル・オシロスコープ、さらに信号発生器や光モジュールなどの様々なアプリケーションに最適です。


    また本日、ADIはクワッド10ビットのnanoDAC®コンバータ「AD5316R」と「AD5317R」を発表しました。両製品とも、AD5686/96と同様の優れたDC性能と、高いロバスト性(最高4kV ESD)と内蔵の低ドリフト2.5V電圧リファレンスを、3mm×3mmの実装面積で提供します。これらのD/Aコンバータは、その出力範囲におけるフレキシブルな性能だけでなく、ボード・スペースに制約があり、コストへの要求の厳しいアプリケーションのニーズに対応できるように開発されました。


    価格、供給、および関連製品について


    下記表中の価格は、米国での販売価格です。


    製品 供給 分解能(ビット) インターフェース 価格
    AD5686 出荷中 16 SPI 7.86ドル
    AD5696 出荷中 16 I2C 7.86ドル
    AD5684 出荷中 12 SPI 4.60ドル
    AD5694 出荷中 12 I2C 4.60ドル
    AD5316R 出荷中 10 SPI 2.88ドル
    AD5317R 出荷中 10 I2C 2.88ドル

    サンプルおよび評価ボードは現在出荷中です。


    ADIの関連クワッドnanoDAC®製品


    インターフェース リファレンス 16ビット 14ビット 12ビット 10ビット
    SPI 内蔵 AD5686R AD5685R AD5684R AD5317R
    I2C 内蔵 AD5696R AD5695R AD5694R AD5316R

    ※調査会社データビーンズ社の市場調査報告「2012 Analog」で、アナログ・デバイセズ社は、世界のデータ・コンバータ市場でシェア48.5%とトップで、市場をリードしています。ADIの48.5%というシェアは、他の競合他社の合計よりも大きな市場シェアを誇ります。



  • アナログ・デバイセズについて
  • アナログ・デバイセズ社は、技術革新、業績、そして卓越した技術を企業文化の柱に、技術セクターにおいて長きにわたり、最高の成長を誇る企業のひとつとしての地位を確実にしてきました。データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術で高い評価を得ており、6 万社を超える顧客に製品を提供しています。アナログ・デバイセズ社は、米国マサチューセッツ州ノーウッドに本社を構え、設計/製造拠点を世界各国に展開しています。S&P 500インデックスの一社に挙げられています。http://www.analog.com/jp

  • Editor's Contact Information
Stay Informed