製品概要
機能と利点
- PPGおよび1リードECGのリアルタイム監視
- データロギング機能
- Windows® 10対応GUIソフトウェア
- 乾式電極内蔵
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX86150の評価システム(EVシステム)は、高集積光電式容積脈波(PPG)および1リード心電図(ECG)センサーモジュールのMAX86150を評価するための実証済みプラットフォームを提供します。このEVシステムは、ヘッダピンを介して接続されるMAX32630FTHRマイクロコントローラボードとMAX86150の評価キット(EVキット)の2つのボードで構成されます。MAX32630FTHRは、ファームウェアロード済みのマイクロコントローラ、Bluetooth通信、およびパワーマネージメントを搭載しています。センサーボードは、MAX86150モジュールおよびECG測定用の2つのステンレス製乾式電極を備えています。このEVキットは内蔵のリチウムイオンバッテリによって給電され、そのバッテリはmicro-USBケーブルで充電されます。
アプリケーション
- フィットネス補助装置
- スマートフォン
- タブレット
- ウェアラブルデバイス
対象となる製品
関連資料
-
MAX86150EVSYS: Evaluation System for the MAX86150 Data Sheet (Rev. 3)2019/07/17PDF3M