製品概要
機能と利点
- 使用が容易
- GUIによってI2Cインタフェースを駆動
- サーミスタ搭載
- IR LED
- プッシュボタンを備えたGPIOバンク
- 実装および完全試験済み
- システム負荷をエミュレート
- LDO用電子負荷搭載
- 安定状態、過渡、およびランダムモードを備えた電子負荷
- エンドツーエンドのアナログマルチプレクサの実装を実証
- ADC搭載
- プッシュボタンおよびスライダースイッチの両方のオンキーオプションを評価
製品概要
MAX77278の評価キット(EVキット)は、MAX77278を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。このEVキットによって、リニアチャージャ、SIMO、リニアレギュレータ、アナログマルチプレクサ、IR電流シンク、GPIO、およびI2Cインタフェースを含む、さまざまなMAX77278のリソースを容易に評価することができます。
Windowsベースのソフトウェアは、MAX77278の機能を実行するための使いやすいグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)および詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。
アプリケーション
- モノのインターネット(IoT)
- 遠隔制御
- ウェアラブル
関連資料
-
MAX77278EVKIT Schematic2023/06/02PDF267K
-
MAX77278EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77278 Data Sheet (Rev. 0)2018/08/17PDF4M
-
MAX77278EVKIT Board Layout - Design Files2023/06/01ZIP5M
-
MAX77278EVKIT BOM2023/05/22PDF178K