製品概要
機能と利点
- テストポイントへのアクセスが容易
- 完全実装および試験済み
- Windows® 7、8、および10対応ソフトウェア
製品概要
MAX31889の評価システム(EVシステム)は、±0.3℃の精度を備えた温度センサーのMAX31889を評価するための単一のプラットフォームを提供します。このEVシステムは、ヘッダを介して接続される2つのボード(マイクロコントローラボードのMAX32630FTHRとMAX31889のEVキットボード)で構成されます。MAX32630FTHRはPCのGUIプログラムを使用するために必要なファームウェアを内蔵し、MAX31889のEVキットボードへの給電も行います。MAX31889のEVキットボードは出荷時にジャンパが設定済みで、MAX31889の評価を迅速に行うことができます。
アプリケーション
- モノのインターネット(IoT)センサー
- 高精度温度監視
- RTDの代替
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX31889EVSYS: Evaluation System for the MAX31889 Data Sheet (Rev. 3)2020/12/08PDF1M
-
MAX31889EVSYS Gerber Files - Design Files2022/10/10ZIP1M