製品概要
機能と利点
- フレキシブルPCB設計
- 低い熱質量で高速な応答時間を実現
- 外部回路から離れた位置での温度センシング
- テスト・ポイントへの容易なアクセス
- 完全実装および試験済み
- Windows® 7、8、10互換のソフトウェア
製品概要
MAX30210評価用キット(EVキット)は、±0.1°C精度の温度センサーMAX30210を評価できる単一のプラットフォームを提供します。このEVキットは、ヘッダを介して接続される2つのボード、MAX32630FTHRマイクロコントローラ・ボードとMAX30210インターフェース・ボードで構成されます。また、MAX30210 ICを保持するフレキシブルPCBも付属しています。MAX32630FTHRには、PC GUIプログラムを使用するために必要なファームウェアが搭載されており、MAX30210インターフェース・ボードに電力を供給します。MAX30210インターフェース・ボードはジャンパが取り付けられた状態で出荷されるため、MAX30210の評価をすぐに開始できます。関連資料
-
MAX30210EVKIT: MAX30210 Evaluation Kit (Rev. 1)2024/07/15PDF2M
-
MAX30210 Sensor EVKitA Fab Assembly2023/01/26ZIP2 M
-
MAX30210 Interface EVKitA Fab Assembly2023/01/26ZIP2 M
-
MAX30210EVKit Setup2023/01/26ZIP1 M