製品概要
機能と利点
- MAX30001を評価するための便利なプラットフォーム
- 多数のアクセスしやすいテストポイント
- 個別の消費電流を測定
- タッチプルーフケーブルコネクタ
- Windows® 7/8/10対応GUIソフトウェア
- 完全実装および試験済み
- IEC 60601-2-47準拠のテストを容易化
- 超低電力設計
製品概要
MAX30001の評価システム(EVシステム)は、生体電位(ECG、R-R、およびペース検出)および生体インピーダンス(BioZ)測定機能を備えたMAX30001の機能と特長を評価するための単一のプラットフォームを提供します。このEVシステムは、MAX30001の評価キット(EVキット)およびウェアラブル用Cortex-M4FマイクロコントローラのMAX32630FTHRを搭載しています。MAX32630FTHRはMAX30001のEVキットに給電し、EVキットのGUIプログラムを使用するために必要なファームウェアを備えています。このEVキットには出荷時にジャンパが実装され、電源電圧は標準動作値に設定されています。オプションの接続が存在し、それらをシャントすることによって異なる機能を使用することができます。
このEVシステムは医療装置ではありません。

MAX30001EVSYSによる生体インピーダンス(Bio-Z)の測定方法
アプリケーション
- 生体認証およびECGオンデマンドアプリケーション
- フィットネスアプリケーション用チェストバンド心拍数モニタ
- インピーダンスベースの心拍数検出
- 呼吸および水分量モニタ
- 不整脈検出用シングルリードイベントモニタ
- 入院患者/外来患者監視用シングルリードワイヤレスパッチ
関連資料
-
ウェアラブル心臓モニタリングからストレスを取り除く2017/11/01PDF271K
-
MAX30001EVSYS: Evaluation Kit for the MAX30001/MAX30002 Data Sheet (Rev. 2)2024/08/14PDF7 M
-
MAX30001EVSYS ODB File - Design Files2023/10/20TGZ4M