製品概要
機能と利点
- MAX2990 PLCベースバンド動作用に最適化
- Rx経路用のバンド選択フィルタ、AGC、および10ビットADC内蔵
- Tx経路用の波形フィルタ、設定可能なプリドライバ利得、10ビットDAC内蔵
- 可変サンプリングレート:1.2Msps (max)
- 60dBダイナミックレンジのAGCおよびDCオフセットキャンセレーション内蔵
- 設定可能なフィルタはCENELEC、FCC、およびARIB周波数帯域で動作
- 単一電源:3.3V
- 消費電流:70mA (typ、ハーフデュプレックスモード)
- 拡張動作温度範囲
製品概要
MAX2990の評価キットは、ベースバンド(BB)のMAX2990とアナログフロントエンド(AFE)のMAX2991を含む高集積チップセットです。このシステムは、120Vまたは240VのAC電力線、DC、または冷線上でデータを伝送します。MAX2990ベースバンドは、直交周波数分割多重変調(OFDM)方式を使用しており、10kHz~490kHzの周波数帯域で動作するように設定することができます。
MAX2990の評価キットには2つのモデムと評価ソフトウェアが含まれます。様々な国際規定の要件下で性能をデモできるようにアセンブリされ、事前設定されています。通信規格別の型番は以下です。
| 型番 | 種類 | 周波数帯域 | データレート(max) | 
| MAX2990EVKITA# | CENELEC A | 32kHz~95kHz | 23Kbps | 
| MAX2990EVKITB# | CENELEC B | 95kHz~120kHz | 9.5Kbps | 
| MAX2990EVKITC# | CENELEC C | 120kHz~140kHz | 7.7Kbps | 
| MAX2990EVKITBC# | CENELEC BC | 95kHz~140kHz | 16Kbps | 
| MAX2990EVKITF# | FCC | 150kHz~480kHz | 96Kbps | 
| MAX2990EVKITR# | ARIB | 130kHz~450kHz | 93Kbps | 
アプリケーション
- 自動メータ読取り器
- ビルオートメーション
- 暖房、換気、および空調(HVAC)
- ホームオートメーション
- 産業用オートメーション
- 照明制御
- 遠隔監視および制御
- セキュリティシステム/キーレスエントリ
- センサ制御およびデータ収集
- Voice over Powerline
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            UG-4729: MAX2990 Integrated Power-Line Digital Transceiver Programming Manual2010/07/21PDF968K