製品概要

機能と利点

  • IO-Link準拠デバイス・トランシーバー
  • I/OおよびSPIインターフェイス端子
  • Windows 10互換のソフトウェア

製品概要

MAX22516評価用キット(EVキット)は、評価用ボードとソフトウェアで構成されています。このEVキットは、MAX22516(トランシーバーと統合型DC/DC降圧レギュレータを備えたIO-Link®データ・リンク・コントローラ)を評価する完全実装済みおよび試験済み回路基板です。このEVキットには、グラフィカル・ユーザ・インターフェイス(GUI)でMAX22516の機能を実行できるWindows®互換のソフトウェアも同梱されています。このEVキットは、USB-A-micro-B変換ケーブルでPCに接続します。

このEVキットで使用できるWindowsベースのGUIソフトウェアが提供されており、アナログ・デバイセズのWebサイト(www.analog.com/products/jp/MAX22516)からダウンロードできます。このEVキットのソフトウェアを使用するには、Windows 7以降のWindowsオペレーティング・システムが必要です。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

はじめに

  • MAX22516 EVキット(USB-A-to-Micro-B変換ケーブル)
  • 空きUSBポートがあるユーザ提供のWindows 10 PC
  • 24V、1A DC電源
  • 100kHzファンクション・ジェネレータ
  • マルチメータ/電圧計
  • 2チャンネル・オシロスコープ

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発