製品概要

機能と利点

  • USB給電動作
  • 実証済みハイスピードUSB PCBレイアウト
  • Pmod I2Cインタフェース
  • 柔軟な構成
  • ボード上にソーラーセルおよび電流監視を実装
  • Windows® 8/Windows 10対応GUIソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX20361の評価キット(EVキット)は、最大電力点追従(MPPT)およびハーベストカウンタ内蔵シングル/マルチセルソーラーハーベスタのMAX20361を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットはPmod™コネクタを備えているため、USB2PMB2アダプタボードでI2Cインタフェースを提供することが可能です。

このEVキットは、ボード上に調整可能な電流ソースおよび単結晶ソーラーセルを備え、ICへの入力電流を生成します。また、MAX20361の内蔵チャージャを評価するためのスーパーキャパシタおよび抵抗負荷も備えています。このEVキットは負荷電流監視回路を備え、MAX20361の出力電流を便利に検出することができます。

EVキットのソフトウェアはUSB2PMB2アダプタボードをUSB上で制御し、I2Cコマンドを生成します。このEVキットには出荷時にジャンパが実装され、電源電圧は標準動作値に設定されています。

アプリケーション

  • 資産トラッキング装置
  • 産業用IoTセンサー
  • 医療用機器
  • ウェアラブルフィットネス
  • ワイヤレスセンサネットワーク

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発