製品概要
機能と利点
- USB給電オプション
- 柔軟な構成
- ボード上のLED電流シンクおよびバッテリ・シミュレーション
- 出力電圧測定用の検出テスト・ポイント
- ハプティック波形測定用のフィルタ・テスト・ポイント
- Windows® 8/10対応GUIソフトウェア
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20353の評価用システム(EVシステム)は、超低消費電力ウェアラブル・パワー・マネージメント集積回路(PMIC)のMAX20353を実証する完全実装および試験済み回路基板です。MAX20353は、降圧、昇圧、昇降圧、およびリニア・レギュレータなどの電圧レギュレータ、およびバッテリ・シール、チャージャ、パワーパス、および残量ゲージを備えた完全なバッテリ・マネージメント・ソリューションを内蔵しています。MAX20353のEVシステムには、MAX20353ボード、MAXPICO2PMB#ボード、および2本のmicro-Bケーブルが含まれています。このEVシステムにはMAX20353AEWN+が実装されています。MAX20353はI2Cインターフェースを介して設定可能で、各種機能の設定およびデバイス状態の読み取りが可能です。EVシステムのGUIアプリケーションはMAXPICO2PMB#アダプタ・ボードにコマンドを送信してデバイスを設定します。
アプリケーション
- IoT
- ウェアラブルデバイス
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX20353EVSYS: Evaluation System for the MAX20353 Data Sheet (Rev. 3)2022/01/26PDF4M
-
MAX20353EVSYS ODB File - Design Files2023/06/28ZIP1 M