製品概要
機能と利点
- MAX14918Aを容易に評価
- 広範囲の出力電圧と負荷条件による堅牢な動作
- フォルト状態および逆電流の検出を知らせるLED表示
- フィールド出力での堅牢な設計
- 内部誘導高速消磁
- 短絡保護
- 最大±1.2kVのIEC 61000-4-5サージ保護
- 最大±8kVのIEC 61000-4-2接触ESD保護
- 最大±25kVのIEC 61000-4-2気中ESD保護
製品概要
MAX14918A評価用キット(EVキット)は、MAX14918A(逆電流検出機能を備えたパラレル制御クワッド・ローサイド・スイッチ)の評価を目的としており、実績のある設計となっています。MAX14918A EVキットは絶縁電源とデジタル・インターフェースを備えており、MAX14918Aの4つのローサイド・スイッチをピンレベルで制御できます。このEVキットには、出力端子とCOMリターン端子の誤配線による損傷を防ぐ逆電流保護機能も備わっています。また、4mm x 5mm 24ピンTQFNパッケージに収められたMAX14918AATG+がUIとして搭載されています。
関連資料
-
MAX14918AEVKIT User Guide (Rev. 0)2024/06/28PDF821 K
-
MAX14918AEVKIT Gerber Files2024/06/28ZIP2 M