製品概要
機能と利点
- 広い範囲の入力電圧と負荷条件での堅牢な動作
- VDDOK表示
- チャンネル・ステータスと異常状態のLED表示
- 誘導性負荷の高速消磁
- 断線、過負荷、低電圧、過電流、サーマル・シャットダウンなどの異常状態表示
- ウォッチドッグおよびSYNCH機能をサポート
- 通信エラー表示
- 広いロジック電圧範囲
- ピンでアドレス指定可能なSPI通信
- 温度範囲:-40°C~+125°C
- 実績のあるPCBレイアウト
- 組み立てと試験が完了済み
- Windows 10互換のソフトウェア
製品概要
MAX14916評価用キット(EVキット)は、豊富な診断機能を備えた2.4A(最小)クワッド・ハイサイド・スイッチMAX14916の評価を目的としており、実績のある設計となっています。このEVキットには、MAX14916評価用ボードのほか、PCとターゲット・デバイス間の通信をUSBポートとUSB2GPIOインターフェース・ボードを介して提供するグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)が含まれます。USB2GPIO EVキットは別途注文する必要があります。
Windows 10に対応したGUIで、MAX14916 ICの機能を実行することができます。このEVキットのGUIでは、8つのハイサイド・スイッチ(クワッド高電流動作用にハードウェア設定済み)を高速SPIインターフェースを介して個別に制御し、診断情報(断線/オープン負荷、出力チャンネルの状態、複数の低電圧アラーム、全体/チャンネル別の過熱アラーム、複数の異常アラームなど)をMAX14916から受信することができます。
MAX14916 EVキットは、外部の+24V電源から給電する必要があり、完全な負荷がかかった状態では消費電力が10Aを超えることがあります。USB2GPIOインターフェース・ボードはUSBポートから給電します。
MAX14916 EVキット・ボードには、48ピン、6 x 6mm FC2QFNパッケージに搭載されたMAX14916AFM+が付属します。
アプリケーション
- モーション・コントロールと駆動ユニット
- PLCセーフティ・デジタルI/Oモジュール
- PLC標準デジタルI/Oモジュール