製品概要
機能と利点
- 広範囲の入力電圧と負荷条件に対応する堅牢な動作
- VDDOK表示
- チャネル状態およびフォルト状態のLED表示
- 誘導性負荷の高速消磁
- オープンワイヤ、過負荷、低電圧、過電流、サーマルシャットダウンフォルト状態表示
- ウォッチドッグおよびSYNCH機能に対応
- 通信エラー表示
- 広いロジック電圧範囲
- 端子アドレス指定可能なSPI通信
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- Windows 10対応ソフトウェア
製品概要
MAX14915の評価キット(EVキット)は、拡張診断機能内蔵オクタル(8回路)ハイサイドスイッチのMAX14915を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットには、MAX14915の評価ボードおよびPCから対象デバイスへのUSBポートおよびUSB2GPIOインタフェースボードを介した通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)が含まれています。USB2GPIOのEVキットは個別にご注文ください。
GUIはWindows 10に対応し、MAX14915 ICの機能を実行します。EVキットのGUIによって、8つのハイサイドスイッチを高速SPIインタフェースを介して個別に制御し、オープンワイヤ/オープン負荷状態、出力チャネルの状態、複数の低電圧アラーム、全体/チャネル別の過熱アラーム、および複数のフォルトアラームなどの診断情報をMAX14915から受信することが可能です。
MAX14915のEVキットは外部+24V電源から給電する必要があり、全負荷時に10A以上を消費します。USB2GPIOインタフェースボードはUSBポートから給電されます。
MAX14915のEVキットには48ピンFC2QFNパッケージ(6 × 6mm)のMAX14915AFM+が実装されています。
アプリケーション
- 産業用デジタル出力
- PLCシステム
関連資料
-
MAX14915EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14915 Data Sheet (Rev. 0)2018/12/06PDF1M
-
MAX14915EVKIT ODB File - Design Files2023/09/18ZIP6M