製品概要
機能と利点
- 広範囲の入力電圧と負荷条件に対応する堅牢な動作
- SPIインタフェース:クロックレート最大20MHz
- パラレルインタフェース:スイッチングレート最大200kHz
- パラレルモードでのマニュアル制御
- 広いロジック電圧範囲
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- ステータスおよびフォルト状態のLED表示搭載
- デイジーチェーン可能
- 逆電圧保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- Windows 7、Windows 8、およびWindows 10対応ソフトウェア
製品概要
MAX14912/MAX14913の評価キット(EVキット)は、オクタル(8回路)デジタル出力ドライバのMAX14912またはMAX14913を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットには、評価ボードおよびPCから対象デバイスへのUSBポートを介した通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)が含まれています。
このEVキットは、ICの機能を実行するためのWindows 7、Windows 8、およびWindows 10対応ソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、パラレルモードまたはシリアル(SPI)モードのいずれかでMAX14912/MAX14913を制御することができます。このEVキットは外部+24V電源から給電する必要があり、全負荷時に最大10Aを消費します。
MAX14912EVKIT/MAX14913EVKITには、56ピンTQFN-EPパッケージ(8 x 8mm)に封止されたMAX14912AKN+、またはMAX14913AKN+が実装されています。
アプリケーション
- ビルオートメーション
- 産業用デジタル出力
- PLCシステム
関連資料
-
MAX14912EVKIT Gerber File - Design Files2023/09/20ZIP6M