製品概要
機能と利点
- MAX14813の簡便な評価
- 3レベルまたは5レベルモードに設定可能
- 設定可能なマスタークロック周波数およびトリガ
- 外部クロックおよび外部トリガのオプション
- 高電圧出力用3.5mmスコーププローブジャック実装
- Windows XP®、Windows® 7、Windows 8.1、Windows 10対応ソフトウェア
- 完全実装および試験済み
- 実証済みPCBレイアウト
- RoHS準拠
製品概要
MAX14813の評価キット(EVキット)は、高電圧、高周波、3レベルオクタル(8回路)/5レベルクワッドパルサーのMAX14813を評価するための実証済みデザインを提供します。また、この評価キットはボード上のUSB-SPIインタフェース、高周波クロックジェネレータ、および同期トリガを介してMAX14813を制御する機能も提供します。このEVキットはICのビームフォーミング機能を実行するためのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備え、完全なPCベースの評価システムとなっています。
アプリケーション
- 超音波産業用アプリケーション(NDT)
- 超音波医療用画像処理
関連資料
-
MAX14813EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14813 Data Sheet (Rev. 0)2019/11/25PDF3M
-
MAX14813EVKIT Gerber Files - Design Files2023/11/20ZIP2M