製品概要
製品概要
アナログ-デジタルコンバータ(ADC)は、産業、医療、およびセンサーシステムなど、多数の電子アプリケーションでのセンシング用に、信号の高精度の測定およびデジタル形式への変換を提供します。MAX11131は、高速、16チャネル、12ビットADCで、独自機能のSampleSetを備えています。SampleSetによって、ユーザーは個別のサンプルレートで各入力チャネルを調整することができます。ADCを使用する開発には、アナログシステム、電源、デジタルインタフェース、およびファームウェアの専門知識が必要です。MAX11131BOBによって、開発プロセスを迅速化することができます。
MAX11131BOBブレークアウトボードは、MAX11131 (SampleSet内蔵12ビット、3Msps、16チャネルADC)を使用する迅速なプロトタイプ作成および開発を可能にします。MAX11131BOBは、SPI通信用に設定可能な拡張ポートを備えた任意のArduino™対応またはmbed.org™対応プラットフォームシステムとインタフェースします。さらに、MAX11131BOBは、ボードエッジの2 × 6直角ヘッダ(Digilentinc.com Pmod™インタフェース仕様に対応)ボードエッジの2 × 6ヘッダのインタフェースタイプ2A (拡張SPI)のPmod™接続を備えたシステムとの組み合わせで動作します。MAX11131には回路図、設計ファイル、およびファームウェアも付属するため、直ちに使用して将来のプロジェクトへと向かうことができます。
このボードは、3.0V~5.5Vの範囲のロジックレベルを備えたSPIとインタフェースします。
このボードにはMAX11131ATI+が実装されています。Arduinoおよびmbed.orgシステムボード用のファームウェア例が提供されます。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- 高速閉ループシステム
- 高速データ収集システム
- 産業用制御システム
- 医療用計測
- ポータブルシステム
関連資料
-
MAX11131BOB: MAX11131 Breakout Board Data Sheet (Rev. 0)2019/12/17PDF871K
-
ラピッド・プロトタイピングを実現するためのソリューション2024/04/15PDF4 M
-
Get started with the MAX11131BOB board2024/12/12