製品概要
機能と利点
- ChipDNA PUF保護内蔵DeepCover®セキュア認証用ICのDS28E38の機能を実証
- DeepCoverセキュアコプロセッサのDS2476の機能を実証
- DS28E38およびDS2476に対するファームウェア設計者の理解を深めるために1-Wire/I2C通信をログに記録
- 1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
- USB仕様v2.0に完全準拠
- ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
- 1-Wire動作電圧:3.3V ±3%
- 便利なボード上のテストポイント、TDFNソケット
- 評価ソフトウェアは請求に応じて提供
製品概要
DS28E38の評価システム(EVシステム)は、DS28E38およびDS2476の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、6ピンTDFNパッケージの5つのDS28E38/DS2476デバイス、評価用TDFNソケットボードのDS9121AQ+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステムの、64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作します。このソフトウェアは、DS28E38およびDS2476の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。
参照:ChipDNA技術 ›
![]() DS28E38の評価キットのセットアップおよびECDSA認証の実行方法 | ![]() ChipDNA—IoT設計をハッカーから保護 | ![]() ホワイトペーパーはこちら › |
アプリケーション
- 医療用センサーおよび器具の認証
- IoTノード認証
- ペリフェラル認証
- プリンタカートリッジの識別および認証
- リファレンス設計のライセンス管理
- 使用に制限のある消耗品の安全な管理
対象となる製品
関連資料
-
DS28E38EVKIT Gerber File - Design Files2023/10/04ZIP305K
-
How Unclonable, Turnkey Embedded Security Protects Designs from the Ground Up2023/10/11 ソート・リーダーシップ