ADI 任意波形產生器解決方案

獲取"ADI 任意波形產生器解決方案 PDF"

相信大多數工程師在工作中,都使用過示波器和訊號產生器,前者作為訊號的擷取,後者作為訊號的生成,這兩者是研發工程師手中非常實用的工具。這裡介紹的就是訊號產生器的完整解決方案。在類比訊號或者類比數位混合訊號應用領域,任意波形產生器(arbitrary waveform generators,AWG)有著非常普遍和廣泛的應用。舉例來說,AWG能產生訊號來模擬某種感測器,例如複製汽車碰撞實驗的訊號,或者產生高速類比訊號來測試晶片的功能。AWG在各式各樣的範疇下皆能應用,從簡單的正弦波產生器,到複雜一點的AM/FM調變訊號,再到更加複雜的QAM調變訊號等。下面介紹的ADI任意波形產生器解決方案,則是著重在頻寬300MHz以下的應用場合。裡面用到了ADI先進的DAC技術,提供的訊號只有非常低的寄生訊號與雜訊。在訊號放大上,有一些不錯的高速放大器推薦給大家,另外也推薦一些高精度的ADC和DAC。有些容易被忽視的電路,比如電源供應電路,我們也仔細地做了斟酌。如果客戶能夠這篇文章,就可以輕鬆挑選出適合的晶片。因為客戶可以提前預知設計的困難點,所以在進一步設計前就可以做好應對措施。歡迎有需求的客戶聯繫ADI當地的技術支援單位,以便獲得更加詳盡的介紹。


ADI為您提供:
  • 訊號鏈和晶片的完整解決方案介紹。
  • 關鍵的設計困難點分析和解決方案。
  • 可提供部分電路模擬檔案,請聯繫當地的技術支援單位。

請填寫以下資料表格下載此方案。

adi-arbitrary-waveform-generator-solutions_tw

© 1995 - 2020 Analog Devices, Inc. All Rights Reserved

ADI臺灣公司

Analog Devices(Nasdaq:ADI)是全球領先的高性能類比技術公司,致力於解決最艱鉅的工程設計挑戰。憑藉傑出的檢測、測量、電源、連接和解譯技術,搭建連接現實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而幫助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網 http://www.analog.com