Abstract
本文详细讨论了Maxim的晶片级封装(WLP),其中包括:晶圆架构、卷带包装、PCB布局、安装、回流焊、热特性以及可靠性等问题。
注:最终用户及安装人员有负责遵循符合其行业标准的设计和装配文件,行业标准文件包括(但不限于)以下内容:
- 电子工业联接协会(IPC)
- 半导体标准行业协会(JEDEC)
- 电子工业协会(EIA)
- 国际电子制造联合会(iNEMI)
- 国际电工委员会(IEC)
- 美国国家标准学会(ANSI)
- Jisso国际理事会(JIC)
- 日本印刷电路工业会(JPCA)
- 线束及组件制造商协会(WHMA)
概述
晶片级封装(WLP)是芯片封装(CSP)的一种,可以使IC面向下贴装到印刷电路板(PCB)上,采用传统的SMT安装工艺。芯片焊盘通过独立的焊球直接焊接到PCB焊盘(图1)。WLP技术与球栅阵列、引线型和基于层压成型的CSP封装技术不同,它没有绑定线或引出线。WLP通常无需填充材料,但是在一些特定应用中,比如移动设备中,填充材料能够增大WLP的机械强度。WLP的主要优势在于其封装尺寸小、IC到PCB之间的电感很小、并且缩短了生产周期。
图1. 10 x 10 WLP侧视图照片
WLP结构
Maxim的WLP芯片是在硅晶片衬底上直接建立封装内部互连结构。在晶片表面附上一层电介质重复钝化的聚合物薄膜。这层薄膜减轻了焊球连接处的机械压力并在管芯表面提供电气隔离。在聚合物薄膜内采用成相技术制作过孔,通过它实现与IC绑定盘的电气连接。
WLP焊球阵列是基于具有均匀栅距的矩形栅格排列。焊球材料由顶标中A1位置的标示符表示(见图2中的顶标A1)。A1为光刻的双同心圆时,表示焊膏采用的是低熔点的SnPb;对于无铅焊膏,A1处采用加号
表示。所有无铅WLP产品的底部均采用晶片迭层(聚合物薄膜保护层),该聚合物材料为硅片底部提供机械接触和UV光照保护。
WLP球栅阵列设计和尺寸
Maxim的WLP封装目前通常采用0.5mm和0.4mm的球栅阵列间隔,详细的WLP尺寸图请参见Maxim封装图。
图2. 10 x 10阵列WLP的封装外形图
WLP载带
Maxim的所有WLP器件都以卷带(T&R)形式供货,WLP卷带要求基于EIA-481标准。关于卷带架构的详细信息,请参考Maxim SMD卷带数据。
PCB安装流程及实施
参考文献:
- IPC-7094 关于倒装芯片及裸片的设计和安装流程
PCB设计规则
参考文献:
- IPC-A-600 可接受的印刷电路板
- IPC-6011 关于印刷电路板的通用规格说明
- IPC-6012 关于刚性印刷电路板的认证和规格说明
- IPC-6013 关于柔性印刷电路板的认证和规格说明
- IPC-6016 关于高密度内部互连(HDI)板层或电路板的认证和规格说明
- IPC-D-279 关于表面贴装印刷电路板安装的可靠设计指南
- IPC-2221 关于印刷电路板设计的通用标准
- IPC-2222 关于刚性印刷电路板的组合设计标准
- IPC-2223 关于柔性印刷电路板的组合设计标准
- IPC-2226 关于高密度阵列或表贴架构外设的设计标准
- 布板设计中,WLP器件应该放置在机械应力和张力受力最均匀的位置,可能的话,应该在周围放置更高高度的器件作为支撑。
- 对于双层安装器件的PCB设计,应该在WLP封装中心位置的对面安装封装尺寸更大器件。
安装模板设计
参考文献:
- IPC-7351 关于表贴设计的常规要求和安装模板的标准
- 阻焊层限定(SMD)
- SMD焊盘在金属表面带有阻焊层开槽。
- 阻焊层开口小于金属焊盘。
- 阻焊层开槽材料一般为LPI (可成像液体感光胶),必须采用合适的材料以满足任何SMT处理工艺的要求。
- 非阻焊层限定(NSMD)
- NSMD焊盘为金属限定焊盘,焊盘周围有一个相应的阻焊层。
- 阻焊层开口大于金属焊盘。
- 阻焊层开槽材料一般为LPI (可成像液体感光胶),必须采用合适的材料以满足任何SMT处理工艺的要求。

图3. WLP的SMD与NSMD PCB焊盘设计
选择NSMD与SMD焊盘时必须考虑功率、接地和信号走向的要求。
对于给定的WLP球栅阵列间隔,NSMD焊盘的尺寸小于SMD焊盘。因此,NSMD电路板的设计能够更好的在焊盘间布置铜线。此外,微过孔设计(即“焊盘内过孔”)能够更方便地在焊盘间布置铜线。
对于给定的电路板,只能使用一种类型的焊盘布局(NSMD或SMD)以及一种类型的焊盘表面抛光(见下文)。
建议在所有焊盘之间使用阻焊层。
连接焊盘的引线宽度应该小于焊盘直径的60%。
表1. Maxim WLP的PCB焊盘尺寸(微米)
WLP Ball Pitch | Nominal Ball Size Diameter | Nominal Pad Size Diameter Used in Maxim Package Qualification |
Recommended Pad Size Range |
500 | 300 | 220 | 220 ±25 |
500 | 350 | 275 | 275 ±25 |
400 | 250 | 210 | 210 ±25 |
金属表面涂层
- 有机可焊性保护层(OSP):允许使用。
- 无电镀镍/浸金(ENIG):允许使用。
- 浸锡电镀和热风整平(HASL)锡电镀:不推荐使用。
无铅PCB安装材料
标准的FR-4与Maxim WLP兼容。使用玻璃化温度(Tg)较高、热膨胀率(CTE)较小的FR-4能够提高封装的可靠性。
焊膏印刷版膜过孔设计
参考文献:
- IPC-7525 版膜设计指南
过孔形状
- 为了改善焊膏从版膜的渗透,方形过孔优于圆形过孔。
- 版膜过孔形状应采用梯形,底层面积(PCB侧)大于顶层面积。
焊接版膜制作
版膜可以采用以下两种方法之一制作:
- 光刻不锈钢箔,后续采用电解法抛光。
- 镍电镀金属箔。
SMT工艺流程
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
自动放置元件
- 可使用标准拾取放置设备放置Maxim WLP器件,小间隔IC封装放置设备能够具有更高的精度。
- 拾取放置时的力度应非常小,以避免物理损坏。
- 为提高回流焊产量,焊球浸入PCB上焊膏的深度最好大于焊膏高度的20%。
焊膏回流
- 所有Maxim WLP器件均符合工业标准的回流焊处理工艺。回流焊时,请参考J-STD-020 D.1版本的无铅回流焊要求,以及其它焊膏供应商推荐的方法。
- 可以选择氮惰性气体回流焊,使用氮惰性气体时,无铅WLP的PCB焊盘中心定位特性优于空气环境下的回流焊。
WLP返修
返修只能在受控或规定的流程下进行操作,以避免机械操作或ESD造成硅片电路和封装的损坏。
对于球栅阵列封装的返修,建议采用聚焦红外(IR)技术,而不是传统的热气BGA返修系统。聚焦IR设备能够精确地定位引脚,消除回流焊锡,即使在高密度电路布局中替换最小尺寸的WLP器件也不会由于受热造成与相邻元件的接触。
WLP封装热特性
使用三维热模型确定Maxim WLP封装的结至环境的热阻ΘJA和结至电路板的热阻ΘJB。图4和图5给出了标准四层2s2p电路板(JESD51-9)的热特性指标。
图4. 四层电路板(2s2p)的ΘJA与焊球数量的关系
图5. 四层电路板(2s2p)的ΘJB与焊球数量的关系
Maxim WLP可靠性
表2列出的可靠性测试用于Maxim WLP的验证,表3给出了6 × 6阵列WLP的数据。
表2. 可靠性验证条件
Test | Specification | Test Duration | Sampling Plan | Number of Lots |
MSL 1 Solder Reflow (260°C peak) | J-STD 20C | 3x | 0/150 | 3 |
High-Temperature Storage | JESD22 A103 | 1000 hours | 0/77 | 3 |
Temperature Cycle | JESD22 A104, Condition G |
1000 cycles |
77 | 3 |
500 cycles |
77 (note) | 3 | ||
Operating Life Test(Tj = 135°C) | JESD22 A108 | 1000 hours | 0/77 | 3 |
Drop Test | JESD22 B111 | 150 cycles | 60 (note) | 1 |
表3. 0.5mm焊球间隔、6 × 6阵列无铅WLP的可靠性测试结果
Stress Test | Duration | No. of Samples | No. of Failures |
Solder Reflow | 3x | 150 | 0 |
Temp. Cycle | 500x | 77 | 0 |
1000x | 77 | 0 | |
High-Temp. Storage | 1000 hours | 240 | 0 |
Drop Test* | 150x | 60 | 0 |