LTM4641 技术短片 – 效率、输出过压保护、过流保护等等

LTM4641 是一款4.5V 至 38V 输入、0.6V 至 6V 输出、10A 降压型微型模块 (μModule®) 稳压器,该器件为处理器、ASIC 和高端 FPGA 等负载提供全面的电气和过热保护。LTM4641 μModule 稳压器可监视输入电压、输出电压和温度情况。倘若超过了任何用户可调的跳变门限,则 LTM4641 会在 500ns 的时间之内快速响应,在发生输出过压故障的情况下,中止操作,如果必要,可启动外部开关。一个开关负责断接输入电源轨,而另一个开关则用于对输出电容器进行放电以保护负载。此外,当超过任何跳变门限时,LTM4641 将发出一个逻辑电平故障信号,此信号可用于在系统中启动一个有序的应急停机序列。在整个工作温度范围内,可调跳变门限的准确度为±2.7%。作为一个μModule 稳压器,LTM4641 包括功率MOSFET、DC/DC 控制器、电感器、补偿和保护逻辑电路,采用紧凑的表面贴装BGA 封装。LTM4641 专为在机器人和工业仪表、以及国防和航空电子系统等严苛的环境中进行负载点调节而设计。

 

 

 

当采用一个 36V 和 24V 输入电压提供一个 1V、10A 输出时,LTM4641 呈现出上佳的效率和很低的温升。

 

 

 

为了保护诸如 FPGA、ASIC 和微处理器等高价值负载,LTM4641 通过立即断接输入电源并启动一个位于输出和地之间放电 FET 来对输出过压情况做出响应。在满负载和无负载条件下,这些动作可将峰值输出电压摆幅限制为编程输出电压的 20%。

 

 

 

LTM4641 包含输出过流保护和热停机功能。故障条件一旦清除 LTM4641 即自动恢复正常操作。输出电压在所有的场合中均处于良好受控的状态。

 

 

 

LTM4641 通过组合 4 个器件的输出便能够支持一个高达 40A 的负载。通过我们的演示可见:即使在负载瞬变情况下,采用两个并联的 LTM4641 µModule 稳压器也能实现良好的输出电流匹配。