Abstract
本应用笔记介绍了三个针对通用的IF频率设计的压控振荡器(VCO),频率分别为:130MHz、165MHz和380MHz。这些设计可尽量避免为优化结果而进行的重复设计。利用简单的电子表格程序即可完成相应的分析
更多信息
概述
本应用笔记介绍了压控振荡器(VCO)的槽路设计方法,并给出了常用的中频(IF) 130MHz、165MHz、380MHz压控振荡器的设计实例。这些设计减少了为优化设计而进行的重复工作,具体分析可借助一个简单的电子表格实现。
VCO设计
图2表示MAX2360 IF VCO的差分槽路,为便于分析,所给槽路只是一个简单的等效模型。图1表示基本的VCO模型,振荡频率由式1表示:
![]() |
EQN1
|
L = 槽路线圈的电感值
Cint = MAX2360槽路端口的内部电容
Ct = 槽路的总计等效电容
图1. 基本的VCO模型
Rn = MAX2360槽路端口的等效负阻
Cint = MAX2360槽路端口的内部电容
Ct = 槽路的总计等效电容
L = 槽路线圈的电感值
图2. MAX2360槽路
电感L与槽路等效电容和振荡器内部电容的总和产生谐振(Ct + Cint) (参见图1)。Ccoup提供隔直流、并将变容二极管的可变电容耦合至槽路。Ccent用来确定槽路振荡频率标称值的中心。它不是必须的,但为在不同的电感量之间调谐谐振腔提供了便利条件。电阻(R)通过调谐电压(Vtune)为变容二极管提供相反的偏置。应选择足够大的阻值,以保证加载后的槽路Q值不受影响;另外,还要保证电阻值足够小,使4kTBR噪声可以忽略。电阻的噪声电压受Kvco调制后将产生相位噪声。电容CV是槽路内部的可变调谐元件,变容二极管的电容(CV)是反向偏置电压的函数(变容二极管模型参见附录A)。Vtune是来自锁相环(PLL)的调谐电压。
图3在VCO模型中增加了Cstray,寄生电容和寄生电感使所有射频(RF)电路的罪魁祸首,为估算振荡频率必须考虑寄生参数。图3用电容Cstray表示寄生元件,振荡频率可由式2表示:
![]() |
EQN2
|
L = 槽路线圈的电感值
Cint = MAX2360槽路端口的内部电容
Ccent = 用于确定中心振荡频率的槽路电容
Cstray = 电容漂移
Ccoup = 槽路电容,用来将变容二极管耦合至槽路
CV = 变容二极管电容的净变量(包括串联电感)
Cvp = 变容二极管焊盘的电容
图3. Cstray模型
图4表示VCO模型的详细电路,它考虑了焊盘的等效电容,但为简便起见没有考虑串联电感。Cstray定义为:
![]() |
EQN3
|
CLP = 电感焊盘的电容量
CDIFF = 平行引线的等效电容
图4. 详细的VCO模型
Rn = MAX2360槽路端口的等效负阻
Cint = MAX2360槽路端口的内部电容
LT = 电感槽路引线的串联电感
CDIFF = 平行引线的等效电容
L = 槽路线圈电感
CL = 电感等效电容
CLP = 电感焊盘等效电容
Ccent = 用于确定中心振荡频率的槽路电容
Ccoup = 槽路电容,用来将变容二极管耦合至槽路
Cvar = 变容二极管电容的变化量
Cvp = 变容二极管焊盘电容
LS = 变容二极管串联电感
R = 变容二极管反向偏置电阻的阻值
为简化分析,设计中忽略了电感LT。LT 通常对高频端影响较大,为了用下面的电子表格描述LT所产生的频率偏差的数学模型,可适当增大CDIFF,减小LT以避免产生所不希望的串联谐振。这一点可通过缩短引线实现。
调谐增益
为获得最佳的闭环相位噪声特性应尽可能降低调谐增益(Kvco),环路滤波器的电阻和电阻“R” (图2)会产生宽带噪声,宽带热噪声()将按照Kvco调制VCO输出,用单位MHz/V表示。减小Kvco的途径有两条:一是降低压控振荡器的调谐范围;第二种方法是增大所允许的调节电压范围。要在保证足够的VCO调谐频率范围的前提下减小其调谐范围,需要选用容差极小的元器件,后面将对这一点作详细描述。为扩大电压调节范围,需采用电荷泵电路以提供适当的电压范围,这种方式一般需要采用更高的Vcc。MAX2360允许的电压调节范围是:0.5V至Vcc-0.5V。电池供电应用中,电压调节范围受电池电压或稳压器的制约。
免调节设计的基本概念
VCO槽路设计中需对实际部件进行误差分析,为了设计一个振荡在固定频率(fosc)的VCO,必须考虑元件误差。在设计调谐增益(Kvco)时必须将这些元件容差考虑进去。元件容差越小、可能产生的调谐增益越小,闭环相位噪声就越低。考虑误差最大的情况,可以用以下三种VCO模型表示:
1. 元件最大值(式5)
2. 标准谐振电路,对应于元件标称值(式2)
3. 元件最小值(式4)
三种VCO模型都必须覆盖所期望的标称频率,图5描述了如何将三种设计统一起来,以便提供可行的设计方案。从式1和图5可以看出:元件最小值对应于振荡频率的高频端偏移,而元件最大值对应于振荡频率的低频端偏移。
图5. 极端情况下的槽路中心频率和标称中心频率
为保证槽路的闭环相位噪声最小,需尽可能减小调谐范围。但要注意在考虑系统最大容差时仍能覆盖标准振荡频率。元件值分别达到最大和最小时,槽路的调谐范围尽量靠近所期望的振荡频率的边沿,考虑到系统容差对式2加以修正,可得最大误差时对应的振荡频率式5:
![]() |
EQN4
|
![]() |
EQN5
|
TCINT = %电容(CINT)的容差
TCCENT = %电容(CCENT)的容差
TCCOUP = %电容(CCOUP)的容差
TCV = %变容二极管电容(CV)的容差
式4和式5假设偏差量没有容差。
一般设计过程
步骤1
估算或测量焊点的寄生电容或其它寄生电容:用Boonton 72BD电容计对MAX2360评估板进行测试,测得寄生电容为:CLP = 0.981pF、CVP = 0.78pF、CDIFF = 0.118pF。
步骤2
确定电容Cint:这个参数在MAX2360/MAX2362/MAX2364数据资料的第5页查找到,谐振端口的1/S11随频率变化的典型工作特性给出了几个常用频点时的等效并联RC参数,附录B包含了槽路端口频率在高频端和低频端时Cint与频率的对应关系表。需要牢记的是本振频率为IF频率的两倍。
例如:
如果IF为130MHz,本振工作频率为260MHz。由1/s11图表可得Rn = -1.66kΩ、Cint = 0.31pF。
步骤3
选择电感:最好从几何平均值入手,这是一个需要重复迭代的过程。
![]() |
EQN6
|
如果选择电感具有一定的局限性时,式6.1将是一个很有用的公式。对于一个固定振荡频率fosc,LC的乘积应保持恒定。
![]() |
EQN6.1
|
图6. 130.38MHz IF槽路
步骤4
确定锁相环(PLL)的合理范围:该参数表示VCO整个调谐电压(Vtune)的工作范围,对于MAX2360,适当范围为:0.5V至VCC-0.5V,如果VCC = 2.7V,则调谐电压范围为:0.5V至2.2V,电荷泵输出限定这一范围。槽路电压摆幅为1VP-P、电压摆幅的中点为1.6V直流,即使选用较大的Ccoup,变容二极管也不会产生正偏。这是一个需要避免的情况,因为二极管将会影响槽路引脚上的交流信号,产生所不期望的杂散响应、造成闭环PLL的失锁。
步骤5
选择变容二极管,在所规定的调谐电压范围内选择容差较小的变容二极管,并保证串联电阻最小,确认变容二极管的自共振频率高于所期望的工作频率。在规定的工作电压范围内察看CV(2.5V)/CV(0.5V)的比率。如果选择较大的耦合电容Ccoup,最大调谐范围可利用式2计算;如果选择较小的耦合电容Ccoup,将会降低有效的频率调谐范围。选择变容二极管时需给出调谐范围的中点和端点处的容差,可以选择一个特性曲线较陡峭的变容二极管,如Alpha SMV1763-079,进行线性调节。取槽路总电容、并将其用于变容二极管的Cjo。注意,Ccoup会降低变容二极管耦合到槽路的电容。
步骤6
确定耦合电容Ccoup:Ccoup较大时,变容二极管耦合到槽路的电容较大、使调谐范围增大,但会降低槽路加载后的Q值。Ccoup较小时,会提高耦合变容二极管的Q值和加载后的Q值,但它是以减小调谐范围为代价的。通常是在保证调谐范围的前提下尽可能选择小的容量值。选择较小Ccoup的另一个好处是可以降低变容二极管两端的电压摆幅。
步骤7
确定电容Ccent。一般Ccent取2pF,考虑到电容误差也可选用稍微大一点的电容。利用Ccent调整VCO的标准频率。
步骤8
按照制作的电子表格推敲设计参数。
MAX2360在130.38MHz、165MHz和380MHz IF时的VCO槽路设计
下列电子表格给出了MAX2360在几个通用IF频点的设计,请牢记:LO振荡频率应为所期望的IF频率的两倍。
浅灰色代表计算值 |
深灰色代表用户的输入参数 |
表1. 130.38MHz IF槽路设计
MAX2360 Tank Design and Tuning Range for 130.38MHz IF Frequency | |||||
Total Tank Capacitance vs. V tune | |||||
V tune | Total C | Ct
(Nominal) |
Ct (Low) |
Ct (High) |
|
0.5V | Ct high | 10.9296pF | 10.1242pF | 11.6870pF | |
1.375V | Ct mid | 9.4815pF | 8.4068pF | 10.4077pF | |
2.2V | Ct low | 8.0426pF | 6.9014pF | 9.0135pF | |
Tank Components | Tolerance | ||||
C coup
|
18pF
|
0.9pF
|
5%
|
||
C cent
|
2.7pF
|
0.1pF
|
4%
|
||
C stray
|
0.69pF
|
||||
L
|
39nH
|
5.00%
|
|||
C int
|
0.31pF
|
10.00%
|
|||
Parasitics and Pads (C stray) | |||||
Due to Q |
C L
|
0.08pF
|
|||
Ind. pad |
C Lp
|
0.981pF
|
|||
Due to || |
C diff
|
0.118pF
|
|||
Var. pad |
C vp
|
0.78pF
|
|||
Varactor Specs | |||||
Alpha SMV1255-003 | |||||
Cjo |
82pF
|
Varactor Tolerance
|
|||
Vj |
17V
|
0.5V
|
19.00%
|
||
M |
14
|
1.5V
|
29.00%
|
||
Cp |
0pF
|
2.5V
|
35.00%
|
||
Rs |
1Ω
|
Reactance
|
|||
Ls |
1.7nH
|
X Ls
|
2.79 | ||
Freq |
260.76MHz
|
||||
Nominal Varactor |
X
c
|
Net Cap
|
|||
Cv high
|
54.64697pF
|
-11.16897
|
72.80216pF
|
||
Cv mid
|
27.60043pF
|
-22.11379
|
31.57772pF
|
||
Cv low
|
14.92387pF
|
-40.89758
|
16.01453pF
|
||
Negative Tol Varactor (Low Capacitance) | |||||
Cv high
|
44.26404pF
|
-13.78885
|
55.46841pF
|
||
Cv mid
|
19.59631pF
|
-31.14619
|
21.52083pF
|
||
Cv low
|
9.700518pF
|
-62.91935
|
10.14983pF
|
||
Positive Tol Varactor (High Capacitance) | |||||
Cv high
|
65.02989pF
|
-9.385688
|
92.47168pF
|
||
Cv mid
|
35.60456pF
|
-17.14248
|
42.51182pF
|
||
Cv low
|
20.14723pF
|
-30.2945
|
22.18712pF
|
||
Nominal
LO (Nom) Range |
Low
Tol IF (High) Range |
Nominal
IF (Nom) Range |
High
Tol IF (Low) Range |
||
F low
|
243.77MHz
|
129.93MHz
|
121.89MHz
|
115.03MHz
|
|
F mid
|
261.73MHz
|
142.59MHz
|
130.86MHz
|
121.90MHz
|
|
F high
|
284.18MHz
|
157.37MHz
|
142.09MHz
|
130.98MHz
|
|
BW
|
40.40MHz
|
27.44MHz
|
20.20MHz
|
15.95MHz
|
|
% BW
|
15.44%
|
19.24%
|
15.44%
|
13.09%
|
|
Nominal IF Frequency | 130.38MHz | ||||
Design
Constraints
|
|||||
Condition for bold number |
<IF
|
=IF
|
> IF
|
||
Delta |
0.45
|
-0.48
|
0.60
|
||
Test |
pass
|
pass
|
pass
|
||
Raise or lower cent freq by |
-0.48
|
MHz
|
|||
Inc or dec BW |
-1.05
|
MHz
|
|||
Cent adj for min BW |
130.46
|
MHz
|
|||
K vco |
23.77MHz/V
|
图7. 165MHz IF槽路
浅灰色代表计算值 |
深灰色代表用户的输入参数 |
表2. 165MHz IF槽路设计
MAX2360 Tank Design and Tuning Range for 165MHz IF Frequency | |||||
Total Tank Capacitance vs. V tune | |||||
V tune
|
Total C | Ct
(Nominal) |
Ct (Low) |
Ct (High) |
|
0.5V
|
Ct high | 10.0836pF | 9.2206pF | 10.8998pF | |
1.375V
|
Ct mid | 8.5232pF | 7.3878pF | 9.5095pF | |
2.2V
|
Ct low | 7.0001pF | 5.8130pF | 8.0193pF | |
Tank Components | Tolerance | ||||
C coup
|
18pF
|
0.9pF
|
5%
|
||
C cent
|
1.6pF
|
0.1pF
|
6%
|
||
C stray
|
0.62pF
|
||||
L
|
27nH
|
5.00%
|
|||
C int
|
0.34pF
|
10.00%
|
|||
Parasitics and Pads (C stray) | |||||
Due to Q |
C L
|
0.011pF
|
|||
Ind. pad |
C Lp
|
0.981pF
|
|||
Due to || | C diff |
0.118pF
|
|||
Var. pad |
C vp
|
0.78pF
|
|||
Varactor Specs | |||||
Alpha SMV1255-003 | |||||
Cjo |
82pF
|
Varactor Tolerance
|
|||
Vj |
17V
|
0.5V
|
19.00%
|
||
M |
14
|
1.5V
|
29.00%
|
||
Cp |
0pF
|
2.5V
|
35.00%
|
||
Rs |
1ohm
|
Reactance
|
|||
Ls |
1.7nH
|
X Ls
|
3.52 | ||
Freq |
330.00MHz
|
||||
Nominal Varactor |
X c
|
Net Cap
|
|||
Cv high
|
54.646968pF
|
-8.8255163
|
90.986533pF
|
||
Cv mid
|
27.600432pF
|
-17.473919
|
34.574946pF
|
||
Cv low
|
14.923873pF
|
-32.316524
|
16.750953pF
|
||
Negative Tol Varactor (Low Capacitance) | |||||
Cv high
|
44.264044pF
|
-10.895699
|
65.431921pF
|
||
Cv mid
|
19.596307pF
|
-24.611153
|
22.872103pF
|
||
Cv low
|
9.7005176pF
|
-49.717729
|
10.440741pF
|
||
Positive Tol Varactor (High Capacitance) | |||||
Cv high
|
65.029892pF
|
-7.4164003
|
123.93257pF
|
||
Cv mid
|
35.604558pF
|
-13.545673
|
48.128632pF
|
||
Cv low
|
20.147229pF
|
-23.938166
|
23.626152pF
|
||
Nominal
LO (Nom) Range |
Low
Tol IF (High) Range |
Nominal
IF (Nom) Range |
High
Tol IF (Low) Range |
||
F low
|
305.02MHz
|
163.63MHz
|
152.51MHz
|
143.15MHz
|
|
F mid
|
331.77MHz
|
182.81MHz
|
165.88MHz
|
153.26MHz
|
|
F high
|
366.09MHz
|
206.08MHz
|
183.04MHz
|
166.90MHz
|
|
BW
|
61.07MHz
|
42.45MHz
|
30.53MHz
|
23.74MHz
|
|
% BW
|
18.41%
|
23.22%
|
18.41%
|
15.49%
|
|
Nominal IF Frequency | 165MHz | ||||
Design
Constraints
|
|||||
Condition for bold number |
< IF
|
= IF
|
> IF
|
||
Delta |
1.37
|
-0.88
|
1.90
|
||
Test |
pass
|
pass
|
pass
|
||
Raise or lower cent freq by |
-0.88
|
MHz
|
|||
Inc or dec BW |
-3.26
|
MHz
|
|||
Cent adj for min BW |
165.26
|
MHz
|
|||
K vco |
35.92MHz/V
|
图8. 380MHz IF槽路
浅灰色代表计算值 |
深灰色代表用户的输入参数 |
表3. 380MHz IF槽路设计
MAX2360 Tank Design and Tuning Range for 380MHz IF Frequency | |||||
Total Tank Capacitance vs. V tune | |||||
V tune
|
Total C | Ct (Nominal) |
Ct (Low) |
Ct (High) | |
0.5V
|
Ct high | 6.9389pF | 6.6119pF | 7.2679pF | |
1.35V
|
Ct mid | 6.2439pF | 5.9440pF | 6.5449pF | |
2.2V
|
Ct low | 5.7813pF | 5.5040pF | 6.0593pF | |
Tank Components | Tolerance | ||||
C coup
|
15pF
|
0.8pF
|
5%
|
||
C cent
|
2.4pF
|
0.1pF
|
4%
|
||
C stray
|
1.42pF
|
||||
L
|
6.8nH
|
2.00%
|
|||
C int
|
0.43pF
|
10.00%
|
|||
Parasitics and Pads (C stray) | |||||
Due to Q |
C L
|
0.08pF
|
|||
Ind. pad |
C Lp
|
0.981pF
|
|||
Due to || |
C diff
|
0.85pF
|
|||
Var. pad |
C vp
|
0.78pF
|
|||
Varactor Specs | |||||
Alpha SMV1255-003 | |||||
Cjo |
8.2pF
|
Varactor Tolerance
|
|||
Vj |
15V
|
0.5V
|
7.50%
|
||
M |
9.5
|
1.5V
|
9.50%
|
||
Cp |
0.67pF
|
2.5V
|
11.50%
|
||
Rs |
0.5Ω
|
Reactance
|
|||
Ls |
0.8nH
|
X Ls
|
3.82 | ||
Freq |
760.00MHz
|
||||
Nominal Varactor |
X
c
|
Net
Cap
|
|||
CV high
|
6.67523pF
|
-31.37186
|
7.600784pF
|
||
CV mid
|
4.286281pF
|
-48.8569
|
4.649858pF
|
||
CV low
|
2.904398pF
|
-72.10251
|
3.06689pF
|
||
Negative Tol Varactor (Low Capacitance) | |||||
CV high
|
6.174588pF
|
-33.91552
|
6.958364pF
|
||
CV mid
|
3.879084pF
|
-53.98553
|
4.174483pF
|
||
CV low
|
2.570392pF
|
-81.47176
|
2.696846pF
|
||
Positive Tol Varactor (High Capacitance) | |||||
CV high
|
7.175873pF
|
-29.18313
|
8.256705pF
|
||
CV mid
|
4.693477pF
|
-44.61818
|
5.132957pF
|
||
CV low
|
3.238404pF
|
-64.66593
|
3.441726pF
|
||
Nominal
LO (Nom) Range |
Low
Tol IF (High) Range |
Nominal
IF (Nom) Range |
High
Tol IF (Low) Range |
||
F low
|
732.69MHz
|
379.11MHz
|
366.35MHz
|
354.43MHz
|
|
F mid
|
772.40MHz
|
399.84MHz
|
386.20MHz
|
373.50MHz
|
|
F high
|
802.70MHz
|
415.51MHz
|
401.35MHz
|
388.17MHz
|
|
BW
|
70.00MHz
|
36.41MHz
|
35.00MHz
|
33.74MHz
|
|
% BW
|
9.06%
|
9.11%
|
9.06%
|
9.03%
|
|
Nominal IF Frequency | 380MHz | ||||
Design
Constraints
|
|||||
Condition for bold number |
< IF
|
= IF
|
> IF
|
||
Delta |
0.89
|
-6.20
|
8.17
|
||
Test |
pass
|
pass
|
pass
|
||
Raise or lower cent freq by |
-6.20
|
MHz
|
|||
Inc or dec BW |
-9.07
|
MHz
|
|||
Cent adj for min BW |
383.64
|
MHz
|
|||
K vco |
41.18MHz/V
|
附录A
图9. 变容二极管模型
Alpha应用笔记AN1004对变容二极管模型提供了更多信息。变容二极管电容定义为式7:
![]() |
EQN7
|
Alpha SMV1255-003 | Alpha SMV1763-079 |
Cjo = 82 pF | Cjo = 8.2 pF |
Vj =17 V | Vj =15 V |
M = 14 | M = 9.5 |
Cp = 0 | Cp = 0.67 |
Rs = 1Ω | Rs = 0.5Ω |
Ls = 1.7 nH | Ls = 0.8 nH |
![]() |
EQN8
|
参考文献
- Chris O'Connor, Develop Trimless Voltage-Controlled Oscillators, Microwaves and RF, July 1999.
- Wes Hayward, Radio Frequency Design, Chapter 7.
- Krauss, Bostian, Raab, Solid State Radio Engineering, Chapters 2, 3, 5.
- Alpha Industries Application Note AN1004.
- Coilcraft, RF Inductors Catalog, March 1998, p.131.
- Maxim, MAX2360/MAX2362/MAX2364数据资料版0
- Maxim, MAX2360评估板数据资料版0