LTC4120 是一款恒定电流 / 恒定电压无线接收器和电池充电器。利用一个外部电阻器设定高达 400mA 的充电电流。如该原理图所示,倘若需要大于 400mA 的电流,则使用两个并联运作的 LTC4120 器件。在此场合中,LTC4120 采用一个发送器以及一个接收器线圈和一个整流器来操作。简单地把两个 LTC4120 输入与电池输出连接起来,并短接两个 DHC 引脚。或者,也可以选择短接 /CHRG 和 /FAULT 标记以获得"线或"状态标记。两个 LTC4120 的工作频率既可以相同,也可以不同,在再充电期间,具有最低 VFLOAT (在反馈分压器中匹配) 的那个 LTC4120 首先接通。
基本的无线发送器需要进行某些改进以支持较高的功率级别。简单地增加两个 68uH 输入偏置电感器的电流能力即可提供额外的功率。演示板卡 DC1968A 使用了两个具有410mA饱和电流和400mΩ ESR的小型TDK VLCF5028T-680MR40-2 电感器。用两个具有 1.2A 饱和电流和 140mΩ ESR的 TDK SLF10145T-680M1R2 电感器来替这两个电感器,结果可使发送器功率级别倍增。
基本的发送器输入电源为 5V ±5%,可提供高达 1A 的电流。利用一个高达 800mA 的充电电流将电池充电至 4.2V。该电路能以高达 3W 的功率进行电池充电,并实现大约 60% 的总体效率。
更多信息可参阅 LTC4120 数据表的应用信息部分、AN138: Wireless Power Users GuideWireless Power Users Guide 以及 DC1969A 的演示手册和原理图。
LTC4120 - 无线电源接收器和 800mA 降压型电池充电器