具数字电源系统管理功能的 6A 单片式同步 DC/DC 降压型转换器

设计要点 554: 引言

数字电源系统管理 (PSM) 控制器通常面向大电流负载点 (POL) 应用。较低电流应用 (具高达 6A 负载电流) 也可得益于 PSM 功能。LTC®3815 是一款具数字电源监视和控制功能的 6A 单片式同步降压型转换器。

LTC3815 采用一个可锁相、接通时间受控、恒定频率、电流模式架构,能以较小的输出电容提供极快的负载阶跃瞬态响应。另外,它还允许器件以非常低的导通时间运作,这是在高开关频率时调节低输出电压所需要的,旨在尽量缩小解决方案尺寸。输出电压可利用单个外部电阻器在 0.4V 至 72% 的输入电压范围内编程,或者采用一个外部电压基准通过基准 (REF) 输入引脚进行设置。工作电源电压范围为 2.25V 至 5.5V,从而非常适合采用 2.5V、3.3V 或 5V 输入电压轨工作或采用锂离子电池工作。

转换器 (在 1MHz)

图 1 示出了一款典型应用电路,其具有一个 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围和 1.8V/6A 的输出。

图 1 所示电路的效率曲线示于图 2。由于 LTC3815 即使在 1MHz 也能实现相对较高的效率,因此允许使用一个小电感器以较大限度缩减总占板面积和电路板尺寸,从而使这款器件尤其适合电路板空间或组件高度受限的应用。

Figure 1. A 1MHz, 1.8V/6A Output High Efficiency Converter Featuring the LTC3815

 

Figure 2. Efficiency curves at Vin = 5V, Vout= 1.8V, fsw = 1MHz (for the Circuit in Figure 1)

 

图 3 示出了 LTC3815 在满负载时的热排放量。即使没有空气流,该 IC 也能在满负载条件下保持低温,热点处的温升仅为 37.4°C。

Figure 3. Thermal Picture @ Vin = 5V, Vout =1.8V/6A, FSW =1MHz, No Airflow,TA = 25°C (for the Circuit in Figure 1)

 

 

电源系统管理功能

LTC3815 拥有多项 PSM 功能,包括输出裕度调节 (以 0.1% 的分辨率在 ±25% 的范围内) 的数字控制、故障状态的回读以及时间平均 (~4ms) 和峰值输入 / 输出电流、输入 / 输出电压及温度的监视。LTC3815 不具备内部 NVM (非易失性存储器),但是输出电压可通过 PMBus 设定。PSM 功能可采用凌力尔特的免费 LTpowerPlay® 软件 (一款基于 PC 的易用型 GUI,如图 4 所示) 来访问。

 

Figure 4. LTpowerPlay Main Interface

 

Figure 5. Telemetry Plot after Issuing a MarginHigh Command through LTpowerPlay

 

例如,在 LTpowerPlay 中如欲把 VOUT 裕度调节至高裕度值,则简单地把 OPERATION 变更为 Margin High,然后点击“W (PC to RAM)”图标以将这些寄存器值写入 LTC3815。当该写入操作成功时,在遥测曲线图 (图 5) 上输出电压跃升至 1.05V。

结论

LTC3815 是具有数字电源系统管理功能的 6A 单片式同步降压型稳压器。该器件提供了一款全面的解决方案,适合那些需要简单、紧凑和高效率设计、以及通常为功率高得多的 POL 转换器而保留数字配置和监视功能的应用。

作者

Generic_Author_image

Haoran Wu