banner background image

可再生能源

ADI partners with customers to Instrument the Future. Leveraging industry-leading capabilities, we enable technological advances, further scientific discovery, and improve quality of life. ADI delivers complete solutions from antenna-to-bits and measurement-to-information.

ADI如何实现客户价值

结合适当的工具、专门开发的知识库和可定制的解决方案,ADI公司的精密技术信号链适用于各种应用。每个信号链都允许进行简单的修改,以满足不同应用的需求。

此内容应重点呈现直接引用的客户评价,从而进一步证明ADI公司在该领域的领导地位。

Tom Bui

案例研究标题

案例研究摘要,描述客户的问题以及ADI如何帮助解决该问题。

了解详情

适用于能源装置监控的无线传感器网络

可再生能源大规模部署的光伏或聚焦式太阳能发电装置中的无线传感器网络用于进行实时设备监控,对于保持装置的正常运行时间至关重要。长的电池寿命和承受苛刻条件的能力使得这一技术适用于可再生能源领域的应用。

无线传感器网络 (WSN) 在可再生能源领域的优势:

  • 利用实时监控减少设备停机时间
  • 通过消除接线并降低安装成本,降低大范围部署的成本
  • 即使在较苛刻的室外条件下也能提供可靠的连接
  • 长的电池寿命可减少更换工作并降低成本

太阳能装置监控

与太阳能发电系统的大规模部署相关的挑战使得无线传感器网络的使用相当引人注目。对于这些系统来说,在较大限度提高运行效率的同时降低安装成本是获得成功的关键。随着这些系统的规模不断扩大,设备成本、安装人力以及网络通信基础设施的复杂性将很快在部署中变成单一较大因素。

无论是光伏 (PV) 还是聚焦式太阳能发电 (CSP),都必须实时监控关键性能指标,并且逆变器、跟踪器电机或定日镜定位系统等设备的正常运转对于保持装置的恒定正常运行时间至关重要。使用 SmartMesh 的经过业界证明的 WSN 解决方案可以轻松满足高度可靠双向通信的监控要求。