banner background image

温度控制器

ADI partners with customers to Instrument the Future. Leveraging industry-leading capabilities, we enable technological advances, further scientific discovery, and improve quality of life. ADI delivers complete solutions from antenna-to-bits and measurement-to-information.

在自动化系统中,温度检测无处不在。为了达到高性能温度检测和控制解决方案中所需的低噪声和低漂移规格,设计人员必须考虑多种因素以及每种因素对整个系统的影响。ADI提供专为RTD和热电偶应用量身定制的产品和信号链解决方案。

Industrial Ethernet

工业以太网

支持当今温度测量系统内现有的通信协议和标准,同时还要考虑未来通信需求,这使得工业以太网的设计成为了一项艰巨的挑战。ADI 进行了大量研究探寻解决方案,并且已经与较领先的行业合作伙伴合作,致力于将以太网运用到流程和工厂。

了解更多

Interface and Isolation

接口和隔离

了解有关可满足温度传感器连接要求的数字接口和数字隔离解决方案的更多信息。探索创新技术如何在没有光耦合器所具有的众多约束下实现隔离解决方案。

了解更多

Wireless Communications

无线通信

探索满足工业应用要求的成熟可靠无线解决方案。SmartMesh 是专门针对低功耗、可靠性、弹性和可扩展性是关键需求的苛刻的工业环境而设计的无线网络。

了解更多

Power by Linear Spotlight

电源管理

外形尺寸、效率和 EMI。在实现了工业 4.0 技术、使用大量数据并充满各种传感器的工厂中,这些性能指标从未如此关键。探索 ADI 的独特技术如何在每个领域实现高效果而不影响性能。

了解更多