驾驶员和乘客监控系统(DMS、OMS)
DMS和OMS也称为座舱监控系统,对于避免驾驶分心、提高车内安全至关重要。DMS/OMS使用传感器来分析驾驶员的警觉状态,在必要时向驾驶员发出警告,以及采取刹车措施或启用自动驾驶车辆转向功能。
座舱监控设计主要包含三类重要的子系统:处理子系统、摄像头/传感器和发射器。该系统将红外2D全局快门传感器与红外LED/VCSEL配对,以高质量捕获可见光谱之外的图像。软件算法层将所有硬件输入汇集在一起,以确定驾驶员和乘客的多种状态,例如困倦和分心。ADI公司的所有这些安全解决方案都高度集成且经过优化,可满足您的设计需求。
价值和优势
ADI公司用于驾驶员和乘客(座舱)监控系统的汽车千兆多媒体串行链路™ (GMSL)和电源管理解决方案兼具高效率和低噪声的优势,同时尽可能减少了外部元件的数量。产品功能丰富,可降低设计的复杂性、缩减尺寸,并提供符合汽车安全完整性等级(ASIL)要求的解决方案,帮助工程师解决设计汽车DMS的设计挑战。
DMS和OMS设计经过优化,性能稳健,可满足空间、功率和数据传输要求,能够经受条件严苛的汽车环境,确保提供流畅的人机界面操作体验。ADI提供出色的座舱监控系统设计,采用高度集成的解决方案,显著减少PCB占用面积,驱动高峰值功率,提供可靠数据并确保功能安全。
降低设计复杂度,缩小尺寸
实现高效率和低噪音
针对具体应用优化空间、功耗和数据传输
互动式信号链
点击此部分了解详情

培训与支持
Trainings and Tutorials
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}